NetShelter Switched Rack PDUs

Комутаційні БРЖ стоякового виконання забезпечують цілковитий контроль споживаної потужності та дистанційне ввімкнення/вимкнення окремих розеток для перезавантаження завислих пристроїв, запобігання одночасному запуску пристроїв і керування використанням розеток.

Блоки розподілу живлення (БРЖ) стоякового виконання виробництва APC забезпечують широкі можливості керування та активний моніторинг живлення з адаптацією під потреби кожного користувача. Дистанційне керування розетками дає змогу вмикати та вимикати живлення для перезавантаження устаткування та для запобігання несанкціонованому використанню окремих розеток. Керування затримками та послідовністю подачі живлення дає змогу користувачам визначати порядок ввімкнення та вимкнення підключеного устаткування, щоб запобігти надмірному навантаженню ліній живлення. Засоби вимірювання струму виконання забезпечують моніторинг споживаної потужності в реальному часі. Користувач може визначати тривожні сигнали, які мають сповіщати про небезпеку перевантаження ліній. Користувачі можуть звертатися до керованих стоякових БРЖ і настроювати їх через захищений веб-інтерфейс, за протоколами SNMP чи Telnet або через інтерфейс командного рядка. Усі ці засоби вбудовано у платформи централізованого керування APC Centralized Management, які містять компоненти InfraStruxure Central, Operations, Capacity та Energy Efficiency. Нові керовані стоякові БРЖ серії AP8000 обладнано функцією моніторингу реальних параметрів живлення, портом для датчика температури й вологості та розетками IEC.

Читати ще
продукти Артикул Порівняти
Product Стояковий БРЖ, комутований, 1U, 12 А/208 В, 10 А/230 В, 8 розеток C13 Артикул AP7920B
Як придбати
Product Rack PDU, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13 Артикул AP7921B
Як придбати
Product Rack PDU, Switched, 2U, 32A, 230V, (16)C13 Артикул AP7922B
Як придбати
Product Стояковий БРЖ, комутований, жодної U-позиції, 10 А, 230 В, 16 розеток C13 Артикул AP7950B
Як придбати
Product Стояковий БРЖ 2G, комутований, жодної U-позиції, 32 А, 230 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 Артикул AP8953
Як придбати
Product Стояковий БРЖ 2G, комутований, жодної U-позиції, 20 А/208 В, 16 А/230 В, 7 розеток C13 та 1 розетка C19 Артикул AP8958
Як придбати
Product Стояковий БРЖ 2G, комутований, жодної U-позиції, 16 А, 230 В, 7 розеток C13 та 1 розетка C19, шнур IEC309 Артикул AP8958EU3
Як придбати
Product Стояковий БРЖ 2G, комутований, жодної U-позиції, 20 А/208 В, 16 А/230 В, 21 розеток C13 та 3 розетка C19 Артикул AP8959
Як придбати
Product Стояковий БРЖ 2G, комутований, жодної U-позиції, 16 А, 230 В, 21 розеток C13 та 3 розетка C19, шнур IEC309 Артикул AP8959EU3
Як придбати
Product Стояковий БРЖ 2G, комутований, жодної U-позиції, 11 кВт, 230 В, 21 розетка C13 та 3 розетки C19 Артикул AP8981
Як придбати
Адміністрованість
Локальний дисплей сили струму Значення сумарної сили струму розподільного пристрою відображається на вбудованому цифровому дисплеї. Контроль сили струму по цьому локальному дисплеї допомагає уникнути перевантаження ланцюгів. (Тільки для зазначених артикулів).
Спільний доступ до мережевих портів Дає змогу з’єднувати чотири стоякових БРЖ, використовуючи вхідні та вихідні порти, так, щоб було потрібне тільки одне підключення до мережі.
Граничні значення для видачі тривожних повідомлень Можливість установлення порогів, при перевищенні яких видаються тривожні повідомлення, зручна для профілактики перевантаження ланцюгів. Користувач одержує інформацію про потенційні проблеми у формі мережних і візуальних сигналів. (Примітка: тільки для пристроїв, оснащених засобами моніторингу сили струму. Див. специфікації.)
Багаторівневий доступ користувачів Підтримує чотири рівні доступу – адміністратор, користувач пристрою, користувач з доступом лише для читання і користувач із доступом лише через мережу – з вимогою введення імені користувача та пароля.
Дистанційне керування кожною розеткою окремо. За допомогою дистанційного керування можна відключати невикористовувані розетки (для запобігання перевантаженням) або перезавантажувати вимкненням і ввімкненням живлення "завислі" пристрої (що дає змогу скоротити час простою й обійтися без відвідування місця установки пристрою оператором).
Інтеграція з системою StruxureWare Data Center Expert Масштабовна платформа керування й моніторингу, яка забезпечує контроль за пристроями в реальному часі та негайне сповіщення про події.
Функції мережного адміністрування Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet. Їхнє застосування забезпечує економію часу завдяки дистанційному доступу до пристроїв, у тому числі для конфігурування й адміністрування. Із цією функціональністю пов'язана можливість швидкого та простого оновлення вбудованого програмного забезпечення шляхом завантаження через мережу. Це необхідно для майбутнього вдосконалення продуктів.
Можливість модернізації шляхом запису нового прошивання в ПЗП Модернізація продукту може здійснюватися легко й швидко шляхом запису по мережі нового ПЗ в його ПЗП. Це виключає необхідність у заміні вже встановлених пристроїв з появою новіших версій. (Примітка: тільки для підключених до мережі пристроїв).
Затримки ввімкнення / вимкнення живлення. Користувач може задавати послідовність увімкнення й вимкнення навантажень, підключених до кожної з розеток. Це допомагає уникнути надмірно більших миттєвих значень струму при запуску системи, які можуть приводити до перевантажень ланцюгів і аварійних відключень корисних навантажень. Крім того, відключення може вироблятися в такій послідовності, щоб передчасне припинення роботи одних пристроїв не привело до неможливості нормального завершення роботи залежних від них інших.
Можливість адаптації
Широкий спектр вхідних і вихідних з'єднувачів Продукти родини відрізняються широкою різноманітністю вхідних і вихідних з'єднувачів і використовуються для розподілу живлення напругою 120, 208 або 230 В по великій кількості розеток. Різноманіття з'єднувачів дозволяє адаптуватися до різних вимог систем електроживлення. Пристрої, пропоновані APC, розраховані на потужність до 5,7 кВт на один силовий джгут.
Одиночний вхід живлення Подача живлення на безліч пристроїв по одному силовому джгуті дозволяє зручно організувати розподіл живлення усередині стояка. Використання одного джгута й стандартних мережних шнурів заощаджує час і гроші.
Стоякове виконання Пристрої легко й зручно монтуються в 19-дюймові стояки або шафи, займаючи всього одну U-позицію. Засоби забезпечення електроживлення виявляються там, де вони потрібніші за все — у стояках.