NetShelter Custom Rack PDUs

Unique colors, input cord plugs and outlet configurations done simply and delivered to specification.

APC’s dedicated engineering and manufacturing crew is hard at work delivering customized or completely new rack PDUs allowing data centers to streamline customization and avoid costly, unsafe field modifications.

Читати ще
продукти Артикул Порівняти
Product Rack PDU Blue label kit (Quantity 10 units) Артикул AP8000BLU
Як придбати
Product Rack PDU Red label kit (Quantity 10 units) Артикул AP8000RED
Як придбати
Готовність
Локальний дисплей сили струму Значення сумарної сили струму розподільного пристрою відображається на вбудованому цифровому дисплеї. Контроль сили струму по цьому локальному дисплеї допомагає уникнути перевантаження ланцюгів. (Тільки для зазначених артикулів).
Затримки ввімкнення / вимкнення живлення. Користувач може задавати послідовність увімкнення й вимкнення навантажень, підключених до кожної з розеток. Це допомагає уникнути надмірно більших миттєвих значень струму при запуску системи, які можуть приводити до перевантажень ланцюгів і аварійних відключень корисних навантажень. Крім того, відключення може вироблятися в такій послідовності, щоб передчасне припинення роботи одних пристроїв не привело до неможливості нормального завершення роботи залежних від них інших.
Світлодіодний індикатор навантаження Індикація перевантаження й перевищення встановлених порогів. Користувач одержує попередження про можливі перевантаження ланцюгів. (Примітка: тільки для пристроїв, що мають функцію локального моніторингу сили струму).
Можливість модернізації шляхом запису нового прошивання в ПЗП Модернізація продукту може здійснюватися легко й швидко шляхом запису по мережі нового ПЗ в його ПЗП. Це виключає необхідність у заміні вже встановлених пристроїв з появою новіших версій. (Примітка: тільки для підключених до мережі пристроїв).
Граничні значення для видачі тривожних повідомлень Можливість установлення порогів, при перевищенні яких видаються тривожні повідомлення, зручна для профілактики перевантаження ланцюгів. Користувач одержує інформацію про потенційні проблеми у формі мережних і візуальних сигналів. (Примітка: тільки для пристроїв, оснащених засобами моніторингу сили струму. Див. специфікації.)
Дистанційне керування кожною розеткою окремо. За допомогою дистанційного керування можна відключати невикористовувані розетки (для запобігання перевантаженням) або перезавантажувати вимкненням і ввімкненням живлення "завислі" пристрої (що дає змогу скоротити час простою й обійтися без відвідування місця установки пристрою оператором).
Функції мережного адміністрування Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet. Їхнє застосування забезпечує економію часу завдяки дистанційному доступу до пристроїв, у тому числі для конфігурування й адміністрування. Із цією функціональністю пов'язана можливість швидкого та простого оновлення вбудованого програмного забезпечення шляхом завантаження через мережу. Це необхідно для майбутнього вдосконалення продуктів.
Можливість вимірювання за розетками Вимірювання потужності на окремих розетках забезпечує більш детальне уявлення про розподіл споживаної потужності серед устаткування в апаратурній шафі. Крім того, це дає можливість аналізувати закономірності енергоспоживання компонентів та планувати використання ресурсів.
Гнучкість
Одиночний вхід живлення Подача живлення на безліч пристроїв по одному силовому джгуті дозволяє зручно організувати розподіл живлення усередині стояка. Використання одного джгута й стандартних мережних шнурів заощаджує час і гроші.