Стояковий комутований БРЖ з вимірюванням за розетками

Вимірювальні БРЖ з функцією комутації забезпечують дистанційний контроль у реальному часі кожної розетки і можливість дистанційного ввімкнення/вимкнення окремих розеток і таким чином забезпечують ІТ-фахівців інформацією, необхідною для повного енергетичного менеджменту ЦОДу.

Стоечні комутовані блоки розподілу живлення (БРП) APC з вимірюванням потужності, споживаної через кожну розетку, виконують вимірювання фактичного споживання струму, що протікає через кожну розетку, і дистанційне керування ввімкненням/вимкненням окремих розеток. Вимірювання споживаної потужності розеток дає змогу оптимізувати споживання електроенергії та планувати розподіл загальної потужності. Визначені користувачем граничні значення для видачі локальних або дистанційних тривожних сповіщень про потенційні перевантаження в мережі. Функція вимірювання за розетками відстежує тенденції енергоспоживання з більшою точністю, даючи адміністраторам обчислювальних центрів змогу приймати поінформовані рішення щодо балансування навантаження та правильного вибору потужності ІТ-споживачів для зниження загальної вартості володіння. Функція комутації забезпечує високий рівень контролю живлення з можливістю настроювання користувачем. Функція комутації дає змогу вмикати та вимикати живлення для перезавантаження устаткування та для запобігання несанкціонованому використанню окремих розеток. Керування затримками та послідовністю подачі живлення дає змогу користувачам визначати порядок ввімкнення та вимкнення підключеного устаткування, щоб запобігти надмірному навантаженню ліній живлення. Засоби вимірювання струму виконання забезпечують моніторинг споживаної потужності в реальному часі. Користувач може визначати тривожні сигнали, які мають сповіщати про небезпеку перевантаження ліній. Користувачі можуть звертатися до стоякових вимірюваних БРЖ з комутацією та настроювати їх через захищений веб-інтерфейс, за протоколами SNMP чи Telnet або через інтерфейс командного рядка. Усі ці засоби вбудовано у платформи централізованого керування APC Centralized Management, які містять компоненти StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity та Energy Efficiency. Нові керовані стоякові БРЖ серії AP8000 обладнано функцією моніторингу реальних параметрів живлення, портом для датчика температури й вологості та розетками IEC.

Читати ще
Готовність
Функції мережного адміністрування Повнофункциональні інтерфейси мережного адміністрування забезпечують керування на основі стандартів за протоколами Web, SNMP і Telnet. Їхнє застосування забезпечує економію часу завдяки дистанційному доступу до пристроїв, у тому числі для конфігурування й адміністрування. Із цією функціональністю пов'язана можливість швидкого та простого оновлення вбудованого програмного забезпечення шляхом завантаження через мережу. Це необхідно для майбутнього вдосконалення продуктів.
Граничні значення для видачі тривожних повідомлень Можливість установлення порогів, при перевищенні яких видаються тривожні повідомлення, зручна для профілактики перевантаження ланцюгів. Користувач одержує інформацію про потенційні проблеми у формі мережних і візуальних сигналів. (Примітка: тільки для пристроїв, оснащених засобами моніторингу сили струму. Див. специфікації.)
Інтеграція з системою StruxureWare Data Center Expert Масштабовна платформа керування й моніторингу, яка забезпечує контроль за пристроями в реальному часі та негайне сповіщення про події.
Можливість модернізації шляхом запису нового прошивання в ПЗП Модернізація продукту може здійснюватися легко й швидко шляхом запису по мережі нового ПЗ в його ПЗП. Це виключає необхідність у заміні вже встановлених пристроїв з появою новіших версій. (Примітка: тільки для підключених до мережі пристроїв).
Світлодіодний індикатор навантаження Індикація перевантаження й перевищення встановлених порогів. Користувач одержує попередження про можливі перевантаження ланцюгів. (Примітка: тільки для пристроїв, що мають функцію локального моніторингу сили струму).
Затримки ввімкнення / вимкнення живлення. Користувач може задавати послідовність увімкнення й вимкнення навантажень, підключених до кожної з розеток. Це допомагає уникнути надмірно більших миттєвих значень струму при запуску системи, які можуть приводити до перевантажень ланцюгів і аварійних відключень корисних навантажень. Крім того, відключення може вироблятися в такій послідовності, щоб передчасне припинення роботи одних пристроїв не привело до неможливості нормального завершення роботи залежних від них інших.
Локальний дисплей сили струму Значення сумарної сили струму розподільного пристрою відображається на вбудованому цифровому дисплеї. Контроль сили струму по цьому локальному дисплеї допомагає уникнути перевантаження ланцюгів. (Тільки для зазначених артикулів).
Можливість вимірювання за розетками Вимірювання потужності на окремих розетках забезпечує більш детальне уявлення про розподіл споживаної потужності серед устаткування в апаратурній шафі. Крім того, це дає можливість аналізувати закономірності енергоспоживання компонентів та планувати використання ресурсів.
Дистанційне керування кожною розеткою окремо. За допомогою дистанційного керування можна відключати невикористовувані розетки (для запобігання перевантаженням) або перезавантажувати вимкненням і ввімкненням живлення "завислі" пристрої (що дає змогу скоротити час простою й обійтися без відвідування місця установки пристрою оператором).
Гнучкість
Одиночний вхід живлення Подача живлення на безліч пристроїв по одному силовому джгуті дозволяє зручно організувати розподіл живлення усередині стояка. Використання одного джгута й стандартних мережних шнурів заощаджує час і гроші.