Адміністрування акумуляторних батарей

Автоматична корекція струму заряджання й дистанційне керування стаціонарними акумуляторами

Система керування акумуляторами APC забезпечує оптимальний рівень заряджання акумуляторів і їхня готовність до використання. Ця встановлювана у стояк система висотою 1U, доступ до якої здійснюється через браузер, поєднує в собі функції моніторингу й тестування, а також індивідуальної прискореного підзаряджання, що забезпечують максимальну продуктивність акумуляторів. Інформацію про справність і стан акумуляторів можна отримати шляхом інтеграції у використовувану систему керування будинком або використовуючи браузер. Це дозволяє вирішувати виникаючі проблеми з акумуляторами, перш ніж вони відіб'ються на експлуатаційній готовності.

Читати ще
продукти Артикул
Product Датчик струму для системи керування акумуляторами Артикул AP9920CS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Датчик для системи керування акумуляторами – 2000 А Артикул AP9920CS2000 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Основний модуль системи керування акумуляторами Артикул AP9922 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Модуль розширення системи керування акумуляторами Артикул AP9922S Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Кабелі-адаптери керування акумуляторами — 1,5 м Артикул AP9924 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Кабелі-адаптери керування акумуляторами — 7,6 м Артикул AP9925 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Кабелі-адаптери керування акумуляторами — 15 м Артикул AP9926 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Кабелі-адаптери керування акумуляторами — 30 м Артикул AP9927 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Сумісність
Сумісність акумуляторів Клапанно-регульовані свинцево-кислотні акумулятори або акумулятори на наливних елементах на 2, 4, 8 або 12 В
Нікель-кадмійові акумулятори на 1,2 або 2,4 В (AP9921X)
Захист
Password Security Парольний захист із призначуваним користувачем паролем.
Read-only access Функція доступу із захистом від запису дозволяє надавати інформацію всім зацікавленим особам без ризику внесення в конфігурацію недозволених змін.
Готовність
Індивідуальний моніторинг акумуляторів Моніторинг напруги й токи дозволяє переконатися в готовності окремих акумуляторів до роботи, заміняючи їх тільки в міру необхідності.
Повідомлення про виникнення несправності Передача найважливіших повідомлень електронною поштою / пейджинговим зв'язком або з використанням виняткових ситуацій протоколу SNMP (подій) гарантує своєчасне реагування.
Індивідуальне заряджання акумуляторів Індивідуальне підзаряджання забезпечує повний заряд кожного акумулятора й допомагає запобігти їхньому передчасному старінню через зайве перезарядження.
Виявлення несправності акумуляторів Моніторинг змінення температури в приміщенні й температури окремих акумуляторів для оперативного виявлення теплового втікання, закорочених елементів, розімкнутих ланцюгів і несправних акумуляторів.
Адміністрованість
Telnet management Простий доступ для дистанційного керування з використанням протоколів Telnet, SCP або SSH.
Місцева світлодіодна панель стану Чотири світлодіоди на передній панелі сигналізують про проблеми з акумуляторами, зарядним пристроєм, оточенням або самим блоком.
Збереження даних у реєстраційному журналі Ідентифікація проблемних тенденцій до виникнення необхідності в передавання їхнього розгляду на вищі рівні компетенції або генерації дампа даних для аналізу.
Реєстрація подій Визначення точного часу й послідовності подій, що стали причиною інциденту, за даними реєстраційного журналу.
Browser Accessible Користувацький інтерфейс на основі веб-браузера забезпечує оперативний доступ з будь-якої точки мережі.
Інтеграція із системами адміністрування інфраструктури будинку Надсилання повідомлень і інформаційних точок дозволяє керувати найважливішою інженерною інфраструктурою будинку через одну систему.