Промислове ДБЖ

Перевірений захист електроживлення для систем керування й роботи в агресивному середовищі.

Безперервність керування виробничим процесом є критично важливою вимогою в багатьох галузях промисловості: водопостачанні й каналізації, біотехнологічній та фармацевтичній промисловості, на транспорті, у харчовій, напівпровідниковій та автомобільній промисловості та в енергетиці відновлюваних джерел енергії. Устаткування, яке використовується в цих галузях, часто піддається дії суворих умов, зокрема коливанням температури та впливу вологого та соленого повітря. APC пропонує широкий асортимент ДБЖ для керування промисловими процесами, зокрема рішення з сухими контактами входу/виходу, платами інтерфейсу Modbus і мережного адміністрування. У разі проблем з електроживленням рішення APC забезпечують надійний захист, якщо потрібно безпечне завершення роботи або збереження цілісності даних.

Читати ще
продукти Артикул Прибл. час автономної роботи (год.хв)
Product Напрямні APC DIN – ДБЖ для монтажу на панелі з високотемпературним акумулятором 500 ВА 230 Вт Артикул SUA500PDRI-H Прибл. час автономної роботи (год.хв) 0:27 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Напрямні APC DIN – ДБЖ для монтажу на панелі зі стандартним акумулятором 500 ВА 230 Вт Артикул SUA500PDRI-S Прибл. час автономної роботи (год.хв) 0:27 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ APC Smart-UPS RT 5000 ВА 230 В з SURT007, AP9610 і довговічними акумуляторами Артикул SURT5000XLIX438 Прибл. час автономної роботи (год.хв) 3:23 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Ремонтопридатність
Замінні користувачем акумулятора Підвищує експлуатаційну готовність, надаючи кваліфікованому користувачеві можливість виконувати модернізацію та заміну компонентів. Це забезпечує зниження середньої тривалості ремонту.
Замінні в процесі роботи акумулятори Підтримує високоякісне безперебійне живлення захищеного устаткування у процесі заміни акумуляторів
Технічна підтримка Досвідчені інженери служби технічної підтримки готові відповісти на ваші запитання. Ви можете бути впевнені у своєчасному одержанні консультації.
Адміністрованість
Інтелектуальне керування акумуляторами Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
LED Indicators У зручній формі повідомляє про стан електромережі, ДБЖ і акумулятора.
Опціональні входи/виходи релейної сигналізації Кожен додатковий пристрій із сухими контактами збільшує кількість вхідних контактів на 2 та вихідних реле на 1
SmartSlot Застосування плат керування дозволяє модифікувати набір можливостей ДБЖ.
Готовність
Автоматичний перезапуск корисних навантажень після вимикання ДБЖ Автоматично запускає підключене устаткування після відновлення електроживлення.
Запуск під час відсутності напруги в мережі Забезпечує тимчасове живлення від акумуляторів у випадку відключення енергопостачання.
Автоматичний вбудований тест Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
Широкий діапазон вхідних напруг Розроблено для використання в складних електромагнітних середовищах, призначено для економії терміну служби акумулятора.
Кондиціювання живлення Захищає навантаження від імпульсів і сплесків напруги, ударів блискавки й інших відхилень від нормальних параметрів роботи електромережі.
Можливість адаптації
Гнучка конструкція Пропонуються в широкому асортименті конфігурацій для будь-яких умов роботи
Безліч способів монтажу Дозволяє використовувати один і той самий продукт у різних середовищах.
Зовнішні акумулятори, що підключають за принципом Plug-and-Play Забезпечує захищене устаткування високоякісним безперебійним живленням у процесі підключення до ДБЖ додаткових акумуляторів.