ДБЖ Easy UPS On-Line

Високоякісне онлайнове ДБЖ з подвійним перетворенням, розраховане на суттєві потреби захисту електроживлення в найбільш нестабільних умовах

Для малого та середнього бізнесу APC by Schneider Electric пропонує нову категорію ДБЖ, розрахованих на суттєві потреби захисту електроживлення в найбільш нестабільних умовах. APC Easy UPS Online — це універсальне, високоякісне та економічне однофазне онлайнове ДБЖ, здатне працювати в широкому діапазоні напруги й мінливих умовах живлення та відоме своєю якістю, якій довіряють мільйони ІТ-професіоналів в усьому світі.

Читати ще
продукти Артикул Прибл. час автономної роботи (год.хв)
Product ДБЖ APC Easy UPS SRV 10000 ВА, 230 В Артикул SRV10KI Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ APC Easy UPS SRV 1000 ВА, 230 В Артикул SRV1KI Прибл. час автономної роботи (год.хв) 0:15 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ APC Easy UPS SRV 2000 ВА, 230 В Артикул SRV2KI Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ APC Easy SRV 3000 ВА, 230 В Артикул SRV3KI Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product ДБЖ APC Easy UPS SRV 6000 ВА, 230 В Артикул SRV6KI Прибл. час автономної роботи (год.хв) N/A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Готовність
Інтелектуальне керування акумуляторами Максимальне підвищення робочих характеристик і надійності акумулятора, а також продовження строку її служби за рахунок точного інтелектуального заряджання.
Адміністрованість
SmartSlot Застосування плат керування дозволяє модифікувати набір можливостей ДБЖ.
З'єднання через послідовний порт Забезпечує керування ДБЖ через послідовний порт.
Графічний РК-дисплей Текст і мнемонічні схеми, які відображають режими роботи, параметри системи та тривожні повідомлення.
LED Indicators У зручній формі повідомляє про стан електромережі, ДБЖ і акумулятора.
Network manageable Забезпечує дистанційне управління живленням UPS через мережу за допомогою Powerchute Business Edition.
Ремонтопридатність
Звукові сигнали Забезпечує повідомлення про зміни в стані електромережі й ДБЖ.
Повідомлення про відключення акумуляторів У разі неготовності акумулятора для забезпечення резервного живлення видається попередження.
Повідомлення про прогнозовані відмови Забезпечує завчасне виявлення наближення відмов для профілактичної заміни компонентів.
Автоматичний вбудований тест Регулярне виконання процедури самодіагностики акумуляторів дозволяє вчасно виявити акумулятор, який необхідно замінити.
Функції
USB connection Доступ до додаткових функцій захисту живлення й управління ДБЖ з комп'ютера через USB-порт.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring. Керівне ПЗ
Отримано підтвердження відповідності вимогам безпеки від контролюючих організацій Гарантує тестування й сертифікацію продукту для безпечної роботи з підключеними навантаженнями й в обраному середовищі.
Чиста синусоїдальна вихідна напруга від акумуляторів Моделює живлення від електромережі, забезпечуючи найвищий рівень сумісності з активними серверами з корекцією коефіцієнта потужності та чутливою електронікою.
Функції
Широкий діапазон вхідних напруг Розраховано на роботу в суворих умовах електричного середовища для економії заряду акумулятора.
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс на РК-дисплеї Надає чітку та точну інформацію кількома мовами з можливістю локального настроювання ДБЖ за допомогою клавіш навігації.
Онлайнова топологія з подвійним перетворенням Гарантує постійно високий рівень якості електроживлення. Будь-які порушення синусоїдальної форми напруги в розподільній мережі усуваються завдяки процесу перетворення зі змінного струму на постійний, а потім знову на змінний, з нульовим часом перемикання. Акумулятор використовується лише як резервне джерело живлення.
Економічний режим Робочий режим, в якому невикористовувані електричні компоненти за добрих умов живлення оминаються, що забезпечує дуже високу ефективність експлуатації без порушення захисту.
Коректування коефіцієнта потужності на вході Мінімізує витрати на інсталяцію завдяки можливості застосування генераторів і кабелів, розрахованих на нижчий рівень потужності.
Керівне ПЗ Дає змогу легко контролювати стан електромережі та керувати ДБЖ.
Сумісно з резервними генераторами Забезпечує захищене устаткування високоякісним безперебійним живленням за використання генератора.
SmartSlot Застосування плат керування дозволяє модифікувати набір можливостей ДБЖ.
Висока ефективність Високий коефіцієнт корисної дії, який залишається стабільним навіть у разі роботи з низькою потужністю