SurgeArrest Essential

Базовий захист для комп'ютерів та електроніки

Мережеві фільтри лінійки APC SurgeArrest Essential пропонують мінімальний рівень захисту для комп’ютерів і побутової електроніки. Ці блоки розеток забезпечують найкращий за критерієм ефективність/вартість захист від перенапруги для ваших пристроїв. До важливих особливостей належать USB-роз’єми для заряджання мобільних пристроїв та світлодіодні індикатори для наочного визначення стану. До типових областей застосування для блоків розеток серії Surge Arrest Essential належить підключення комп’ютерів початкового рівня, маршрутизаторів, модемів, домашніх мереж, кабельних коробок і потокових мультимедійних плеєрів.

Читати ще
продукти Артикул
Product APC Essential SurgeArrest, 1 розетка, 230 В Артикул P1-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC Essential SurgeArrest, 1 розетка, защита телефонной линии, 230 В Артикул P1T-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC Essential SurgeArrest, 4 розетки, шнур 1 м, 230 В Артикул P43-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC Essential SurgeArrest, 4 розетки, шнур 1 м, 230 В Артикул P43B-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В Артикул P5B-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита телефонной линии, 230 В Артикул P5BT-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита коаксиальной линии, 230 В Артикул P5BV-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC Essential SurgeArrest, 1 розетка 230 В Артикул PM1W-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC Essential SurgeArrest, 1 розетка 230 В, чорний Артикул PM1WB-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В Артикул PM5-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита телефонной линии, 230 В Артикул PM5T-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, USB-зарядное устройство на 2 порта, 5 В, 2,4 А, 230 В Артикул PM5U-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, защита коаксиальной линии, 230 В Артикул PM5V-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 6 розеток, 230 В Артикул PM6-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 6 розеток, USB-зарядное устройство на 2 порта, 5 В, 2,4 А, 230 В Артикул PM6U-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 8 розеток, 230 В Артикул PM8-RS Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC Notebook Surge Protector для захисту ліній живлення, телефону та мережі, 3-контактне з’єднання, 100-240 В, EMEA Артикул PNOTEPROC6-EC Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product APC Notebook Surge Protector для захисту ліній живлення, телефону та мережі, 2-контактне з’єднання, 100-240 В, EMEA Артикул PNOTEPROC8-EC Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Захист
Шумовий фільтр Фільтри Surge Protector заглушують електромагнітні / радіочастотні перешкоди, здатні викликати помилки в даних і "зависання" клавіатур, що забезпечує поліпшення реальних робочих характеристик захищеного устаткування.
Оцінки залишкового рівня напруги за IEEE та відповідність нормативам Суворе незалежне випробування гарантує, що мережні фільтри APC надійно захистять ваше устаткування та дані від шкідливих сплесків та імпульсів напруги.
Захист від сплесків напруги, викликаних ударами блискавки або інших причин Для запобігання пошкодженню устаткування сплесками або імпульсами напруги.
Безпека
індикатор активності захисту У разі неможливості повноцінного захисту корисного навантаження через пошкодження внутрішніх ланцюгів мережного фільтра сплеском напруги видається тривожне попередження. У період дії гарантії таке попередження є підставою для безкоштовної заміни ушкодженого пристрою SurgeArrest.
Індикатор некоректного розведення в електромережі будинку Цей індикатор інформує користувачів про потенційно небезпечні проблеми зі стіновою проводкою.
Захист при катастрофічних аваріях Такі компоненти SurgeArrest, як мета-оксидні варистори й плавкі запобіжники, гарантують моментальну реакцію на сплески напруги, викликувані ударами блискавки, і на несправності проводки. Якщо в результаті сплеску або підвищення напруги виявилися пошкодженими схеми заглушення сплесків напруги, ланцюг живлення навантаження розривається – так що жодні неполадки електромережі не можуть їй зашкодити. На відміну від фільтрів SurgeArrest виробництва APC більшість інших пристроїв заглушення сплесків напруги у випадку пошкодження залишають навантаження з'єднаним з електромережею – і не захищеним від можливих подальших ексцесів.
Стійкий до відмов режим Більшість інших мережних фільтрів у випадку пошкодження схем заглушення сплесків напруги залишають навантаження з'єднаним з електромережею – і не захищеним від можливих подальших ексцесів. Фільтри SurgeArrest виробництва APC безпечні в разі відмови – це означає, що у випадку пошкодження схем заглушення сплесків напруги пристрої APC SurgeArrest відключають захищене устаткування від електромережі, усуваючи ризик його пошкодження наступними сплесками напруги.