NetBotz Rack Access

Повністю інтегроване, нарощуване рішення з підтримкою групового конфігурування, яке забезпечує дистанційний і локальний контроль доступу для шаф APC та інших виробників.

Рішення APC Rack Access бездоганно інтегрується з NetBotz, утворюючи єдиний інтерфейс для керування та контролю прав доступу до стояків, а також спостереження та контролю параметрів навколишнього середовища. Блок Rack Access Pod підключається через канал A-Link та монтується в основі стояків, забезпечуючи максимальне використання простору. Групове конфігурування до 130 дверей одночасно полегшує розгортання великих центрів обробки даних. А використання архітектури NetBotz дає змогу заощадити IP-адреси та пов'язані з їх виділенням кошти, а також забезпечує інтеграцію з InfraStruxure Central. Технологія HID і безконтактні картки забезпечують інтеграцію з системами контролю доступу будівель. Рішення APC Rack Access легко нарощується та може використовуватися з апаратурними шафами APC NetShelter SX або інших виробників.

Читати ще
Захист
Доступ у режимі із захистом від запису Функція доступу із захистом від запису дозволяє надавати інформацію всім зацікавленим особам без ризику внесення в конфігурацію недозволених змін.
Захист паролем Парольний захист із призначуваним користувачем паролем.
Адміністрованість
Інтеграція з системою StruxureWare Data Center Expert Масштабовна платформа керування й моніторингу, яка забезпечує контроль за пристроями в реальному часі та негайне сповіщення про події.
Використання майстра-ключа Доступ за допомогою звичайного ключа незважаючи на електронні засоби, для випадків відключення електроживлення та необхідності обслуговування.
Готовність
Датчик відкривання дверей Надає пристроям NetBotz можливість виявляти відчинення дверцят, внаслідок чого запускається відеозапис.
Контроль фізичного доступу Надання доступу лише перевіреним особам шляхом автентифікації за допомогою безконтактних карток.
A-Link communication port Гнучкість у розгортанні дає змогу розташовувати блоки датчиків на відстані до 1000 м від сумісного пристрою NetBotz.
Реєстрація користувачів за допомогою безконтактних карток Реєстрація безконтактних карток для конкретних осіб.
Планування доступу користувачів Надання доступу до устаткування лише у визначений час, указаний для кожної безконтактної картки.