Модуль живлення для монтажу на ковзній рамі

Вбудоване ДБЖ, розподільні пристрої й керівне програмне забезпечення, оптимізовані для роботи у великому ЦОДі з можливістю нарощування потужності живлення

Готові ковзні рами модулів живлення пропонують найкраще рішення для швидкого збільшення потужності живлення центрів обробки даних. Модулі заводського складання, монтовані на ковзній рамі та призначені для застосування в приміщеннях у складі великих систем, підтримують ширші діапазони потужності та відрізняються меншими габаритами. Модулі на ковзній рамі містять ДБЖ Symmetra MW або MGE Galaxy 7000, що забезпечує найкращу у своєму класі ефективність, і пристосовані для розміщення комутаційного устаткування, акумуляторів та АВР; також вони можуть містити StruxureWare for Buildings Operation, утворюючи повністю інтегровану систему керування. Можна вибрати одне з базових виконань або адаптувати модуль до конкретної області застосування.

Читати ще
Гнучкість
Просте та швидке розгортання Готові модулі центру обробки даних надходять на об'єкт підготованими до розгортання, що значно скорочує тривалість монтажу та витрати на нього.
Масштабовність і гнучкість Готові модулі у своїй основі передбачають можливість розширення ІТ-інфраструктури та адаптації до особливостей і розмірів інфраструктури на майбутніх етапах розвитку. Капіталовкладення можуть бути перенесені на пізніший термін, щоб оптимізувати рух грошових коштів.
Виготовлення та складання в заводських умовах Готові модулі спроектовано й виготовлено в точній відповідності до специфікацій у контрольованих заводських умовах і оснащено програмним забезпеченням DCIM, що надає центру обробки даних підвищеної надійності та передбачуваності в роботі.