Статичні перемикачі навантаження

Справжнє резервування та винятково висока надійність комутації джерел живлення.

Статичні перемикачі виробництва MGE використовуються для підключення різноманітного устаткування до двох незалежних джерел живлення: основного й резервного. У нормальних умовах перемикання триває менше 4 мс. І навіть у найгіршому випадку, такому як розфазування на 180°, наші перемикачі розпізнають відмову основного джерела живлення та виконують перемикання на резервне джерело значно швидше від аналогів – у деяких випадках удесятеро швидше.

Читати ще
Готовність
Сумісно з резервними генераторами Забезпечує захищене устаткування високоякісним безперебійним живленням за використання генератора.
Адміністрованість
Графічний РК-дисплей Текст і мнемонічні схеми, які відображають режими роботи, параметри системи та тривожні повідомлення.
Світлодіодні індикатори стану Візуальні індикатори допоможуть швидко збагнути стан пристрою та живлення.
З'єднання через послідовний порт Забезпечує керування ДБЖ через послідовний порт.
Ремонтопридатність
Обслуговування з доступом через передню панель Спрощує установку й обслуговування при мінімізації потреби в просторі