Системи InRow із чілерним охолодженням

Контактне та водяне охолодження для середніх і великих центрів обробки даних

Explore InRow RC600 in 3D animation.
The InRow Chilled Water family closely couples the cooling with the heat source, improving predictability and efficiency. Intelligent controls actively adjust to match the load, addressing the dynamic demands of today's IT environments. Available in various configurations, these units meet the diverse requirements for data center cooling. IT operators looking to improve efficiency or deploy higher density equipment will benefit from the modular design of the InRow Chilled Water products

Читати ще
продукти Артикул
Product Блок розподілу охолоджувального повітря на 12 каналів, з напрямком потоку згори вниз і нижніми розподільними трубами Артикул ACFD12-B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Блок розподілу охолоджувального повітря на 12 каналів, з напрямком потоку згори вниз і верхніми розподільними трубами Артикул ACFD12-T Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Система водяного охолодження InRow RC, 300 мм, 208-240 В, 50/60 Гц - HT Артикул ACRC301H Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Система водяного охолодження InRow RC, 300 мм, 100-240 В, 50/60 Гц - ST Артикул ACRC301S Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Система охолодження InRow RC, водяне охолодження, 600 мм, 380-415 В, 50/60 Гц Артикул ACRC602 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Система охолодження InRow RC, водяне охолодження, 600 мм, 380-415 В, 50/60 Гц, зі зволожувачем Артикул ACRC602P Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Ремонтопридатність
Зручний доступ для обслуговування Розташування устаткування в рядах дозволяє замінювати або обслуговувати будь-які обслуговувані компоненти в гарячому або холодному коридорі.
Адміністрованість
Мікропроцесорний контролер 4-рядковий 80-символьний алфавітно-цифровий дисплей забезпечує функції активного контролю й моніторингу в режимі реального часу.
Контроль потужності в реальному часі На дисплеї в реальному часі відображаються в реальному часі значення поточної та доступної потужності охолодження.
Інтеграція із системами адміністрування інфраструктури будинку Надсилання повідомлень і інформаційних точок дозволяє керувати найважливішою інженерною інфраструктурою будинку через одну систему.
Сукупна вартість володіння
Рядова архітектура Захоплює нагріте відпрацьоване повітря безпосередньо на виході з ІТ-устаткування, таким чином підвищуючи охолоджувальну здатність пристрою порівняно з традиційними архітектурами охолодження.
Вентилятори зі змінною швидкістю обертання Вентилятори зі змінною швидкістю обертання зменшують споживання енергії в позапікові періоди.
Готовність
Верхні й нижні з'єднання для охолодженої води Подача холодної води може здійснюватися згори, якщо трубопровід прокладений під стелею, або знизу, якщо система встановлена на фальшпідлозі.
Контроль температури на вході до стояка Контроль температури на вході до стояка гарантує потрібну температуру на ІТ-устаткуванні.
Dual A-B power inputs Для захисту по електроживленню використовується ДБЖ, а для резервування – дублювання мережних шнурів.
Передбачуване охолодження Розміщення пристрою в ряді стояків дозволяє наблизити джерело охолодження до теплового навантаження. В такий спосіб вдається позбутися від змішування повітря й досягти передбачуваності архітектури охолодження.
Функції активного контролю відповідей Контролює та активно регулює потужність охолодження для підтримання належної температури на вході до сервера. Завдяки мікропроцесорному контролеру забезпечується наочне подання інформації про працездатність і стан пристрою.
Гнучкість
Масштабовна питома потужність Масштабовність дає змогу досягти високої щільності охолодження завдяки інтеграції системи гарячих коридорів у рядову архітектуру.
Модульна конструкція Модульна конструкція дозволяє створювати масштабовні рішення, які збільшують свою здатність до охолодження в міру зростання потреби.
Роликові опори Забезпечує можливість переміщення блоку туди, де потрібне охолодження.