Aquaflair FC

Чілери природного охолодження з осьовими вентиляторами та вбудованою системою природного охолодження для ситуацій, де потрібна тривала робота

Чілери повітряного охолодження з природним охолодженням використовують зовнішнє повітря для відведення тепла. Ці чілери не лише скорочують споживання енергії порівняно з традиційними системами та сприяють зменшенню глобального потепління. Модулі Aquaflair FC оснащено вбудованою системою природного охолодження без збільшення габаритів виробу або необхідних зазорів. Усі продукти Aquaflair Chillers компанії Schneider Electric відрізняються низьким рівнем шуму завдяки використанню великих теплообмінників із повітряного боку, керуванню швидкістю обертання вентиляторів та ізольованій компресорній секції чілера. Розвинута система керування постійно відстежує задані значення, щоб переконатися у відсутності відхилень від робочих параметрів, і сигналізує про будь-яку проблему, перш ніж продукт вийде з ладу. Ці чілери можуть використовуватися в різноманітних галузях і дають змогу максимально підвищити експлуатаційну готовність продуктів для охолодження на рівні ряду та рівні приміщення, створивши комплексне рішення для відведення тепла.

Читати ще
продукти Артикул
Product Регульовані чілери повітряного охолодження з осьовими вентиляторами та системою природного охолодження Артикул BCEF Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Чілери повітряного охолодження з осьовими вентиляторами та системою природного охолодження Артикул BREF Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Чілери повітряного охолодження з осьовими вентиляторами та системою природного охолодження Артикул ERAF Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Регульовані чілери повітряного охолодження з осьовими вентиляторами та системою природного охолодження Артикул ISAF Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Чілери повітряного охолодження з системою природного охолодження для зовнішнього монтажу Артикул TRAF Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Регульовані чілери повітряного охолодження з осьовими вентиляторами та системою природного охолодження Артикул TSAF Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Готовність
Інтегроване природне охолодження Забезпечує безперервну роботу в зимовому режимі навіть за відмови компресора
Безперервний контроль струму Забезпечує безперервний контроль струму споживання компресора для виявлення можливих відхилень від стандартних значень (підтримується лише на великих чілерах)
Надлишкові компоненти У критичних точках системи передбачено резервні компоненти з метою підтримання надійності та експлуатаційної готовності.
Окреме введення живлення Живить від зовнішнього ДБЖ головні плати та нагрівачі з метою контролю та захисту блоку навіть у разі повної відмови електроживлення (опціонально)
Швидкий перезапуск Вихід на повну потужність менш ніж за 3 хвилини за виконання певних умов дає змогу зменшити об'єм паливних баків
Активний контроль відгуку Контролює та активно регулює потужність охолодження для підтримання належної температури на вході до сервера. Завдяки мікропроцесорному контролеру забезпечується наочне подання інформації про працездатність і стан пристрою.
Електронний розширювальний клапан Оптимізація плину холодоагенту при будь-якому навантаженні та температурі. Безперервний непрямий контроль кількості холодоагенту в системі.
Сукупна вартість володіння
Інтегрована система регулювання насосів (опціонально) Пропонуються вбудовані насоси з регулюванням частоти (VSD) для безперервного регулювання тиску в контурі охолодженої води. Ця опція забезпечує автоматичне керування витратою охолодженої води залежно від потреби в охолодженні, що гарантує високу ефективність системи водяного охолодження.
Інтегрований пакет гідроніки Містить усі необхідні компоненти для організації єдиного підключення до охолоджувача без потреби в зовнішніх підключеннях до допоміжного устаткування, такого як насоси, що підвищує швидкість розгортання.
Модульна стратегія Модульна конструкція механічної та керувальної систем дає змогу поступово нарощувати інфраструктуру охолодження залежно від потреб об'єкта в охолодженні. Це значно зменшує капітальні витрати й забезпечує розподілення інвестицій на весь строк служби об'єкта.
Оптимізоване керування З'єднання кондиціонерів повітря в комп'ютерних приміщеннях із чілерами гарантує енергетичну ефективність завдяки врахуванню реальних умов навантаження в кожний момент (опціонально)
Вентилятори зі змінною швидкістю обертання Вентилятори зі змінною швидкістю обертання зменшують споживання енергії в позапікові періоди.
Швидкий перезапуск Вихід на повну потужність менш ніж за 3 хвилини за виконання певних умов дає змогу зменшити об'єм паливних баків
Послідовно з'єднані компресори Тиха й ефективна робота компресорів, підключених до загального контуру холодоагента для ступеневого керування потужністю (за винятком деяких моделей та конфігурацій)
Ремонтопридатність
Моніторинг обслуговування Усі контрольні пристрої на платі блоку передбачають профілактичне обслуговування та перевірку робочого стану системи під час експлуатації.
Зручний доступ для обслуговування Розташування устаткування в рядах дозволяє замінювати або обслуговувати будь-які обслуговувані компоненти в гарячому або холодному коридорі.
Експлуатація Забезпечує обслуговування або заміну критичних компонентів без переривання роботи системи.
Адміністрованість
Мікропроцесорний контролер 4-рядковий 80-символьний алфавітно-цифровий дисплей забезпечує функції активного контролю й моніторингу в режимі реального часу.
Мережний інтерфейс Керування реалізується шляхом підключення пристрою безпосередньо до мережі з виділеною IP-адресою без потреби в сервері або іншому посереднику. Керування може здійснюватися через браузер, Telnet або SSH. Функції повідомлення призначені для інформування про проблеми в міру їхнього виникнення.
Локальна мережа Забезпечується спільне керування всіма доступними ресурсами для максимальної енергофективності та контрольованого управління групою під час надзвичайних ситуацій
Інтеграція із системами адміністрування інфраструктури будинку Надсилання повідомлень і інформаційних точок дозволяє керувати найважливішою інженерною інфраструктурою будинку через одну систему.