EcoStruxure IT Expert

Незалежне від постачальника безпечне хмарне рішення, завдяки якому ви можете контролювати фізичну IT-інфраструктуру свого об'єкта і отримувати наочну інформацію про неї, де б ви не були

EcoStruxure IT Expert забезпечує ефективний спосіб моніторингу обладнання для живлення й охолодження об'єктів фізичної інфраструктури від різних постачальників для територіально розподіленої ІТ-інфраструктури й інфраструктури периферійних обчислень. Моніторинг у реальному часі, порівняльний аналіз, оцінка та миттєві повідомлення про несправність і їхня ескалація уможливлюють отримання наочної статистичної інформації, необхідної для проактивного керування ІТ-інфраструктурою. Доступ до цього відкритого універсального центрального сховища критично важливої інформації може надаватися кільком користувачам та обраному вами партнеру і здійснюватися з будь-якої точки мережі, що дозволяє швидко вирішувати серйозні інфраструктурні проблеми, які можуть негативно вплинути на доступність ІТ-системи. Підтримка хмарних технологій дає змогу приймати рішення на основі даних, реагувати на відхилення у роботі системи ще до того, як вони призведуть до виникнення проблем, а також здійснювати аналіз, який допоможе зосередитися на важливих питаннях.

Читати ще
продукти Артикул Порівняти
Product EcoStruxure IT Gateway NUC Артикул INNUC0119
Як придбати
Product EcoStruxure IT Expert Access для 100 вузлів Артикул SFTWES100-DIGI
Як придбати
Product EcoStruxure IT Expert Access для 1000 вузлів Артикул SFTWES1000-DIGI
Як придбати
Product EcoStruxure IT Expert Access для 1250 вузлів Артикул SFTWES1250-DIGI
Як придбати
Product EcoStruxure IT Expert Access для 150 вузлів Артикул SFTWES150-DIGI
Як придбати
Product EcoStruxure IT Expert Access для 1500 вузлів Артикул SFTWES1500-DIGI
Як придбати
Product EcoStruxure IT Expert Access для 200 вузлів Артикул SFTWES200-DIGI
Як придбати
Product EcoStruxure IT Expert Access для 250 вузлів Артикул SFTWES250-DIGI
Як придбати
Product EcoStruxure IT Expert Access для 350 вузлів Артикул SFTWES350-DIGI
Як придбати
Product EcoStruxure IT Expert Access для 500 вузлів Артикул SFTWES500-DIGI
Як придбати
Product EcoStruxure IT Expert Access для 750 вузлів Артикул SFTWES750-DIGI
Як придбати
Можливість адаптації
Масштабовна архітектура Пропонуються ключі ліцензій на вузол і застосування, які розширюють можливості платформи й надають можливість зростання відповідно до зміни ділових потреб.
Готовність
Складання індивідуальних звітів Створення, збереження та планування визначених користувачем звітів, які полегшують збирання, розповсюдження та аналіз даних.
Графічний аналіз тенденцій Доступ до поточних і минулих даних для будь-якого пристрою або групи пристроїв. Створення графіків із багатьох точок даних у логічному співвідношенні для наочного виявлення потенційно небезпечних тенденцій.
Централізоване сховище сповіщень Звернення до історії сповіщень від різних пристроїв через одну центральну базу даних. Сортування сповіщень за типом, датою, пристроєм і/або групою пристроїв.
Захист
Зашифрований обмін даними 2048-бітний сертифікат RSA і дані шифруються під час передачі за допомогою 256-бітного шифрування AES. Програма EcoStruxure IT Gateway використовує вихідне підключення через порт 443 і обмінюється даними лише з хмарою EcoStruxure IT за допомогою адреси 40.84.62.190 та 23.99.90.28.
Послуга дистанційного моніторингу Веб-служба, яка дасть вам ще один погляд на стан і працездатність інженерної інфраструктури компанії. Досвідчені фахівці працюють безперервно та забезпечують цілодобовий моніторинг і виявлення проблем до того, як вони стануть загрозливими.
Адміністрованість
Оцінка Визначайте закономірності належної роботи та створюйте систему показників за допомогою аналізу та машинного навчання для ідентифікації пристроїв, на які потрібно звернути увагу.
Консолідація аварійних сигналів Зменште кількість помилкових сигналів тривоги та скоротіть середній час відновлення роботи, виявляючи основну причину несправностей за лічені хвилини.
Підтримка пристроїв різних виробників Розширена підтримка декількох постачальників для моніторингу мережевих пристроїв SNMP, MODBUS і Redfish. Дає змогу отримувати наочну інформацію про пристрої завдяки сповіщенням про досягнення порогових значень, тенденціям даних і звітам.
Бенчмаркінг – порівняльний аналіз Порівнюйте продуктивність своїх пристроїв із продуктивністю всіх аналогічних пристроїв у галузі.
Повідомлення про події Отримуючи повідомлення про події в реальному часі, ви збільшуєте швидкість реагування на ситуації в критично важливій фізичній інфраструктурі, скорочуєте середній строк ремонту, підвищуєте ефективність і досягаєте максимальних показників безвідмовної роботи.
Уніфікована консоль Налаштовувана програма для користувачів Windows і Linux дає змогу миттєво отримувати доступ із будь-якого браузера або мобільного пристрою
Централізоване керування запасами Отримуйте миттєву та детальну наочну інформацію про всі пристрої фізичної інфраструктури за географічними даними або за налаштованим розташуванням.
Cloud-based monitoring Забезпечуйте безвідмовну роботу обладнання в локальному периферійному та розподіленому середовищі та централізовано перевіряйте стан фізичної інфраструктури свого об'єкта, отримуючи змогу спокійно працювати як безпосередньо на об'єкті, так і дистанційно.
Гнучкість
Автоматичне виявлення Скорочення часу, потрібного для встановлення та розгортання пристроїв інженерної інфраструктури, завдяки автоматичному виявленню керованих пристроїв у мережі.
Приватні мережі Скорочує кількість IP-адрес, потрібних у відкритій мережі для керування пристроями, за рахунок їх перенесення до ізольованої захищеної мережі.
Automatic updates and backups Оновлення та резервні копії застосовуються автоматично, що дає змогу завжди використовувати найактуальніше рішення.