Системи InRow з повітряним охолодженням

Контактне, повітряне, водяне та гліколеве охолодження для вузлів, серверних приміщень і центрів обробки даних

Блок InRow для прямого охолодження тісно пов’язує охолодження з джерелом тепла, що покращує прогнозованість та ефективність. Інтелектуальні засоби керування автоматично адаптують параметри з урахуванням навантаження в динамічних умовах сучасних ІТ-середовищ. Ці блоки, що доступні в автономному виконанні, у конфігураціях із рідинним або повітряним охолодженням, відповідають різноманітним вимогам до охолодження центрів обробки даних. ІТ-операторів, яким потрібно підвищити ефективність або розгорнути устаткування з високою щільністю розташування, зацікавить модульна конструкція продуктів InRow для прямого охолодження

Читати ще
продукти Артикул Порівняти
Product InRow 30kW Condensing Unit, 208V, Single feed Артикул ACCU30001
Як придбати
Product Блок конденсації InRow, 30 кВт, 208 В, подвійна лінія живлення Артикул ACCU30002
Як придбати
Product Блок конденсації InRow, 30 кВт, 480 В, одиночна лінія живлення Артикул ACCU30101
Як придбати
Product Блок конденсації InRow, 30 кВт, 480 В, подвійна лінія живлення Артикул ACCU30102
Як придбати
Product Блок конденсації InRow, 30 кВт, 400 В, одиночна лінія живлення Артикул ACCU30201
Як придбати
Product Блок конденсації InRow, 30 кВт, 400 В, подвійна лінія живлення Артикул ACCU30202
Як придбати
Product Система охолодження InRow RD, 300 мм, повітряне охолодження, 220-240 В, 50 Гц Артикул ACRD101
Як придбати
Product Система охолодження InRow RD, 300 мм, рідинне охолодження, 220-240 В, 50 Гц Артикул ACRD201
Як придбати
Product Кондиціонер InRow DX, 300 мм, 30 кВт Артикул ACRD301
Як придбати
Product Кондиціонер InRow DX, 300 мм, 30 кВт, гравітаційний дренаж Артикул ACRD301G
Як придбати
Product Система охолодження InRow RD, 600 мм, повітряне охолодження, 380-415 В, 50/60 Гц Артикул ACRD602
Як придбати
Product Система охолодження InRow RD, 600 мм, повітряне охолодження, 380-415 В, 50/60 Гц, зі зволожувачем Артикул ACRD602P
Як придбати
Product InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Артикул ACSC101
Як придбати
Product Система InRow SC 1 InRow SC 50 Гц 1 фаза, 1 стояк NetShelter SX 600 мм та задній канал Артикул RACSC101E
Як придбати
Product Система InRow SC 1 InRow SC 50 Гц 1 фаза, 1 стояк NetShelter SX 600 мм, з переднім та заднім каналами Артикул RACSC112E
Як придбати
Product Система InRow SC, 2 блоки InRow SC 50 Гц 1 фаза, 1 стояк NetShelter SX 600 мм та задній канал Артикул RACSC201E
Як придбати
Готовність
Передбачуване охолодження Розміщення пристрою в ряді стояків дозволяє наблизити джерело охолодження до теплового навантаження. В такий спосіб вдається позбутися від змішування повітря й досягти передбачуваності архітектури охолодження.
Rack inlet temperature control Зменшує ризик виникнення гарячих зон на рівні стояків
Функції активного контролю відповідей Контролює та активно регулює потужність охолодження для підтримання належної температури на вході до сервера. Завдяки мікропроцесорному контролеру забезпечується наочне подання інформації про працездатність і стан пристрою.
Сукупна вартість володіння
Вентилятори зі змінною швидкістю обертання Вентилятори зі змінною швидкістю обертання зменшують споживання енергії в позапікові періоди.
Конструкція для використання в рядах Захоплює нагріте відпрацьоване повітря безпосередньо на виході з ІТ-устаткування, таким чином підвищуючи охолоджувальну здатність пристрою порівняно з традиційними архітектурами охолодження.
Ремонтопридатність
Зручний доступ для обслуговування Розташування устаткування в рядах дозволяє замінювати або обслуговувати будь-які обслуговувані компоненти в гарячому або холодному коридорі.
Гнучкість
Модульна конструкція Модульна конструкція дозволяє створювати масштабовні рішення, які збільшують свою здатність до охолодження в міру зростання потреби.
Масштабовна питома потужність Масштабовність дає змогу досягти високої щільності охолодження завдяки інтеграції системи гарячих коридорів у рядову архітектуру.
Адміністрованість
Мікропроцесорний контролер Система ( що складається з одного, двох або трьох модулів) управляється головним мікропроцесором, що забезпечує керівні функції високого рівня й користувацький інтерфейс на базі 4-рядкового 80-символьного алфавітно-цифрового дисплея. Окремі модулі оснащуються власними базовими мікропроцесорними контролерами, координація роботи яких здійснюється головним контролером системи.
Інтеграція із системами адміністрування інфраструктури будинку Надсилання повідомлень і інформаційних точок дозволяє керувати найважливішою інженерною інфраструктурою будинку через одну систему.
Real-Time capacity monitoring На дисплеї в реальному часі відображаються в реальному часі значення поточної та доступної потужності охолодження.