Системи InRow із чілерним охолодженням

Контактне та водяне охолодження для середніх і великих центрів обробки даних

Дослідіть InRow RC RC600 за допомогою 3D-анімації.
Блок InRow для водяного охолодження тісно пов’язує охолодження з джерелом тепла, що покращує прогнозованість та ефективність. Інтелектуальні засоби керування автоматично адаптують параметри з урахуванням навантаження в динамічних умовах сучасних ІТ-середовищ. Ці блоки, що доступні в різних конфігураціях, відповідають різноманітним вимогам до охолодження центрів обробки даних. ІТ-операторів, яким потрібно підвищити ефективність або розгорнути устаткування з високою щільністю розташування, зацікавить модульна конструкція продуктів InRow для водяного охолодження

Читати ще
продукти Артикул
Product Блок розподілу охолоджувального повітря на 12 каналів, з напрямком потоку згори вниз і нижніми розподільними трубами Артикул ACFD12-B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Блок розподілу охолоджувального повітря на 12 каналів, з напрямком потоку згори вниз і верхніми розподільними трубами Артикул ACFD12-T Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Система водяного охолодження InRow RC, 300 мм, 208-240 В, 50/60 Гц - HT Артикул ACRC301H Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Система водяного охолодження InRow RC, 300 мм, 100-240 В, 50/60 Гц - ST Артикул ACRC301S Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Система охолодження InRow RC, водяне охолодження, 600 мм, 380-415 В, 50/60 Гц Артикул ACRC602 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Система охолодження InRow RC, водяне охолодження, 600 мм, 380-415 В, 50/60 Гц, зі зволожувачем Артикул ACRC602P Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Адміністрованість
Інтеграція із системами адміністрування інфраструктури будинку Надсилання повідомлень і інформаційних точок дозволяє керувати найважливішою інженерною інфраструктурою будинку через одну систему.
Мікропроцесорний контролер 4-рядковий 80-символьний алфавітно-цифровий дисплей забезпечує функції активного контролю й моніторингу в режимі реального часу.
Контроль потужності в реальному часі На дисплеї в реальному часі відображаються в реальному часі значення поточної та доступної потужності охолодження.
Сукупна вартість володіння
Рядова архітектура Захоплює нагріте відпрацьоване повітря безпосередньо на виході з ІТ-устаткування, таким чином підвищуючи охолоджувальну здатність пристрою порівняно з традиційними архітектурами охолодження.
Вентилятори зі змінною швидкістю обертання Вентилятори зі змінною швидкістю обертання зменшують споживання енергії в позапікові періоди.
Готовність
Передбачуване охолодження Розміщення пристрою в ряді стояків дозволяє наблизити джерело охолодження до теплового навантаження. В такий спосіб вдається позбутися від змішування повітря й досягти передбачуваності архітектури охолодження.
Контроль температури на вході до стояка Контроль температури на вході до стояка гарантує потрібну температуру на ІТ-устаткуванні.
Dual A-B power inputs Для захисту по електроживленню використовується ДБЖ, а для резервування – дублювання мережних шнурів.
Функції активного контролю відповідей Контролює та активно регулює потужність охолодження для підтримання належної температури на вході до сервера. Завдяки мікропроцесорному контролеру забезпечується наочне подання інформації про працездатність і стан пристрою.
Верхні й нижні з'єднання для охолодженої води Подача холодної води може здійснюватися згори, якщо трубопровід прокладений під стелею, або знизу, якщо система встановлена на фальшпідлозі.
Ремонтопридатність
Зручний доступ для обслуговування Розташування устаткування в рядах дозволяє замінювати або обслуговувати будь-які обслуговувані компоненти в гарячому або холодному коридорі.
Гнучкість
Модульна конструкція Модульна конструкція дозволяє створювати масштабовні рішення, які збільшують свою здатність до охолодження в міру зростання потреби.
Масштабовна питома потужність Масштабовність дає змогу досягти високої щільності охолодження завдяки інтеграції системи гарячих коридорів у рядову архітектуру.
Роликові опори Забезпечує можливість переміщення блоку туди, де потрібне охолодження.

Продукт 1

Виберіть родину продуктів або артикул для порівняння

Виберіть родину продуктів
Виберіть артикул

Продукт 2

Виберіть родину продуктів або артикул для порівняння

Продукт 3

Виберіть родину продуктів або артикул для порівняння