Системи InRow із чілерним охолодженням

Контактне та водяне охолодження для середніх і великих центрів обробки даних

Дослідіть InRow RC за допомогою 3D-анімації.
Блок InRow Chilled Water тісно пов’язує охолодження з тепловим навантаженням від ІТ-устаткування. Це запобігає рециркуляції нагрітого повітря, водночас підвищуючи передбачуваність охолодження та даючи змогу вкладати кошти в міру розвитку оточення. Ці продукти, доступні в конфігурації з контролем вологості та без нього, призначені для виконання різноманітних вимог у середніх і великих центрах обробки даних. Операторів центрів обробки даних, яким потрібно підвищити ефективність або розгорнути сервери з високою щільністю розташування, зацікавить модульна конструкція продуктів InRow для водяного охолодження. Інтелектуальні засоби керування цих продуктів активно регулюють швидкість обертання вентиляторів і витрату охолоджувальної води відповідно до поточного теплового навантаження від ІТ-устаткування, забезпечуючи максимальну ефективність і додержуючи динамічно зростаючих вимог сучасного ІТ-середовища.

Читати ще
продукти Артикул
Product Блок розподілу охолоджувального повітря на 12 каналів, з напрямком потоку згори вниз і нижніми розподільними трубами Артикул ACFD12-B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Блок розподілу охолоджувального повітря на 12 каналів, з напрямком потоку згори вниз і верхніми розподільними трубами Артикул ACFD12-T Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Система водяного охолодження InRow RC, 300 мм, 208-240 В, 50/60 Гц - HT Артикул ACRC301H Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Система водяного охолодження InRow RC, 300 мм, 100-240 В, 50/60 Гц - ST Артикул ACRC301S Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Система охолодження InRow RC, водяне охолодження, 600 мм, 380-415 В, 50/60 Гц Артикул ACRC602 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Система охолодження InRow RC, водяне охолодження, 600 мм, 380-415 В, 50/60 Гц, зі зволожувачем Артикул ACRC602P Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Сукупна вартість володіння
Рядова архітектура Захоплює нагріте відпрацьоване повітря безпосередньо на виході з ІТ-устаткування, таким чином підвищуючи охолоджувальну здатність пристрою порівняно з традиційними архітектурами охолодження.
Вентилятори зі змінною швидкістю обертання Вентилятори зі змінною швидкістю обертання зменшують споживання енергії в позапікові періоди.
Готовність
Dual A-B power inputs Для захисту по електроживленню використовується ДБЖ, а для резервування – дублювання мережних шнурів.
Передбачуване охолодження Розміщення пристрою в ряді стояків дозволяє наблизити джерело охолодження до теплового навантаження. В такий спосіб вдається позбутися від змішування повітря й досягти передбачуваності архітектури охолодження.
Функції активного контролю відповідей Контролює та активно регулює потужність охолодження для підтримання належної температури на вході до сервера. Завдяки мікропроцесорному контролеру забезпечується наочне подання інформації про працездатність і стан пристрою.
Контроль температури на вході до стояка Контроль температури на вході до стояка гарантує потрібну температуру на ІТ-устаткуванні.
Верхні й нижні з'єднання для охолодженої води Подача холодної води може здійснюватися згори, якщо трубопровід прокладений під стелею, або знизу, якщо система встановлена на фальшпідлозі.
Ремонтопридатність
Зручний доступ для обслуговування Розташування устаткування в рядах дозволяє замінювати або обслуговувати будь-які обслуговувані компоненти в гарячому або холодному коридорі.
Гнучкість
Модульна конструкція Модульна конструкція дозволяє створювати масштабовні рішення, які збільшують свою здатність до охолодження в міру зростання потреби.
Масштабовна питома потужність Масштабовність дає змогу досягти високої щільності охолодження завдяки інтеграції системи гарячих коридорів у рядову архітектуру.
Роликові опори Забезпечує можливість переміщення блоку туди, де потрібне охолодження.
Адміністрованість
Контроль потужності в реальному часі На дисплеї в реальному часі відображаються в реальному часі значення поточної та доступної потужності охолодження.
Мікропроцесорний контролер 4-рядковий 80-символьний алфавітно-цифровий дисплей забезпечує функції активного контролю й моніторингу в режимі реального часу.
Інтеграція із системами адміністрування інфраструктури будинку Надсилання повідомлень і інформаційних точок дозволяє керувати найважливішою інженерною інфраструктурою будинку через одну систему.