Easy Cooling Row CW

Контактне та водяне охолодження для середніх і великих центрів обробки даних

The Easy Cooling Row series closely couples the cooling with the heat source, improving efficiency and modularity. Easy Cooling Row is easy to configure, install, use and maintain. By delivering competitive product features and high performance, it is the easy choice for small IT spaces, medium and large Data Centers.

Читати ще
продукти Артикул Порівняти
Product Rack inlet temp sensor Артикул EAC001
Як придбати
Product Water leakage detect rope Артикул EAC002
Як придбати
Product Water leakage detect point Артикул EAC003
Як придбати
Сукупна вартість володіння
Вентилятори зі змінною швидкістю обертання Вентилятори зі змінною швидкістю обертання зменшують споживання енергії в позапікові періоди.
Керування потужністю Система охолодження працюватиме у діапазоні 0 - 100% від номінальної потужності та підтримуватиме належну температуру на вході до стояка, скорочуючи експлуатаційні витрати при різних теплових навантаженнях.
Ремонтопридатність
Зручний доступ для обслуговування Розташування устаткування в рядах дозволяє замінювати або обслуговувати будь-які обслуговувані компоненти в гарячому або холодному коридорі.
Microprocessor Controller Використовується мікропроцесорне керування. Комунікаційні функції й тривожна сигналізація реалізовані на основі 80-позиційного алфавітно-цифрового РК-дисплея з підсвічуванням.
Фільтри, які можна промивати Зручний в обслуговуванні, очищуваний, витривалий сітчастий фільтр видаляє частки пилу з потоку відпрацьованого повітря.
Можливість адаптації
Передбачуване охолодження Розміщення пристрою в ряді стояків дозволяє наблизити джерело охолодження до теплового навантаження. В такий спосіб вдається позбутися від змішування повітря й досягти передбачуваності архітектури охолодження.
Активний контроль повітряних потоків Моніторинг і активне регулювання потоку повітря від блоку охолодження в системах повітропроводів та отримання інформації про ефективність охолодження відповідального ІТ-устаткування.
Гнучкість Підтримка змінної ширини повітропроводів, висоти та глибини стояків і окремих рядів. Підтримка схем із гарячими та холодними коридорами
Роликові опори Забезпечує можливість переміщення блоку туди, де потрібне охолодження.
Подвійне введення живлення (опціонально) Подвійний блок живлення для резервування вхідної потужності
Резервовані вентилятори У разі відмови одного з вентиляторів підвищення припливу повітря забезпечується за рахунок резервних.
Верхні й нижні з'єднання для охолодженої води Забезпечення гнучкості установки з урахуванням обмежень певної ділянки.