Кондиціонери з максимальним наближенням до навантаження

Енергетично ефективне охолодження для стояків і зон із низькою та високою щільністю розташування


 
The Easy Cooling Row series closely couples the cooling with the heat source, improving efficiency and modularity. Easy Cooling Row is easy to configure, install, use and maintain. By delivering competitive product features and high performance, it is the easy choice for small IT spaces, medium and large Data Centers.
Читати ще
Дослідіть InRow RC RC600 за допомогою 3D-анімації.
Блок InRow для водяного охолодження тісно пов’язує охолодження з джерелом тепла, що покращує прогнозованість та ефективність. Інтелектуальні засоби керування автоматично адаптують параметри з урахуванням навантаження в динамічних умовах сучасних ІТ-середовищ. Ці блоки, що доступні в різних конфігураціях, відповідають різноманітним вимогам до охолодження центрів обробки даних. ІТ-операторів, яким потрібно підвищити ефективність або розгорнути устаткування з високою щільністю розташування, зацікавить модульна конструкція продуктів InRow для водяного охолодження
Читати ще
Блок InRow для прямого охолодження тісно пов’язує охолодження з джерелом тепла, що покращує прогнозованість та ефективність. Інтелектуальні засоби керування автоматично адаптують параметри з урахуванням навантаження в динамічних умовах сучасних ІТ-середовищ. Ці блоки, що доступні в автономному виконанні, у конфігураціях із рідинним або повітряним охолодженням, відповідають різноманітним вимогам до охолодження центрів обробки даних. ІТ-операторів, яким потрібно підвищити ефективність або розгорнути устаткування з високою щільністю розташування, зацікавить модульна конструкція продуктів InRow для прямого охолодження
Читати ще
Ринви, перегородки, висотні адаптери та запасні частини для конфігурацій InfraStruXure в повному обсязі.
Читати ще