APC Back-UPS Pro 1500 ВА, с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ
-
Превосходный источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для высокопроизводительной электронной аппаратуры и компьютеров
BR1500G-RS Характеристики
Основные возможности
Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.
—
Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (865 Вт)
Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы
Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)
Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.
—
Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"
Выходная мощность
865 Ватт
/ 1.5кВА
Выходные соединители
(3)
Schuko CEE 7
(Защита от всплесков напряжения)
(3)
Schuko CEE 7
(Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Schuko CEE 7/7P
Длина шнура
1.5метры
Максимальный входной ток
7.0A
APC Back-UPS Pro 1500 ВА, с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ
Превосходный источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для высокопроизводительной электронной аппаратуры и компьютеров
-
Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов.
-
Настраиваемые пороги напряжения
Обеспечение максимального срока службы батареи за счет расширения диапазона входного напряжения и сужения диапазона регулирования выходного напряжения.
-
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
-
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
-
Автоматическая регулировка напряжения
Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.
-
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
-
Замена батарей без использования инструментов
Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
-
Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
-
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
-
Защита линии передачи данных
Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.
-
Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных
Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных
-
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
-
«Зеленый» режим
Рабочий режим (заявка на его патент рассматривается), при котором обходятся электрические компоненты с удовлетворительным питанием, — это повышает энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
-
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
-
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
-
ЖК-индикатор
Наглядное отображение критически важной информации на цветном жидкокристаллическом сенсорном экране, позволяющей быстро принимать правильные решения по эксплуатации системы и выполнять поиск неисправностей.
-
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
-
Энергосберегающие розетки
Автоматически отключает питание неработающего оборудования для сохранения электроэнергии
-
Светодиодный индикатор замены батареи
Внешний светодиодный индикатор предупреждает пользователя о необходимости замены батареи.
-
Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
-
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
-
Связь ИБП с компьютером через порт USB
Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).
ИБП Back-UPS Pro Особенности и преимущества
Готовность
Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
Выбор среди нескольких заранее заданных точек перехода по напряжению в зависимости от качества электропитания (высокая, средняя или низкая чувствительность) для увеличения срока службы аккумулятора и защиты чувствительного электронного оборудования.
Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров
Позволяет подключать входные блоки трансформаторов, не блокируя доступ к другим розеткам.
Регулируемые точки перехода по напряжению
Регулировка уровней напряжения (расширение или сужение диапазона), при которых ИБП переходит на аккумуляторное питание, с целью увеличения срока службы аккумулятора и защиты чувствительного электронного оборудования.
«Зеленый» режим
Рабочий режим (заявка на его патент рассматривается), при котором обходятся электрические компоненты с удовлетворительным питанием, — это повышает энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
Защита
Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных
Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных
Розетки с защитой только от всплесков напряжения
Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
Безопасность
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Администрируемость
ЖК-индикатор состояния
Наглядно отображаются основные данные о состоянии ИБП. Несколько индикаторов состояния с графиками нагрузки и заряда батарей.
USB-подключение
Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через порт USB.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Ремонтопригодность
Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
Простая замена аккумуляторов
Повышает уровень эксплуатационной готовности ИБП, обеспечивая быструю и легкую замену аккумулятора.
Маркетинговые особенности
Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного
Повышающая автоматическая регулировка напряжения
Обеспечивает увеличение времени работы аккумуляторов и ИБП с помощью корректировки пониженного напряжения без перехода на питание от батареи.
Распространение продукции
Армения, Азербайджан, Бельгия, Беларусь, Канада, Грузия, Италия, Казахстан, Марокко, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан
Технические характеристики
Выход
Максимальная задаваемая мощность(Вт)
865 Ватт
/ 1.5кВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 1 Гц Не синхронизированная, 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью
Топология
Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения
Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения
10 ms typical : 12 ms maximum
Вход
Входная частота
50/60 Гц +/- 3 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
156 - 300 Регулируемый, 176–294В
Батареи и продолжительность автономной работы
Типовое время перезарядки
8часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
23 Ватт
Время автономной работы
Эффективность
Коммуникационные средства и средства администрирования
Интерфейсный порт (ы)
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
Панель управления
Многофункциональная LCD панель состояния и управления
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг энергии всплеска
441джоулей
Защита линии передачи данных
Защита модема / факса / DSL-модема с розеткой RJ11 (на одну двухпроводную линию), Защита по линии 10/100 Base-T Ethernet с розеткой RJ45
Физические параметры
Максимальная высота
301MM, 30.1cm
Максимальная ширина
112MM, 11.2cm
Максимальная глубина
382MM, 38.2cm
Масса нетто
13.0КГ
Масса брутто
13.8КГ
Высота транспортной упаковки
390MM, 39.0cm
Ширина транспортной упаковки
235MM, 23.5cm
Глубина транспортной упаковки
490MM, 49.0cm
Коды транспортных контейнеров
10731304295669
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0дБ(А)
Соответствие
Соответствие требованиям
ГОСТ
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
Разрешения контролирующих органов
RoHS
Соответствие