Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32А, 230 В, (12) C13 и (4) C19

Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32А, 230 В, (12) C13 и (4) C19 Вид спереди слева
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32А, 230 В, (12) C13 и (4) C19 Вид спереди слева
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32А, 230 В, (12) C13 и (4) C19 Вид спереди слева
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32А, 230 В, (12) C13 и (4) C19 Вид спереди слева
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32А, 230 В, (12) C13 и (4) C19 Вид спереди слева
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32А, 230 В, (12) C13 и (4) C19 Спереди и справа
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32А, 230 В, (12) C13 и (4) C19 Спереди и прямо
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32А, 230 В, (12) C13 и (4) C19 Приложение
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32А, 230 В, (12) C13 и (4) C19 Приложение
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32А, 230 В, (12) C13 и (4) C19 Вид спереди слева
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32А, 230 В, (12) C13 и (4) C19 Вид спереди слева
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32А, 230 В, (12) C13 и (4) C19 Вид спереди слева
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32А, 230 В, (12) C13 и (4) C19 Спереди и справа
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32А, 230 В, (12) C13 и (4) C19 Спереди и прямо
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32А, 230 В, (12) C13 и (4) C19 Приложение
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32А, 230 В, (12) C13 и (4) C19 Приложение
RoHS
  • Измерительные стоечные БРП для дистанционного мониторинга подключенных нагрузок в реальном времени Пользовательская сигнализация о возможной перегрузке цепи позволяет ...

  • Состав: Кабельные кронштейн(ы), Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

AP7822B Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
2U
Выходные соединители
(4) IEC 60320 C19
(12) IEC 60320 C13
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
200V, 208V, 230V
Тип входного соединения
IEC 60309 32 A 2P + E
Длина шнура
3.7метры
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга, 2U, 32А, 230 В, (12) C13 и (4) C19
Измерительные стоечные БРП для дистанционного мониторинга подключенных нагрузок в реальном времени Пользовательская сигнализация о возможной перегрузке цепи позволяет избегать отказов ИТ-оборудования.
Состав: Кабельные кронштейн(ы), Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Руководство по эксплуатации
  • Многоразовые автоматические выключатели
    Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.

Измерительные стоечные БРП NetShelter Особенности и преимущества

Гибкость

Одиночный вход для источника питания
Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.
С возможностью установки в стойки
Горизонтальный, вертикальный монтаж и монтаж без применения инструментов. Электропитание там, где оно нужнее всего: непосредственно рядом с оборудованием.
Широкий спектр входных и выходных соединителей
В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт

Готовность

Локальный дисплей силы тока
Значение суммарного тока, протекающего через стоечный блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)
Светодиодный индикатор нагрузки
Индицируются перегрузки и иные превышения задаваемых пользователем порогов. Заинтересованные лица своевременно получают информацию о, возможно, перегруженных цепях.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Прошивка, обновляемая через флеш-память
Быстрое и простое обновление версии прошивки по сети для расширения возможностей системы. Отпадает необходимость замены эксплуатируемого оборудования при появлении новых версий. (Примечание: только для подключенных к сети устройств)
Порог срабатывания сигнализации
Настройка порога срабатывания сигнализации для обнаружения аварийного состояния позволяет избежать перегрузки цепей. Сетевые сообщения и визуальные аварийные сигналы информируют пользователя о возникновении проблем. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока. См. технические характеристики для соответствующего артикула)
60C Operating Temperature
All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Функции удаленного управления
Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протоколов SNMP или Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция — это возможность простого и быстрого обновления по сети прошивки установленных устройств, что позволяет периодически улучшать их работу.

Marketing features

Локальный дисплей силы тока
Значение суммарной силы тока распределительного устройства отображается на встроенном цифровом дисплее. Контроль силы тока по этому локальному дисплею помогает избежать перегрузки цепей.
Порог срабатывания сигнализации
Установите пороговые значения для выдачи тревожных уведомлений в случае перегрузки цепей. При возникновении потенциальных проблем пользователь будет уведомлен по сети и с использованием визуальной сигнализации.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Защита от перегрузки
Да
Максимальная суммарная сила тока
32

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Количество кабелей питания
1
Нагрузочная способность
7400ВА
Максимальная входная сила тока
32A

Физические параметры

Максимальная высота
88MM, 8.8cm
Максимальная ширина
444MM, 44.4cm
Максимальная глубина
112MM, 11.2cm
Масса нетто
3.36КГ
Масса брутто
5.42КГ
Высота транспортной упаковки
140MM, 14.0cm
Ширина транспортной упаковки
508MM, 50.8cm
Глубина транспортной упаковки
368MM, 36.8cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
-5 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения
5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
C-Tick, CE, FCC, часть 15, класс A, ГОСТ, ICES-003, IRAM, MIC, VCCI, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы