Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 32A, 230В, (36) C13 и (6) C19

Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 32A, 230В, (36) C13 и (6) C19 Вид спереди слева
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 32A, 230В, (36) C13 и (6) C19 Вид спереди слева
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 32A, 230В, (36) C13 и (6) C19 Вид спереди слева
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 32A, 230В, (36) C13 и (6) C19 Вид спереди слева
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 32A, 230В, (36) C13 и (6) C19 Back
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 32A, 230В, (36) C13 и (6) C19 Back
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 32A, 230В, (36) C13 и (6) C19 Miscellaneous
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 32A, 230В, (36) C13 и (6) C19 Miscellaneous
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 32A, 230В, (36) C13 и (6) C19 Miscellaneous
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 32A, 230В, (36) C13 и (6) C19 Вид спереди слева
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 32A, 230В, (36) C13 и (6) C19 Вид спереди слева
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 32A, 230В, (36) C13 и (6) C19 Back
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 32A, 230В, (36) C13 и (6) C19 Back
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 32A, 230В, (36) C13 и (6) C19 Miscellaneous
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 32A, 230В, (36) C13 и (6) C19 Miscellaneous
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 32A, 230В, (36) C13 и (6) C19 Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Стоечные измерительные блоки распределения питания APC выполняют измерение фактического потребления тока, что позволяет оптимизировать потребление электроэнергии ...

  • Состав: Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Руководство по безопасности, Кабель последовательного интерфейса для настройки конфигурации

Посмотреть обзор продукции

AP8853 Характеристики

Основные возможности

Выходные соединители
(36) IEC 60320 C13
(6) IEC 60320 C19
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
200V, 208V, 230V
Тип входного соединения
IEC 60309 32 A 2P + E
Длина шнура
3метры
Стоечный блок распределения электропитания с функцией мониторинга 2G, 0U, 32A, 230В, (36) C13 и (6) C19
Стоечные измерительные блоки распределения питания APC выполняют измерение фактического потребления тока, что позволяет оптимизировать потребление электроэнергии и реализовать защиту электрических цепей. Определяемые пользователем пороги срабатывания аварийной местной и дистанционной сигнализации уменьшают опасность перегрузки электрических цепей. Определяемая измерительными БРП стоечного исполнения потребляемая мощность позволяет руководителям ЦОДов принимать обоснованные решения по балансировке нагрузок и оптимизации мощности ИТ-оборудования, что дает возможность уменьшить общую стоимость владения. Измерительные БРП стоечного исполнения дают возможность контролировать потребляемую мощность в реальном времени, оснащены портом датчиков температуры/влажности, фиксируемыми IEC-розетками и сверхкомпактными автоматическими выключателями. Пользователи могут иметь доступ к настройкам параметров измерительного БРП стоечного исполнения через защищенный Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet, которые поддерживаются централизованными платформами управления APC — сервером InfraStruxure Central с модулями Operations, Capacity и Energy Efficiency.
Состав: Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Руководство по безопасности, Кабель последовательного интерфейса для настройки конфигурации

Измерительные стоечные БРП NetShelter Особенности и преимущества

Гибкость

Одиночный вход для источника питания
Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.
С возможностью установки в стойки
Горизонтальный, вертикальный монтаж и монтаж без применения инструментов. Электропитание там, где оно нужнее всего: непосредственно рядом с оборудованием.
Широкий спектр входных и выходных соединителей
В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт

Готовность

Локальный дисплей силы тока
Значение суммарного тока, протекающего через стоечный блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)
Светодиодный индикатор нагрузки
Индицируются перегрузки и иные превышения задаваемых пользователем порогов. Заинтересованные лица своевременно получают информацию о, возможно, перегруженных цепях.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Прошивка, обновляемая через флеш-память
Быстрое и простое обновление версии прошивки по сети для расширения возможностей системы. Отпадает необходимость замены эксплуатируемого оборудования при появлении новых версий. (Примечание: только для подключенных к сети устройств)
Порог срабатывания сигнализации
Настройка порога срабатывания сигнализации для обнаружения аварийного состояния позволяет избежать перегрузки цепей. Сетевые сообщения и визуальные аварийные сигналы информируют пользователя о возникновении проблем. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока. См. технические характеристики для соответствующего артикула)
60C Operating Temperature
All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Функции удаленного управления
Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протоколов SNMP или Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция — это возможность простого и быстрого обновления по сети прошивки установленных устройств, что позволяет периодически улучшать их работу.

Marketing features

Локальный дисплей силы тока
Значение суммарной силы тока распределительного устройства отображается на встроенном цифровом дисплее. Контроль силы тока по этому локальному дисплею помогает избежать перегрузки цепей.
Порог срабатывания сигнализации
Установите пороговые значения для выдачи тревожных уведомлений в случае перегрузки цепей. При возникновении потенциальных проблем пользователь будет уведомлен по сети и с использованием визуальной сигнализации.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Шри-Ланка, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Защита от перегрузки
Да
Максимальная суммарная сила тока
32

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Допустимый диапазон входного напряжения
220 - 240ВА
Количество кабелей питания
1
Нагрузочная способность
7400ВА
Максимальная входная сила тока
32A
Максимальная сила тока в линии
32A

Физические параметры

Максимальная высота
1791MM, 179.1cm
Максимальная ширина
56MM, 5.6cm
Максимальная глубина
44MM, 4.4cm
Масса нетто
6.93КГ
Масса брутто
8.56КГ
Высота транспортной упаковки
2000MM, 200.0cm
Ширина транспортной упаковки
162MM, 16.2cm
Глубина транспортной упаковки
107MM, 10.7cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
48.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
-5 - 60 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения
5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
МЭК 60950, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы