分享:

GALAXY VM 系統旁路櫃 640KVA,380/400/415V EL

GVMSBC640KHEL

Description: 用于在幷聯配置中使用的系統旁路櫃,最大負載能力可達640kVA。
GALAXY VM 系統旁路櫃 640KVA,380/400/415V EL

用于在幷聯配置中使用的系統旁路櫃,最大負載能力可達640kVA。

Galaxy VM 特點與優勢

  • 並列冗餘能力
    可使用多個不斷電系統為連接設備供電,提高系統備援能力
  • 並列功能性
    可透過同時使用多個不斷電系統來增加總電力容量。
  • 模塊化電池供應
    允許更換電池而無需轉到維護旁路,同時保持可用性和連續的負載保護
  • 靈活的設計
    可用于廣泛的配置,以適應任何運行環境
  • 能源存儲靈活性
    常規的防水淹和模塊化電池可提供不同的充電模式,允許根據特定的備份要求進行定制。
  • 先進的電力功能
    絕佳的電力調節、極低的 IGBT 整流器諧波失真、輸入功率因素校正以及極高的效率
  • 頂部和底部電纜入口
    允許從頂部和底部布綫而不需要額外的機櫃,從而節省了占地面積幷使安裝具有靈活性。
  • 包括5x8(每周5天,每天8小時)啓動服務
    爲廠家保修全面覆蓋所需
  • 可熱插拔電池
    允許快速增加運行容量或更換現有的電池模塊。所安裝的模塊由系統自動識別。
  • 輪子已安裝
    考慮到安裝過程中的操作方便性。
  • LCD圖形觸摸屏顯示
    便于顯示運行模式、系統參數和報警的全彩色文本和模擬圖。
  • LED 狀態指示器
    可迅速瞭解裝置與電源狀態的指示燈。
  • 兼容StruxureWare Central
    可透過 APC InfraStruXure® Central 進行集中化管理。
  • 綜合網絡管理
    提供完善的UPS遠程監視和控制。讓您可以從Web瀏覽器或行業標準的網絡管理系統來遠程監控UPS。
  • 模擬圖
    可以即時訪問UPS的狀態。
  • 高效率
    高效率認爲即使在較低的運行功率級別時仍然保持穩定
  • ECOnversion模式
    運作模式能夠調節負載功率因數,並將輸出電壓調節維持於一級標準,藉此確保電池充電時依然維持超高運作效率。
  • 穩健操作
    即使在攝氏 40 度或華氏 104 度的高溫下工作也不會出現功率降額。
  • 輸入電壓範圍廣
    專為嚴苛的電氣環境設計,延長電池壽命。
  • 輸入功率因數校正
    採用更省空間的發電器和線材,降低安裝成本。
  • 符合地震相關規定
    這些全鋼機櫃滿足IBC Zone 2+抗震等級。
  • 內部反饋保護
    提高系統對于電源异常的防禦能力。
  • 多重級別的服務
    我們的服務建造使用了套裝軟體或個別服務元件的選件,以便允許您選擇希望 APC 能夠執行的項目。
  • 前端配置服務
    簡化安裝和 UPS 維護程序,並將佔用空間降至最低。
  • 針對UPS的“能源之星”(ENERGY STAR)
    通過第三方試驗確認UPS的效率處於市場的前25%之內
  • 針對UPS的EU CoC
    確保在歐盟銷售的UPS具有高效率
産品分銷
産品分銷

安道尔 , 阿拉伯联合酋长国 , 阿富汗 , 阿尔巴尼亚 , 亚美尼亚 , 安哥拉 , 奥地利 , 澳大利亚 , 阿塞拜疆 , 波斯尼亚和黑山共和国 , 孟加拉 , 比利时 , 布基纳法索 , 保加利亚 , 巴林 , 布隆迪 , 贝宁 , 文莱 , 不丹 , 博茨瓦纳 , 白俄罗斯 , 刚果民主共和国 , 中非共和国 , 刚果 , 瑞士 , 象牙海岸 , 库克群岛 , 喀麦隆 , 中国 , 塞尔维亚及黑山 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 德国 , 吉布提 , 丹麦 , 阿尔及利亚 , 爱沙尼亚 , 埃及 , 西撒哈拉 , 厄里特尼亚 , 西班牙 , 埃塞俄比亚 , 芬兰 , 斐济 , 法国 , 加蓬 , 英国 , 格鲁吉亚 , 法属圭亚那 , 加纳 , 直布罗陀 , 冈比亚 , 几内亚 , 瓜德罗普岛 , 赤道几内亚 , 希腊 , 香港 , 克罗地亚 , 匈牙利 , 印度尼西亚 , 爱尔兰 , 以色列 , 印度 , 伊拉克 , 伊朗 , 冰岛 , 意大利 , 约旦 , 肯尼亚 , 柬埔寨 , 韩国 , 科威特 , 哈萨克斯坦 , 黎巴嫩 , 列支敦士登 , 斯里兰卡 , 利比里亚 , 莱索托 , 立陶宛 , 卢森堡 , 拉脱维亚 , 摩洛哥 , 摩尔多瓦 , 马达加斯加 , 马其顿王国 , 马里 , 缅甸 , 蒙古 , 马提尼克岛 , 毛里塔尼亚 , 马耳他 , 毛里求斯 , 马拉维 , 马来西亚 , 莫桑比克 , 纳米比亚 , 尼日尔 , 尼日利亚 , 荷兰 , 挪威 , 尼泊尔 , 新西兰 , 阿曼 , 巴布亚新几内亚 , 菲律宾 , 巴基斯坦 , 波兰 , 葡萄牙 , 卡塔尔 , 留尼汪岛 , 罗马尼亚 , 俄罗斯 , 卢旺达 , 沙特阿拉伯 , 苏丹 , 瑞典 , 新加坡 , 斯洛文尼亚 , 斯洛伐克 , 塞拉里昂 , 塞内加尔 , 索马里 , 苏里南 , 特克斯群岛和凯科斯群岛 , 乍得 , 多哥 , 泰国 , 塔吉克斯坦 , 土库曼斯坦 , 突尼斯 , TP , 土耳其 , 台灣 , 坦桑尼亚 , 乌克兰 , 乌干达 , 乌兹别克斯坦 , 越南 , XF , 也门 , 马约特岛 , 南非 , 赞比亚 , 津巴布韦

Print Technical Specification

輸出

  • 標稱輸出電壓
    400V 3PH

輸入

  • 標稱輸入電壓
    400V 3PH
  • 輸入頻率
    50/60 Hz

實體標示

  • 最大高度尺寸
    1970mm , 197.0cm
  • 最大寬度尺寸
    712mm , 71.2cm
  • 最大深度尺寸
    859mm , 85.9cm
  • 淨重
    328.0kg
  • 出廠重量
    350.0kg
  • 裝運高度
    1980mm , 198.0cm
  • 裝運寬度
    715mm , 71.5cm
  • 裝運深度
    889mm , 88.9cm

環境

  • 工作溫度
    0 - 40 °C
  • 相對作業濕度
    0 - 95 %
  • 作業高程
    0-999.9公尺
  • 貯藏溫度
    -25 - 65 °C
  • 相對貯藏濕度
    0 - 95 %
  • 貯藏高程
    0-14763.6公尺

認證與保固

  • 認證
    C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC2012年和CBC2013至SDs=2.02g, RCM, UL 1778, VFI-SS-111
  • 標準保固
    1 年現場維修或更換原廠授權啟用

可持續提供狀態

  • RoHS指令
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

1113KB

更新時間

2018-06-14

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

大小文本

6100KB

更新時間

2018-06-13

Provides the certified electrician with information on how to Install the system bypass cabinet and connect it to the Galaxy VM UPS units of a parallel system.
核准機構
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

75KB

更新時間

2018-06-12

PDF

大小文本

76KB

更新時間

2018-06-11

Certificate of Origin
頭銜
大小文本
更新時間
Galaxy VM, Mechanicals, System Bypass Cabinet

Category

子類別


Galaxy VM電池斷路器套件630A EL

電池電路斷路器組或外盒可保護從電池連接至 UPS 的 DC 纜線。

Galaxy VM電池斷路器箱 630A EL

壁挂式電池斷路器盒,要與開放式電池架配置一起使用。


顯示 每頁結果

相關産品、附件與服務

查看該産品的所有可選附件