APC公司的Smart-UPS 2200VA,帶RM,2U,120V,通過臺灣BSMI認證

分享:

APC公司的Smart-UPS 2200VA,帶RM,2U,120V,通過臺灣BSMI認證

SUA2200RM2UTW

Description: 從初階至可調整運作時間的智慧型效率化網路電源保護。適用於伺服器、POS 系統、路由器、交換器、集線器和其他網路裝置。

包括 : CD with software , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

APC公司的Smart-UPS 2200VA,帶RM,2U,120V,通過臺灣BSMI認證

致電垂詢
0800 886 399
包括: 軟體隨附的 CD , 機架式支援導軌 , Smart UPS RS-232 資料線 , USB 纜線 , 使用者手冊

相關産品、附件與服務

查看該産品的所有可選附件

SUA2200RM2UTW Features

APC公司的Smart-UPS 2200VA,帶RM,2U,120V,通過臺灣BSMI認證

  • 可現場更換的配電板
    確保與具有不同插頭類型的設備之相容性。
  • 全球安全認可
    UPS 具有將在全球使用的許可證。
  • 純正弦波電池備援
    當設備電量過大時,可預防干擾、避免遺失原先的設定、DVR 記錄、多媒體伺服器資料,也可避免投影機燈泡過早損壞。
  • 更換電池 LED
    所有通用室外機櫃都隨附內部電池斷路器與佈線裝置。
  • USB 連接性
    透過 USB 連接埠提供對 UPS 的管理。

Smart-UPS 特點與優勢

  • 電源調節
    保護連接負載免受突波、尖波、雷擊及其他電源失調的危害。
  • 溫度補償電池充電
    透過根據實際電池溫度調整充電電壓延長電池壽命。
  • 增強與調節自動電壓調節 (AVR)
    無須使用電池修正低壓和高壓情況,藉此提高應用程式的可用性。
  • 智慧電池管理
    透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。
  • UPS 關機之後自動重新啟動負載
    市電電源恢復後自動啟動連接設備。
  • 隔離電池通知
    在電池無法提供備用電量時發出警告。
  • 自動自檢
    透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
  • 聲響警報
    主動地通知您該單元是否在使用電池,電池電量是否變低,或者是否存在過載情況。
  • Network manageable
    透過網路提供對 UPS 的遠端管理。
  • 序列連接
    透過序列埠提供對 UPS 的管理。
  • LED 狀態指示器
    可迅速瞭解裝置與電源狀態的指示燈。
  • USB 連接性
    透過 USB 連接埠提供對 UPS 的管理。
  • 隔離電池通知
    在電池無法提供備用電量時發出警告。
  • 電池故障通知
    提供對電池的早期警報錯誤分析,以進行即時的預防性維護
  • 電路斷路器
    可以迅速復原過載狀況。
  • 預測故障通知
    提供有早期警告故障分析,可以確保預先更換元件。
  • 使用者可更換的電池
    可以簡單升級和更換電池。
  • 熱插拔式電池
    確保在更換電池過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。
  • 領導者的完全設備兼容性和可靠性可以使您高枕無憂
    提供由采用有源功率因數校正(PFC)電源的服務器製造商推薦的純正弦波輸出。安全機構的測試和認證意味著您可以部署Smart-UPS,幷且確信它們能够符合或超過業界最爲嚴格的標準。
  • 通過保持你的IT設備和數據安全,可避免昂貴的電源問題
    網絡級電源調節功能可防止浪涌的危害和破壞性的噪音。固態自動電壓調節最多可將低輸入電壓提高30%,幷且可在沒有電池運行的情况下使高電壓最多降低12%。可在停電期間提供可靠的電池備用能力或正常關閉系統
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    獲得專利的綠色運行模式能够實現超過97%的效率。Smart-UPS是第一個通過能源之星認證的網絡UPS。由APC公司首創的智能電池管理可通過智能化、精確的溫度補償充電來最大限度地提高電池的性能幷延長其壽命。動態更換電池時間指示器和自動自檢能够保證電池的可靠性幷可在需要更換之前事先發出警告。方便、易于連接、可熱插拔的電池模塊無需斷電就可進行電池更換。APC公司設計和製造Smart-UPS的歷史已超過23年,Smart-UPS是世界上最值得信賴的網絡UPS,累計銷量已超過2500萬台。
  • 通過容易、方便的遠程訪問能力來節省時間
    通過串口、USB或可選的以太網進行網絡管理。包括PowerChute®企業版軟件,可實現方便的監視和控制、安全的操作系統關機以及創新的能源管理功能。
  • 更加智能化的生産能力,能够根據您的特定應用需求進行定制
    直觀的LCD界面提供了清楚的信息,幷且可以通過易于使用的導航鍵在本地配置UPS。包括開關式插座組控制在內的超過15種不同的可編程設置允許應用特定設置、閾值和通知。
  • 安全代理認可
    確保產品經過檢測和認可,可以在此環境中與連接的負載安全地配合作業。
  • 可調整電壓零敏度
    在特定電源環境或發電機應用中,使 UPS 調整到最佳效能。
  • 可調式電壓轉換點
    可透過放寬輸入電壓窗口或縮小輸出電壓調節,可使電池壽命最大化。
産品分銷
産品分銷

台灣

Print Technical Specification

輸出

  • 輸出功率容量
    1.98 K瓦特 / 2.2 k伏特安培 (VA)
  • 最大可配置功率 (W)
    1.98 K瓦特 / 2.2 k伏特安培 (VA)
  • 標稱輸出電壓
    110V , 120V
  • 滿載時的效率
    95.0 %
  • 輸出電壓失真
    滿載時低於 5%
  • 輸出頻率(與市電同步)
    47 - 53 Hz(一般 50 Hz), 57 - 63 Hz(一般 60 Hz)
  • 拓樸
    在線互動式
  • 波形類型
    正弦波
  • 輸出連接
    (2) NEMA 5-20R (Battery Backup)
    (6) NEMA 5-15R (Battery Backup)
  • 傳送時間
    2ms typical

輸入

  • 標稱輸入電壓
    110V , 120V
  • 輸入頻率
    50/60 Hz +/- 3 Hz(自動感應)
  • 輸入連接類型
    NEMA 5-20P
  • 電源線長度
    2.44公尺
  • 主要作業的輸入電壓範圍
    82 - 144伏特 (V)
  • 主要作業的輸入電壓可調整範圍
    75 - 154伏特 (V)
  • 電源線數量
    1
  • 滿載時的效率
    95.0 %

電池與運轉時間

交流與管理

  • 接口端口(多個)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB
  • 控制盤
    LED 狀態顯示帶有負載與電池條形圖以及「在線」、「電池供電」、「更換電池」以及「過載」指示器
  • 聲響警報
    使用電池時發出警報 : 獨特的低壓電池警報 : 可配置的延遲
  • 緊急關機 (EPO)
    是的
  • 可用的 SmartSlot™ 介面數量
    1

突波保護與篩選

  • 浪湧能量額定值
    480焦耳 (Joule)
  • 濾波
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

實體標示

  • 最大高度尺寸
    89mm , 8.9cm
  • 最大寬度尺寸
    483mm , 48.3cm
  • 最大深度尺寸
    660mm , 66.0cm
  • 機架高度
    2U
  • 淨重
    43.64kg
  • 出廠重量
    56.82kg
  • 裝運高度
    254mm , 25.4cm
  • 裝運寬度
    622mm , 62.2cm
  • 裝運深度
    980mm , 98.0cm
  • 顏色
    Black
  • 每托盤單元數
    8.0

環境

  • 工作溫度
    0 - 40 °C
  • 相對作業濕度
    0 - 95 %
  • 作業高程
    0-3000公尺
  • 貯藏溫度
    -15 - 45 °C
  • 相對貯藏濕度
    0 - 95 %
  • 貯藏高程
    0-15000公尺
  • 在設備表面1米外可聽到的噪音
    47.0dBA
  • 線上熱耗散
    300.0英制熱量單位/小時 (BTU/hr)
  • 保護等級
    --

認證與保固

  • 認證
    BSMI
  • 標準保固
    2 年產品保固(包含電池)

可持續提供狀態

  • RoHS指令
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

1115KB

更新時間

2018-06-06

Installation; Operation
PDF

大小文本

152KB

更新時間

2017-10-09

Addendum to Smart-UPS SUA2200TW, SUA2200RM2UTW, SUA3000, SUA3000RM2U, SMT2200TW, SMT2200RM2UTW, SMT3000TW and SMT3000RM2UTW for Taiwan
PDF

大小文本

148KB

更新時間

2016-02-03

Addendum of Smart-UPS SUA2200TW, SUA2200RM2UTW, SUA3000 and SUA3000RM2U for Taiwan
核准機構
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

101KB

更新時間

2017-12-05

CNS14843-1 (093/07/22年版); CNS14757-2 (099/12/21年版); CNS15663 (102 ed.)
頭銜
大小文本
更新時間

Category

子類別


UPS通信電纜,UNIX基本信號傳輸

可提供 APC UPS 與桌上型電腦、工作站及伺服器專屬連線的各式纜線。

UPS通信電纜,智能信號傳輸,15' / 4.5m

可提供 APC UPS 與桌上型電腦、工作站及伺服器專屬連線的各式纜線。

UPS通信電纜,智能信號傳輸,6'/2m - DB9到RJ45

可提供 APC UPS 與桌上型電腦、工作站及伺服器專屬連線的各式纜線。

絕緣串行延長電纜

可提供 APC UPS 與桌上型電腦、工作站及伺服器專屬連線的各式纜線。

對于1個節點的1年期APC遠程監控服務

7x24 的監控服務將會發揮主要或次要的支援功能。 訓練精良的技術人員將會監控實體基礎架構的健全狀態,以便在問題變嚴重之前診斷出來、向您發出通知並解決問題。

對于(100)個節點的1年期遠程監控服務

7x24 的監控服務將會發揮主要或次要的支援功能。 訓練精良的技術人員將會監控實體基礎架構的健全狀態,以便在問題變嚴重之前診斷出來、向您發出通知並解決問題。


顯示 每頁結果