APC Back-UPS 650VA,120V,1 個 USB 充電埠

分享:

APC Back-UPS 650VA,120V,1 個 USB 充電埠

BN650M1-TW

Description: 用于電子設備和計算機的具有浪涌保護功能的電池備份

包括 : USB cable , User Manual

APC Back-UPS 650VA,120V,1 個 USB 充電埠

致電垂詢
0800 886 399
包括: USB 纜線 , 使用者手冊

BN650M1-TW Features

APC Back-UPS 650VA,120V,1 個 USB 充電埠

  • 可調整電壓零敏度
    在特定電源環境或發電機應用中,使 UPS 調整到最佳效能。
  • 聲響警報
    提供市電電源和 UPS 狀況變更的通知。
  • 自動自檢
    透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
  • 電池故障通知
    提供對電池的早期警報錯誤分析,以進行即時的預防性維護
  • 建置佈線故障指示器
    此 LED 會告知使用者牆壁電路中可能存在危險的配線問題。
  • 可冷啟動
    在市電電源斷開時提供臨時電池電源。
  • 隔離電池通知
    在電池無法提供備用電量時發出警告。
  • 熱插拔式電池
    確保在更換電池過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。
  • 簡單的電池更換
    通過允許進行快速、方便的電池更換來提高UPS的可用性。
  • 變壓器型間距
    連接大體積變壓器插頭時,無需遮蔽其他插座。
  • USB 連接性
    透過 USB 連接埠提供對 UPS 的管理。

Back-UPS 特點與優勢

  • 電池保護與突波抑制插座
    為需要備用電池的連接設備保留電量和運轉時間,同時為其他設備提供突波保護。
  • 聲響警報
    提供市電電源和 UPS 狀況變更的通知。
  • LED狀態顯示
    借助于視覺指示器快速瞭解設備和電源狀態。
  • 安全代理認可
    確保產品經過檢測和認可,可以在此環境中與連接的負載安全地配合作業。
  • 智慧電池管理
    透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。
  • 電池故障通知
    提供對電池的早期警報錯誤分析,以進行即時的預防性維護
  • 自動自檢
    透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
  • 純電涌插座
    保護二級電子設備免受由于電涌和尖峰造成的損壞,而不會降低用于在停電時爲主要電子設備供電的電池功率。
  • 電池和電涌保護插座
    在發生停電、浪涌和尖峰時備份和保護您的硬件和數據。
産品分銷
産品分銷

台灣

Print Technical Specification

輸出

  • 輸出功率容量
    360瓦特 / 650伏特安培 (VA)
  • 最大可配置功率 (W)
    360瓦特 / 650伏特安培 (VA)
  • 標稱輸出電壓
    120V
  • 輸出頻率(與市電同步)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • 拓樸
    備用
  • 波形類型
    逐步逼近正弦波
  • 輸出連接
    (5) NEMA 5-15R (Battery Backup)
    (2) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)
  • 傳送時間
    6ms typical : 10ms maximum

輸入

  • 標稱輸入電壓
    120V
  • 輸入頻率
    50/60 Hz +/- 3 Hz(自動感應)
  • 輸入連接類型
    NEMA 5-15P
  • 電源線長度
    1.52公尺
  • 主要作業的輸入電壓範圍
    92 - 139伏特 (V)

電池與運轉時間

交流與管理

  • 接口端口(多個)
    USB
  • 控制盤
    LED 狀態顯示:「在線」、「電池供電」、「更換電池」以及「過載」指示器
  • 聲響警報
    使用電池時發出警報 : 獨特的低壓電池警報 : 過載連續音調式警報

突波保護與篩選

  • 浪湧能量額定值
    490焦耳 (Joule)
  • 濾波
    Full time multi-pole noise filtering :5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

實體標示

  • 最大高度尺寸
    139mm , 13.9cm
  • 最大寬度尺寸
    274mm , 27.4cm
  • 最大深度尺寸
    105mm , 10.5cm
  • 淨重
    3.49kg
  • 出廠重量
    3.81kg
  • 裝運高度
    196mm , 19.6cm
  • 裝運寬度
    363mm , 36.3cm
  • 裝運深度
    168mm , 16.8cm
  • 顏色
    Black
  • 標準紙箱單元
    2.0
  • 標準紙箱重量
    8.4
  • 託盤重量
    504.86lbs.
  • 每托盤單元數
    60.0
  • SCC規範
    1073130433654 6

環境

  • 工作溫度
    0 - 40 °C
  • 相對作業濕度
    0 - 90 %
  • 作業高程
    0-3000公尺
  • 貯藏溫度
    -15 - 45 °C
  • 相對貯藏濕度
    0 - 95 %
  • 貯藏高程
    0-15000公尺
  • 在設備表面1米外可聽到的噪音
    35.0dBA
  • 線上熱耗散
    16.0英制熱量單位/小時 (BTU/hr)

認證與保固

  • 認證
    BSMI, 加利福尼亞(CEC)電池充電器, cTUVus, 能源之星 V1.0(美國), FCC 零件 15(B 型), NOM, UL 1778
  • 標準保固
    2 年產品保固(包含電池)

可持續提供狀態

  • RoHS指令
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

635KB

更新時間

2018-03-01

User Manual of Back-UPS BN650M1-TW for Taiwan
Brochure
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

495KB

更新時間

2018-03-01

Product overview brochure for the BN650M1-TW
核准機構
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

160KB

更新時間

2018-03-01

CNS14843-1 (93 ed.); CNS14757-1(ed.99); 符合CNS 15663第5節「含有標示」規定 (ed.102)
Quick Sales Reference Sheet
頭銜
大小文本
更新時間
Source

大小文本

145KB

更新時間

2018-03-01

Graphic Ad for product BN650M1-TW
PDF

大小文本

149KB

更新時間

2018-03-01

Graphic Ad for product BN650M1-TW
頭銜
大小文本
更新時間

韌體升級

PowerChute Personal Edition
零件編號
更新時間

PowerChute Personal Edition

PowerChute個人版V3.0.2,適用於Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、家庭服務器(多語言)

相容: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

零件編號

SFPCPE302

更新時間

2012-01-31