APC公司的 BACK-UPS 1100VA,120V,帶USB接口,BSMI,用于臺灣市場

分享:

APC公司的 BACK-UPS 1100VA,120V,帶USB接口,BSMI,用于臺灣市場

BC1100U-TW

Description: 用于電子設備和計算機的具有浪涌保護功能的電池備份

包括 : User Manual , Warranty card

APC公司的 BACK-UPS 1100VA,120V,帶USB接口,BSMI,用于臺灣市場

致電垂詢
0800 886 399
包括: 使用者手冊 , 保證書

BC1100U-TW Features

APC公司的 BACK-UPS 1100VA,120V,帶USB接口,BSMI,用于臺灣市場

  • APC公司的USB通信
    能够使用APC公司以前專有的USB使用方式與Smart-UPS RTD、SMX和SMT進行通信
  • 聲響警報
    提供市電電源和 UPS 狀況變更的通知。
  • 自動自檢
    透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
  • 備用電池和浪涌保護
    插座可爲網關設備和其它關鍵的低功率設備提供足够的運行時間,允許在停電期間訪問互聯網幾個小時。
  • 可冷啟動
    在市電電源斷開時提供臨時電池電源。
  • 資料線突波保護
    保護連接設備免受資料線上電源突波的危害。
  • LED Indicators
    爲您提供瞭解公用電力情况、UPS和電池狀態的便利方式。
  • 過載保護
    保護設備由于發生短路或過載事件而自動斷電造成的損壞。
  • 相容於 PowerChute Personal Edition 作業系統
    該軟件支持多種操作系統和處理器。如需進一步信息,請
    點擊此處。

Back-UPS 特點與優勢

  • 電池保護與突波抑制插座
    為需要備用電池的連接設備保留電量和運轉時間,同時為其他設備提供突波保護。
  • 安全代理認可
    確保產品經過檢測和認可,可以在此環境中與連接的負載安全地配合作業。
  • 聲響警報
    提供市電電源和 UPS 狀況變更的通知。
  • LED狀態顯示
    借助于視覺指示器快速瞭解設備和電源狀態。
  • 自動自檢
    透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。
  • 電池故障通知
    提供對電池的早期警報錯誤分析,以進行即時的預防性維護
  • 智慧電池管理
    透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。
  • 電池和電涌保護插座
    在發生停電、浪涌和尖峰時備份和保護您的硬件和數據。
  • 純電涌插座
    保護二級電子設備免受由于電涌和尖峰造成的損壞,而不會降低用于在停電時爲主要電子設備供電的電池功率。
産品分銷
産品分銷

台灣

Print Technical Specification

輸出

  • 輸出功率容量
    660瓦特 / 1.1 k伏特安培 (VA)
  • 最大可配置功率 (W)
    660瓦特 / 1.1 k伏特安培 (VA)
  • 標稱輸出電壓
    110V , 120V
  • 輸出頻率(與市電同步)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • 輸出頻率(不同步)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • 拓樸
    備用
  • 波形類型
    逐步逼近正弦波
  • 輸出連接
    (6) NEMA 5-15R (Battery Backup)
  • 傳送時間
    8ms typical : 10 ms maximum

輸入

  • 標稱輸入電壓
    110V , 120V
  • 輸入頻率
    50/60 Hz +/- 3 Hz(自動感應)
  • 輸入連接類型
    NEMA 5-15P
  • 電源線長度
    1.16公尺
  • 主要作業的輸入電壓範圍
    82 - 143伏特 (V)
  • 最大輸入電流
    9.0A

電池與運轉時間

交流與管理

  • 接口端口(多個)
    USB
  • 控制盤
    LED 狀態顯示:「在線」、「電池供電」、「更換電池」以及「過載」指示器
  • 聲響警報
    使用電池時發出警報 : 獨特的低壓電池警報 : 過載連續音調式警報

突波保護與篩選

  • 浪湧能量額定值
    273焦耳 (Joule)
  • 資料線保護
    RJ-11 數據機/傳真機保護

實體標示

  • 最大高度尺寸
    215mm , 21.5cm
  • 最大寬度尺寸
    130mm , 13.0cm
  • 最大深度尺寸
    336mm , 33.6cm
  • 淨重
    12.0kg
  • 出廠重量
    12.92kg
  • 裝運高度
    295mm , 29.5cm
  • 裝運寬度
    245mm , 24.5cm
  • 裝運深度
    440mm , 44.0cm
  • 標準紙箱單元
    2.0
  • 標準紙箱重量
    25.88
  • 每托盤單元數
    24.0
  • SCC規範
    1073130431269 4

環境

  • 工作溫度
    0 - 40 °C
  • 相對作業濕度
    0 - 95 %
  • 作業高程
    0-3000公尺
  • 貯藏溫度
    -15 - 40 °C
  • 相對貯藏濕度
    0 - 95 %
  • 貯藏高程
    0-9000公尺
  • 在設備表面1米外可聽到的噪音
    45.0dBA

認證與保固

  • 認證
    BSMI
  • 標準保固
    2 年產品保固(包含電池)

可持續提供狀態

  • RoHS指令
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

359KB

更新時間

2016-12-22

User Guide for Back-UPS BC1100U-TW
Brochure
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

95KB

更新時間

2016-12-22

Two page brochure with top level features, benefits and specs.
PDF

大小文本

448KB

更新時間

2016-12-22

Two page brochure with top level features, benefits and specs.
核准機構
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

436KB

更新時間

2017-02-13

CNS14843-1 (ed. 93); CNS14757 (ed. 99)
頭銜
大小文本
更新時間