跳至主要內容
Taiwan, China
我們的品牌
購物車中的項目計數為
0
合作夥伴登錄
購物車中的項目計數為
0
成為合作夥伴
我們的品牌
Cancel
產品、軟體及服務
解決方案
技術支援
如何購買
經銷及合作夥伴
Taiwan, China
我們的品牌
合作夥伴登錄
成為合作夥伴
翻轉影像以放大
APC Smart-UPS C 1500VA,附 LCD,RM 2U,120V,用於臺灣市場,通過 BSMI 認證
SMC1500-2UTW
終止日期
2023年5月29日
停止服务
2023年6月15日
推薦的替代項目
下列產品將取代 SMC1500-2UTW:
star_stroke
新增至「我的產品」
1×
APC Smart-UPS 1500VA, Rack Mount, LCD 120V with SmartConnect Port,用於台灣市場
SMT1500RM2UC-TWU
替換電池 (1)
可用
1440VA/900W線上互動式純正弦波2U機架式UPS
適用於入門級伺服器、網路、零售POS及商用VOIP
自動電壓調節功能可將輸出電壓維持在使用者可接受的可選水準內
透過PowerChute Business Edition使用序列線或USB線纜正常關機
聯絡支援部門
註冊產品
註冊電子報
+ Lifecycle Services
選擇
數位服務 (顧問)
針對(1)個1P 10kVA以下UPS的1年期EAA預防性服務升級至韌體或現有服務計畫
WUPG1PEAA-UG-01
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。
尋找答案
下列產品將取代 SMC1500-2UTW: