APC Easy UPS On-Line SRV 1000VA 110V,台灣

APC Easy UPS On-Line SRV 1000VA 110V,台灣 左前方
APC Easy UPS On-Line SRV 1000VA 110V,台灣 左前方
APC Easy UPS On-Line SRV 1000VA 110V,台灣 左前方
APC Easy UPS On-Line SRV 1000VA 110V,台灣 右前
APC Easy UPS On-Line SRV 1000VA 110V,台灣 正前
APC Easy UPS On-Line SRV 1000VA 110V,台灣 正前
APC Easy UPS On-Line SRV 1000VA 110V,台灣 左前方
APC Easy UPS On-Line SRV 1000VA 110V,台灣 右前
APC Easy UPS On-Line SRV 1000VA 110V,台灣 正前
APC Easy UPS On-Line SRV 1000VA 110V,台灣 正前
  • 專為必要電力保護需求而設計的高品質、雙轉換線上 UPS,能克服最不穩定電力條件

  • 包括: 基本 UPS 信號 RS-232 纜線, 軟體隨附的 CD, USB 纜線, 使用者手冊

檢視產品概覽
更換電池
不提供使用者可更換式電池

SRV1KA-TW 特點

主要功能

負載運行時間 W
負載運行時間
在此輸入 UPS 所保護全部裝置的總負載(功耗)。我們將根據輸入的值,預估在完全停電時的運行時間。增加運行時間能讓系統在停電較長時,持續運作而不關機,進而提升可用性。

輸入的總負載 (功耗) 值超出本產品的最大值 (800W)

請輸入負載以查看預估的運行時間

最大已使用負載容量
最大已使用負載容量
用來支援您指定負載的 UPS 容量最大百分比。

請輸入負載以查看計算的「最大已使用負載容量」

輸出功率容量
800 瓦特 / 1.0kVA
輸出連接
(4) NEMA 5-15R (Battery Backup)
標稱輸出電壓
120V
標稱輸入電壓
120V
輸入連接類型
NEMA 5-15P 2P + E
線纜長度
1.5公尺
APC Easy UPS On-Line SRV 1000VA 110V,台灣
專為必要電力保護需求而設計的高品質、雙轉換線上 UPS,能克服最不穩定電力條件
包括: 基本 UPS 信號 RS-232 纜線, 軟體隨附的 CD, USB 纜線, 使用者手冊
  • 自動內部旁路
    不帶橋接接觸器的純靜態旁路開關可確保快速可靠地從旁路傳送或傳送到旁路,額定為 125% 標稱負載。
  • UPS 關機之後自動重新啟動負載
    市電電源恢復後自動啟動連接設備。
  • ECO模式
    爲正常通電條件下不使用的電氣元件設置旁路的工作模式可以實現高的運行效率,同時不會犧牲保護功能
  • 輸入功率因數校正
    此產品具有一個功率因數經過校正的輸入端,從而確保輸入的功率因數總為 1,無論負載和市電電壓是多少。由於功率因數為 1,因此可以使用較小的纜線和較小的保險絲,從而使安裝成本最少。
  • 智慧電池管理
    透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。
  • 智慧型 SmartSlot
    迷你插槽支援各種可選管理卡,為 UPS 提供基本或必要的監控、管理及控制功能。
  • LCD 圖形顯示
    顯示運作模式、系統參數與警示的文字和模擬圖表。
  • 序列連接
    透過序列埠提供對 UPS 的管理。
  • USB 連接性
    透過 USB 連接埠提供對 UPS 的管理。

Easy UPS在线 特點與優勢

可用性

隔離電池通知
在電池無法提供備用電量時發出警告。
預測性故障通知。
提供有早期警告故障分析,可以確保預先更換元件。
聲響警報
提供市電電源和 UPS 狀況變更的通知。
自動自檢
透過定期檢測 UPS 元件確保提前偵測到潛在問題。

易管理性

可管理的網路
透過網路提供對 UPS 的遠端管理。
序列連接
透過序列埠提供對 UPS 的管理。
LCD 圖形顯示
顯示運作模式、系統參數與警示的文字和模擬圖表。
LED指示燈
爲您提供瞭解公用電力情况、UPS和電池狀態的便利方式。
SmartSlot
使用管理卡自定 UPS 功能。

特點

純正弦波電池輸出
藉由模擬公用電源,為主動式 PFC(功率係數校正)伺服器以及敏感的電子產品提供最大的相容性。
安全代理認可
確保產品經過檢測和認可,可以在此環境中與連接的負載安全地配合作業。
直覺式 LCD 介面
以多種語言提供正確清楚的資訊,並提供方便好用的導覽鍵,讓使用者可以在本機上輕鬆完成 UPS 配置。
管理軟件
允許您輕鬆監視用電情况和管理UPS。
輸入功率因數校正
採用更省空間的發電器和線材,降低安裝成本。
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
管理軟件
高效率
高效率認爲即使在較低的運行功率級別時仍然保持穩定
ECO模式
爲正常通電條件下不使用的電氣元件設置旁路的工作模式可以實現高的運行效率,同時不會犧牲保護功能
與發電機相容
確保在使用發電機電源時穩定、不中斷地為受護設備供電。
雙轉換在綫拓撲結構
保證了持續高水平的電能質量。配電波形上的任何幹擾都通過零轉換時間的交流到直流再從直流到交流的轉換過程重新産生。電池僅作爲備份電源使用。

可及性

智慧電池管理
透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。

産品分銷

台灣

輸出

最大可配置功率 (W)
800 瓦特 / 1.0kVA
滿載時的效率
88.0 %
輸出電壓失真
3 %
輸出頻率(與市電同步)
50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步
其它輸出電壓
110, 115
負載波峰因數
3 : 1
拓樸
在線雙變換式
波形類型
正弦波
旁路
內部旁路(自動與手動)

輸入

輸入頻率
40 - 70 Hz
主要作業的輸入電壓範圍
55 - 150 Adjustable (half load), 85 - 140伏特 (V)
電源線數量
1
滿載時的效率
88.0 %
其他輸入電壓
110, 115

電池與運轉時間

電池類型
封的電池
典型充電時間
4小時
電池充電功率(瓦特)
38 瓦特
電池的伏安時容量
216

交流與管理

接口端口(多個)
DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB
控制盤
多功能 LCD 狀態與控制主控台
聲響警報
使用電池時發出警報 : 獨特的低壓電池警報 : 過載連續音調式警報

突波保護與篩選

浪湧能量額定值
600焦耳 (Joule)

實體標示

最大高度尺寸
223mm, 22.3cm
最大寬度尺寸
145mm, 14.5cm
最大深度尺寸
288mm, 28.8cm
淨重
9.6kg
出廠重量
10.9kg
裝運高度
330mm, 33.0cm
裝運寬度
235mm, 23.5cm
裝運深度
365mm, 36.5cm
顏色
黑色

環境

工作溫度
0 - 40 °C
相對作業濕度
0 - 95 (Non-condensing) %
作業高程
0 - 3048公尺
貯藏溫度
-20 - 50 °C
貯藏高程
0 - 15240公尺
在設備表面1米外可聽到的噪音
50.0dBA
保護等級
IP20

認證與保固

認證
BSMI, CE
標準保固
2 年產品保固(包含電池)

選項

服務