BV500-TW 特點
主要功能
負載運行時間
W
負載運行時間
在此輸入 UPS 所保護全部裝置的總負載(功耗)。我們將根據輸入的值,預估在完全停電時的運行時間。增加運行時間能讓系統在停電較長時,持續運作而不關機,進而提升可用性。
—
輸入的總負載 (功耗) 值超出本產品的最大值 (300W)
請輸入負載以查看預估的運行時間
最大已使用負載容量
最大已使用負載容量
用來支援您指定負載的 UPS 容量最大百分比。
—
請輸入負載以查看計算的「最大已使用負載容量」
輸出功率容量
300 瓦特
/ 500伏特安培 (VA)
輸出連接
(6)
NEMA 5-15R
(Battery Backup)
標稱輸出電壓
110V
標稱輸入電壓
110V
輸入連接類型
NEMA 5-15P
線纜長度
1.5公尺
APC EASY UPS BV 500VA,AVR,110V,台灣
具備電池備援及突波保護的超值 UPS,適用於電子產品與電腦
包括: User Manual
-
自動電壓調節 (AVR)
自動將低壓升到或將高壓降到適合您設備的級別。
-
壁上安裝孔
於狹窄空間或牆壁及其他表面進行安裝時提供充分靈活度。
Easy UPS 特點與優勢
系統保護
備用電池和浪涌保護
插座可爲網關設備和其它關鍵的低功率設備提供足够的運行時間,允許在停電期間訪問互聯網幾個小時。
電池和電涌保護插座
在發生停電、浪涌和尖峰時備份和保護您的硬件和數據。
安全
安全代理認可
確保產品經過檢測和認可,可以在此環境中與連接的負載安全地配合作業。
特點
可冷啟動
在市電電源斷開時提供臨時電池電源。
圓滑設計
超薄、現代化的設計使得可進行直立、扁平或壁挂式安裝,足够適應任何電子設備結構以及補充家庭裝飾。
預留變壓器型空間插座
可直接使用變壓器型插頭,而不妨礙對其他插座的存取。
增強自動電壓調節 (AVR)
透過在不消耗電池電量情況下校正低壓,延長電池壽命並最大化運轉時間。
易管理性
LED指示燈
爲您提供瞭解公用電力情况、UPS和電池狀態的便利方式。
聲響警報
提供市電電源和 UPS 狀況變更的通知。
可及性
電池故障通知
提供對電池的早期警報錯誤分析,以進行即時的預防性維護
高級安全特性
保護您的家用UPS免受過載、電源電壓過高、短路、安裝事故以及低電壓情况造成的電池損害。
智慧電池管理
透過智慧而精確的充電功能,將電池的效能、壽命及穩定性發揮到最大。
産品分銷
台灣
輸出
最大可配置功率 (W)
300 瓦特
/ 500伏特安培 (VA)
輸出頻率(不同步)
50/60 Hz +/-1 Hz
拓樸
Line Interactive
波形類型
逐步逼近正弦波
傳送時間
6ms typical : 10ms maximum
輸入
輸入頻率
50/60 Hz +/- 5 Hz(自動感應)
主要作業的輸入電壓範圍
89 - 145伏特 (V)
電源線數量
1
交流與管理
控制盤
LED Status display with On Line : On Battery
聲響警報
使用電池時發出警報 : 獨特的低壓電池警報 : 過載連續音調式警報
突波保護與篩選
浪湧能量額定值
156焦耳 (Joule)
實體標示
最大高度尺寸
92mm, 9.25cm
最大寬度尺寸
160mm, 16.05cm
最大深度尺寸
305mm, 30.5cm
淨重
3.9kg
出廠重量
4.2kg
裝運高度
237mm, 23.7cm
裝運寬度
143mm, 14.3cm
裝運深度
373mm, 37.3cm
顏色
黑色
SCC規範
1073130433904 2
環境
工作溫度
0 - 40 °C
相對作業濕度
0 - 90 %
作業高程
0-2000.1公尺
貯藏溫度
-20 - 50 °C
相對貯藏濕度
0 - 90 %
貯藏高程
0-15000公尺
在設備表面1米外可聽到的噪音
40.0dBA
保護等級
IP 20
認證與保固
認證
BSMI
標準保固
2 年產品保固(包含電池)
可持續提供狀態
RoHS指令
符合
REACH
REACH:含有SVHC