17英寸機架安裝式LCD控制台,帶有集成的16端口模擬KVM交換機

分享:

17英寸機架安裝式LCD控制台,帶有集成的16端口模擬KVM交換機

AP5816

Description: 帶有集成KVM開關的機架LCD控制台將機架LCD控制台和模擬KVM開關的功能組合在一個方便的包裝內,優化了機櫃環境內的U空間,消除了電纜淩亂現象,幷且可在一個包裝內提供兩種産品的功能價值。鍵盤是美式英語鍵盤布局。

包括 : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB KVM cable

17英寸機架安裝式LCD控制台,帶有集成的16端口模擬KVM交換機

帶有集成KVM開關的機架LCD控制台將機架LCD控制台和模擬KVM開關的功能組合在一個方便的包裝內,優化了機櫃環境內的U空間,消除了電纜淩亂現象,幷且可在一個包裝內提供兩種産品的功能價值。鍵盤是美式英語鍵盤布局。

致電垂詢
0800 886 399
包括: C13 - C14電源綫 , 說明文件 CD , 固件升級電纜 , 安裝指南 , NEMA 5-15電源電纜 , PS2 KVM電纜 , 單獨的用戶機架安裝套件 , USB KVM電纜

相關産品、附件與服務

查看該産品的所有可選附件

AP5816 Features

17英寸機架安裝式LCD控制台,帶有集成的16端口模擬KVM交換機

  • 頻外管理
    在作業系統運作的狀態下,透過 POST 及 BIOS 層級存取伺服器來診斷問題,進行伺服器的疑難排解。
  • 可擴展式結構
    串聯多部 KVM 切換器成為一個模組化的方案,可支援多種平台並可增進彈性及簡化未來的擴充需求。

機架 LCD 主控台 特點與優勢

  • 低散熱要求
    與 CRT 監視器相比,散熱更少。
  • 普通鍵盤
    具有積體數字鍵盤的實際大小的鍵盤。
  • Integrated Trackball
    無需配備單獨的外接式滑鼠。
  • 佔用 1U 機架空間
    僅佔用 1U 機架空間。傳統的 CRT 需要 10U 至 13U 機架空間。
  • 低功率消耗
    用電量少於 CRT 監視器用電量的一半。
  • 纜線管理警報
    有條不紊的多纜線設計,避免與周邊裝置相互干擾。
  • 滑軌
    快速輕鬆安裝方形、圓形或帶有螺紋孔的機架。
  • 快速釋放標籤
    容易置入或移除裝置。
  • 螢幕顯示 (OSD) 調節
    調整螢幕影像,包括︰自動調整、退出、通電/斷電、亮度、功能表以及電源指示器。
  • 積體觸控板指向設備
    無需配備單獨的外接式滑鼠。
  • 電源傾向感應器
    裝置關閉時自動切斷電源,節省電力。
  • PS/2 終端
    經由標準的 PS/2 連接器連接至伺服器或 KVM 切換器。
  • 佔用 1U 機架空間
    保留資料中心最寶貴的機架空間。
  • 多平台支援
    與 Windows、Sun、Unix 及 Linux 相容。
  • 低功率消耗
    用電量少於 CRT 監視器用電量的一半。
  • 標準 VGA 連接器
    經由標準的 VGA 連接器連接至伺服器或 KVM 切換器。
  • Low Cooling Requirements
    與 CRT 監視器相比,散熱更少。
産品分銷
産品分銷

安道尔 , 阿拉伯联合酋长国 , 阿富汗 , 阿尔巴尼亚 , 亚美尼亚 , 安哥拉 , 奥地利 , 澳大利亚 , 阿塞拜疆 , 波斯尼亚和黑山共和国 , 孟加拉 , 比利时 , 布基纳法索 , 保加利亚 , 巴林 , 布隆迪 , 贝宁 , 文莱 , 不丹 , 博茨瓦纳 , 白俄罗斯 , 加拿大 , 刚果民主共和国 , 中非共和国 , 刚果 , 瑞士 , 象牙海岸 , 库克群岛 , 喀麦隆 , 塞尔维亚及黑山 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 德国 , 吉布提 , 丹麦 , 阿尔及利亚 , 爱沙尼亚 , 埃及 , 西撒哈拉 , 厄里特尼亚 , 西班牙 , 埃塞俄比亚 , 芬兰 , 斐济 , 法国 , 加蓬 , 英国 , 格鲁吉亚 , 加纳 , 直布罗陀 , 冈比亚 , 几内亚 , 赤道几内亚 , 希腊 , 克罗地亚 , 匈牙利 , 印度尼西亚 , 爱尔兰 , 以色列 , 印度 , 伊拉克 , 伊朗 , 冰岛 , 意大利 , 约旦 , 日本 , 肯尼亚 , 柬埔寨 , 韩国 , 科威特 , 开曼群岛 , 哈萨克斯坦 , 黎巴嫩 , 列支敦士登 , 斯里兰卡 , 利比里亚 , 莱索托 , 立陶宛 , 卢森堡 , 拉脱维亚 , 摩洛哥 , 摩尔多瓦 , 马其顿王国 , 马里 , 缅甸 , 蒙古 , 毛里塔尼亚 , 马耳他 , 马拉维 , 马来西亚 , 莫桑比克 , 纳米比亚 , 尼日尔 , 尼日利亚 , 荷兰 , 挪威 , 尼泊尔 , 新西兰 , 阿曼 , 巴布亚新几内亚 , 菲律宾 , 巴基斯坦 , 波兰 , 葡萄牙 , 罗马尼亚 , 俄罗斯 , 卢旺达 , 沙特阿拉伯 , 苏丹 , 瑞典 , 新加坡 , 斯洛文尼亚 , 斯洛伐克 , 塞拉里昂 , 塞内加尔 , 索马里 , 苏里南 , 乍得 , 多哥 , 泰国 , 塔吉克斯坦 , 土库曼斯坦 , 突尼斯 , TP , 土耳其 , 台灣 , 坦桑尼亚 , 乌克兰 , 乌干达 , 美国 , 乌兹别克斯坦 , 越南 , XF , 也门 , 南非 , 赞比亚 , 津巴布韦

Print Technical Specification

輸入

  • 標稱輸入電壓
    120V , 240V
  • 輸入頻率
    50/60 Hz
  • 輸入連接類型
    IEC-320 C14
  • 電源線長度
    1.8公尺
  • 電源線數量
    1

實體標示

  • 最大高度尺寸
    43mm , 4.3cm
  • 最大寬度尺寸
    483mm , 48.3cm
  • 最大深度尺寸
    711mm , 71.1cm
  • 機架高度
    1U
  • 淨重
    14.0kg
  • 出廠重量
    20.14kg
  • 裝運高度
    130mm , 13.0cm
  • 裝運寬度
    665mm , 66.5cm
  • 裝運深度
    830mm , 83.0cm
  • 顏色
    Black
  • 最大裝載深度
    1050.0mm , 104.98cm
  • 最小裝載深度
    26.77英吋

環境

  • 工作溫度
    0 - 40 °C

認證與保固

  • 認證
    cUL 規範, C-tick, CE, EN 60950, FCC 零件 15(A 型), IEC 60950, 加拿大工業部, KCC, UL 規範, VDE
  • 標準保固
    2 年產品保固(包含電池)

可持續提供狀態

  • RoHS指令
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
  • 符合其它环保规定
    中國版RoHS

ts_Supported_Hardware

  • 顯示顏色
    16.0
  • 顯示尺寸
    337.9 (H) X 270.3 (V)mm
  • 面板尺寸
    431.8對角綫長度(單位爲英寸)
  • 軌跡球類型
    PS/2 Touchpad, USB mouse
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

375KB

更新時間

2018-06-19

Quick start installation procedure for installing the KVM Rack LCD
PDF

大小文本

561KB

更新時間

2018-06-15

Installation and operation
Brochure
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

2537KB

更新時間

2018-06-08

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
設計/配置
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

66KB

更新時間

2018-06-05

Guide for determining the correct cabling solution for use with a Rack LCD Console with Integrated KVM Switch
核准機構
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

468KB

更新時間

2018-06-19

VDE License
PDF

大小文本

1041KB

更新時間

2018-06-15

EAC for Russian Customs Union - AP5808_AP5816
PDF

大小文本

261KB

更新時間

2018-06-14

Regulatory Compliance
PDF

大小文本

42KB

更新時間

2018-06-13

Underwriters Laboratories approval
PDF

大小文本

91KB

更新時間

2018-06-11

EU Declaration of Conformity
頭銜
大小文本
更新時間

Category

子類別


APC公司的KVM USB電纜 - 25英尺(7.6 m)

僅透過一個鍵盤、監視器與滑鼠來管理多個伺服器。

APC公司的KVM SUN電纜,VGA - 25英尺(7.6 m)

僅透過一個鍵盤、監視器與滑鼠來管理多個伺服器。

APC公司的KVM PS/2電纜 - 6英尺(1.8 m)

僅透過一個鍵盤、監視器與滑鼠來管理多個伺服器。

APC公司的KVM SUN電纜,13W3 - 6英尺(1.8 m)

僅透過一個鍵盤、監視器與滑鼠來管理多個伺服器。

APC KVM PS/2電纜 - 3英尺(0.9 m)

僅透過一個鍵盤、監視器與滑鼠來管理多個伺服器。

APC公司的KVM菊花鏈電纜 - 6英尺(1.8 m)

僅透過一個鍵盤、監視器與滑鼠來管理多個伺服器。

APC公司的KVM PS/2電纜 - 12英尺(3.6 m)

僅透過一個鍵盤、監視器與滑鼠來管理多個伺服器。

APC公司的KVM菊花鏈電纜 - 2英尺(0.6 m)

僅透過一個鍵盤、監視器與滑鼠來管理多個伺服器。


顯示 每頁結果