PowerChute Business Edition

使用專用的串行或USB連接進行多達25台服務器和工作站的UPS管理、安全停機和能源使用情况報告。

PowerChute企業版軟件能够提供UPS管理、安全系統關機和創新的能源管理功能。在長時間停電情况下,順利的自動關機能够確保沒有信息丟失和恢復時間最短。能源成本和CO2報告使您能够更爲廣泛地瞭解IT設備所消耗的能源,從而能够提高能源效率。受到高度評價的風險評估報告能够檢測到對于可用性的潜在威脅,同時先進的分析功能可在UPS和電力相關問題發生之前幫助識別潜在的原因,確保您的系統保持健康狀態。

查看全文
產品展示 零件編號 比較
64-bit
Product PowerChute Business Edition v10.0.1 (64 bit systems only)
零件編號 SFPCBE1001
下載
便利性
安全的通訊 預設會透過 HTTPS 提供安全的 Web 存取,可確保裝置與用戶端介面之間的通訊不會遭到解譯。
Initial Set-Up Wizard 使得配置變得相當容易,幷能確保IT設備儘快得到保護
密碼安全性 使用者可選的密碼保護功能。
SMTP Authentication 安全郵件傳輸協議支持驗證電子郵件
相容性
與企業管理系統相容 通過使用PowerNet MIB來轉發SNMPv1、SNMPv2和SNMPv3的SNMP陷阱(事件)來使得設備的信息可用于您的首選企業管理系統
系統事件日誌整合 將事件寫入Windows操作系統的事件日志
相容於 PowerChute Business Edition 作業系統 關於您的作業系統與處理器適用的軟體版本,請參閱《使用者手冊與安裝指南》中的相容性列表 (Compatibility Chart)。
請按一下此處以取得「PowerChute Business Edition 相容性列表 (Compatibility Chart)」。
通訊電腦介面纜線 UPS 纜線在 UPS 和伺服器之間提供專用的串列/USB 通訊,而不依賴網路。
Energy Management
可配置的能源成本 可隨著能源的改變而更新能源成本,以確保您的能源成本報告完全準確
能源使用報告 對于您所保護的設備的能源使用情况,獲得基于事實的瞭解。
能源成本計算 瞭解您所保護的設備的供電費用。
CO<sub>2</sub> Emissions Reporting 監視給您所保護的設備進行供電的環境影響。
易管理性
執行指令檔案 自定動作回應電源事件。
事件日誌 用事件日誌準確描述導致問題的事件之時間和順序。
多個Smart-UPS管理 自定義您的UPS狀態概况,以集中展示電池更換日期和剩餘運行時間等參數。
智能電池管理 可通過軟件的用戶界面獲得電池更換日期和更換電池盒(RBC)編號,該軟件的用戶界面爲在綫訂購正確的更換電池盒(RBC)提供了一個無縫鏈接。
通知 將問題通報給您,確保重要情況即時獲得處理。
資料日誌 在問題擴大發展之前即予以識別問題或匯出其數據資料以供分析
系統保護
卸載 按照預先確定的順序切斷所選插座組的電源,以甩脫不太關鍵的設備和節省運行時間(對于帶有通電的插座組的UPS)。
測序關機和重新啓動 配置所選擇的插座組以按照預先確定的順序進行停機及接通(對于帶有通電的插座組的UPS)。
排程功能 自定義所連接設備和不斷電供應系統的關機和重啓動時間表
作業系統關機 在持續停電時,透過安全的自動關閉作業系統,避免發生可能的資料損壞。
出口群控 接通/斷開、重新啓動或關閉所選的插座組,以免派遣技術人員到遠方(對于帶有通電的插座組的UPS)。