Galaxy 3500

10 - 40kVA緊凑型三相電源保護,具有效率極高和尺寸優化等特點,特別適合于要求苛刻的工業環境。

MGE Galaxy 3500 屬於 MGE 產品系列,可靠性備受肯定,並提供集中式的三相電源保護。 MGE Galaxy 3500 包含雙主電源輸入、自動旁路、維修旁路以及藉由熱抽換式電池增進供電能力的可調整運作時間功能,因此十分適合商業和技術設備乃至於工業應用設備使用。 備援與功率的並聯功能、新的選購旁路面板以及長效電池架構提供了更高的靈活性。 此外,這套解決方案能帶來優異的效率並減少電子基礎設施(包括電線、變壓器及發電機等),更降低總擁有成本。 具溫度監控功能的內建網路管理卡可以透過簡單的 Web/SNMP 介面來提供遠端監控與管理能力。 使用者可自行更換的電池、前端維修能力以及可提高配置能力的啟用服務使得維修能力大為增強。 上述特點讓 MGE Galaxy 3500 成為同類產品中最容易部署、管理及維護的 UPS 產品。

查看全文
產品展示 零件編號 估計的運行時間(小時、分鐘) 比較
Product 帶有1個電池模塊(可擴展到4個)的MGE Galaxy 3500,10kVA,400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T10KH1B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 0:17
如何購買
Product 帶有2個電池模塊的MGE Galaxy 3500,10kVA,400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T10KH2B2S 估計的運行時間(小時、分鐘) 0:44
如何購買
Product MGE Galaxy 3500 10kVA400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T10KHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A
如何購買
Product 帶有1個電池模塊(可擴展到2個)的MGE Galaxy 3500,10kVA,400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T10KH1B2S 估計的運行時間(小時、分鐘) 0:17
如何購買
Product 帶有4個電池模塊的MGE Galaxy 3500,10kVA,400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T10KH4B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:46
如何購買
Product 帶有2個電池模塊(可擴展到4個)的MGE Galaxy 3500,10kVA,400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T10KH2B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 0:44
如何購買
Product 帶有3個電池模塊(可擴展到4個)的MGE Galaxy 3500,10kVA,400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T10KH3B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:14
如何購買
Product MGE Galaxy 3500,15kVA,400V 3:1,5X8啓動服務 零件編號 G35T15K3IS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A
如何購買
Product MGE Galaxy 3500 15kVA400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T15KHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A
如何購買
Product 帶有2個電池模塊(可擴展到4個)的MGE Galaxy 3500,15kVA,400V 3:1,5X8啓動服務 零件編號 G35T15K3I2B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 0:44
如何購買
Product 帶有2個電池模塊的MGE Galaxy 3500,15kVA,400V 3:1,5X8啓動服務 零件編號 G35T15K3I2B2S 估計的運行時間(小時、分鐘) 0:44
如何購買
Product 帶有3個電池模塊(可擴展到4個)的MGE Galaxy 3500,15kVA,400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T15KH3B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:14
如何購買
Product 帶有4個電池模塊的MGE Galaxy 3500,15kVA,400V 3:1,5X8啓動服務 零件編號 G35T15K3I4B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:45
如何購買
Product 帶有4個電池模塊的MGE Galaxy 3500,15kVA,400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T15KH4B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:45
如何購買
Product 帶有2個電池模塊的MGE Galaxy 3500,15kVA,400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T15KH2B2S 估計的運行時間(小時、分鐘) 0:44
如何購買
Product 帶有2個電池模塊(可擴展到4個)的MGE Galaxy 3500,15kVA,400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T15KH2B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 0:44
如何購買
Product 帶有3個電池模塊(可擴展到4個)的MGE Galaxy 3500,15kVA,400V 3:1,5X8啓動服務 零件編號 G35T15K3I3B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:14
如何購買
Product 帶有3個電池模塊(可擴展到4個)的MGE Galaxy 3500,20kVA,400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T20KH3B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:14
如何購買
Product 帶有3個電池模塊(可擴展到4個)的MGE Galaxy 3500,20kVA,400V 3:1,5X8啓動服務 零件編號 G35T20K3I3B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:14
如何購買
Product 帶有2個電池模塊(可擴展到4個)的MGE Galaxy 3500,20kVA,400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T20KH2B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 0:44
如何購買
Product MGE Galaxy 3500 20kVA400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T20KHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A
如何購買
Product 帶有2個電池模塊(可擴展到4個)的MGE Galaxy 3500,20kVA,400V 3:1,5X8啓動服務 零件編號 G35T20K3I2B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 0:44
如何購買
Product 帶有2個電池模塊的MGE Galaxy 3500,20kVA,400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T20KH2B2S 估計的運行時間(小時、分鐘) 0:44
如何購買
Product 帶有4個電池模塊的MGE Galaxy 3500,20kVA,400V 3:1,5X8啓動服務 零件編號 G35T20K3I4B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:45
如何購買
Product 帶有4個電池模塊的MGE Galaxy 3500,20kVA,400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T20KH4B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:45
如何購買
Product MGE Galaxy 3500,20kVA,400V,3:1,5X8啓動服務 零件編號 G35T20K3IS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A
如何購買
Product 帶有2個電池模塊的MGE Galaxy 3500,20kVA,400V 3:1,5X8啓動服務 零件編號 G35T20K3I2B2S 估計的運行時間(小時、分鐘) 0:44
如何購買
Product MGE Galaxy 3500,30kVA,400V,3:1,5X8啓動服務 零件編號 G35T30K3IS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A
如何購買
Product 帶有3個電池模塊(可擴展到4個)的MGE Galaxy 3500,30kVA,400V 3:1,5X8啓動服務 零件編號 G35T30K3I3B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:15
如何購買
Product MGE Galaxy 3500 30kVA400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T30KHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A
如何購買
Product 帶有4個電池模塊的MGE Galaxy 3500,30kVA,400V 3:1,5X8啓動服務 零件編號 G35T30K3I4B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:45
如何購買
Product 帶有3個電池模塊(可擴展到4個)的MGE Galaxy 3500,30kVA,400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T30KH3B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:15
如何購買
Product 帶有4個電池模塊的MGE Galaxy 3500,30kVA,400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T30KH4B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:45
如何購買
Product 帶有4個電池模塊的MGE Galaxy 3500,40kVA,400V 3:1,5X8啓動服務 零件編號 G35T40K3I4B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:46
如何購買
Product MGE Galaxy 3500,40kVA,400V,3:1,5X8啓動服務 零件編號 G35T40K3IS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A
如何購買
Product MGE Galaxy 3500 40kVA400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T40KHS 估計的運行時間(小時、分鐘) N/A
如何購買
Product 帶有4個電池模塊的MGE Galaxy 3500,40kVA,400V,5X8啓動服務 零件編號 G35T40KH4B4S 估計的運行時間(小時、分鐘) 1:46
如何購買
總擁有成本
精簡不佔空間 小型 UPS 空間能夠充分運用電氣室的寶貴地板空間
輸入功率因數校正 採用更省空間的發電器和線材,降低安裝成本。
溫度補償電池充電 透過根據實際電池溫度調整充電電壓延長電池壽命。
易管理性
環境監視 避免設備因各種威脅環境狀況而故障。
內建 Web/SNMP 管理 透過 Web 瀏覽器實現功能完善的管理,並可透過網路管理系統提供綜合管理。
聲響警報 提供市電電源和 UPS 狀況變更的通知。
LCD 圖形顯示 顯示運作模式、系統參數與警示的文字和模擬圖表。
可用性
使用者可自行更換的空氣過濾器 迅速方便地更換空氣過濾器。
前端配置服務 簡化安裝和 UPS 維護程序,並將佔用空間降至最低。
7x24 電話技術支援 我們經驗豐富的技術支持工程師可以回答您的問題,在您需要時讓您知道可以從何處獲得幫助,從而使您高枕無憂。
多重級別的服務 我們的服務建造使用了套裝軟體或個別服務元件的選件,以便允許您選擇希望 APC 能夠執行的項目。
無工具電池更換 允許快速、輕鬆地更換電池。
可及性
與發電機相容 確保在使用發電機電源時穩定、不中斷地為受護設備供電。
自動內部旁路 為連接的負載提供公用電力,以防 UPS 超負荷或發生故障。
頻率與電壓調節 無須使用電池來修正頻率或電壓不足的情況,藉此提高應用程式的可用性。
先進的電力功能 絕佳的電力調節、極低的 IGBT 整流器諧波失真、輸入功率因素校正以及極高的效率
並列功能性 可透過同時使用多個不斷電系統來增加總電力容量。
熱插拔式電池 確保在更換電池過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。
雙市電輸入 UPS 可接至兩種不同的電源,進而提高可用性。
可持續性
針對UPS的EU CoC 確保在歐盟銷售的UPS具有高效率