Programme Trade-UPS pour l'Edge computing

Bienvenue dans le programme Trade-UPS

Trade-UPS d'APC est un programme offrant aux nouveaux et anciens clients la possibilité d'échanger leurs onduleurs usagés contre des modèles monophasés dernier cri, et ce à des prix défiant toute concurrence.

En savoir plus sur le programme Règles du programme
Résumé du programme d'échange d'onduleurs
Nombre de reprises :0
Total de la puissance retournée :0 VA
Nouvelle capacité totale des onduleurs échangés
Capacité totale en VA des onduleurs échangés
0 VA 0 VA
min. max.
Résumé des nouveaux onduleurs
Nombre de nouveaux onduleurs :0
Nouvelle capacité totale en VA :0 VA

KVM APC 2G, MODULE SERVEUR, HDMI AVEC SUPPORT VIRTUEL ET CAC

Partager:

KVM APC 2G, MODULE SERVEUR, HDMI AVEC SUPPORT VIRTUEL ET CAC

KVM-HDMIVMCAC

Commutateurs KVM NetShelter Caractéristiques et avantages

  • Architecture évolutive
    Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.
  • Support multi-plates-forme
    Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
  • Out-of-Band Management
    Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.
  • Branchement à chaud
    Ajouter ou retirer des serveurs sans devoir éteindre le commutateur.
  • Occupe 1U d'espace rack
    Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.
Distribution des produits
Distribution des produits

Albanie , Arménie , Angola , Autriche , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Botswana , Biélo-Russie , République démocratique du Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Cameroun , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Estonie , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gambie , Guadeloupe , Grèce , Croatie , Hongrie , Irlande , Israël , Irak , Islande , Italie , Jordanie , Kenya , Koweit , Liban , Liberia , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Madagascar , Macédoine , Mali , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mozambique , Namibie , Pays-Bas , Norvège , Oman , Pakistan , Pologne , Portugal , Qatar , La Réunion , Roumanie , Rwanda , Suède , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Îles Turks et Caicos , Togo , Tadjikistan , Turkménistan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Ouzbékistan , Yémen , Mayotte , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    14mm , 1.4cm
  • Largeur max.
    125mm , 12.5cm
  • Profondeur max.
    125mm , 12.5cm
  • Poids net
    0.13kg
  • Poids avec emballage
    0.17kg
  • Hauteur de transport
    42mm , 4.2cm
  • Largeur de transport
    129mm , 12.9cm
  • Profondeur de transport
    125mm , 12.5cm
  • Couleur
    Noir

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    5 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0 - 3048mètres
  • Température de stockage
    -10 - 60 °C
  • Humidité relative de stockage
    5 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0 - 15240mètres

Conformité

  • Approbation
    C-Tick, CE, FCC partie 15 classe A, ICES-003, Conformité TAA, UL 60950-1, VCCI classe A
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

134KB

Mise à jour le

2023-09-29

Release Notes for KVMXXXX Series KVM Switches
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

57KB

Mise à jour le

2024-02-22

SDOC for CMIM Compliance for Morocco_KVM Modules
PDF

Taille

82KB

Mise à jour le

2024-02-22

PDF

Taille

242KB

Mise à jour le

2023-09-07

PDF

Taille

761KB

Mise à jour le

2022-10-07

PDF

Taille

348KB

Mise à jour le

2022-10-07

FCC Cert
PDF

Taille

385KB

Mise à jour le

2022-10-07

EMC Compliance
Titre
Taille
Mise à jour le