Paylaş:

NetShelter SX Çift konum 2 x 20U 600mm Genişlik x 1070mm Derinliğinde Siyah Kenarlı Oda

AR3200

Description: Minimum kabin alanı isteyen müşterilerin ortak yerleşim tesisleri için iki bölmeli oda. Birden fazla istemciye hizmet veren ve güvenliği arttırılmış bu odanın genişliği veri merkezi alanından en iyi şekilde yararlanmak üzere küçültülmüştür.

İçindekiler : 3-Digit Combination Style Handles , Adjustable vertical mounting rails , Baying hardware , Documentation CD , Door key , Installation guide , Leveling feet , Pre-installed casters , Rack mounting hardware , Roof

NetShelter SX Çift konum 2 x 20U 600mm Genişlik x 1070mm Derinliğinde Siyah Kenarlı Oda

Minimum kabin alanı isteyen müşterilerin ortak yerleşim tesisleri için iki bölmeli oda. Birden fazla istemciye hizmet veren ve güvenliği arttırılmış bu odanın genişliği veri merkezi alanından en iyi şekilde yararlanmak üzere küçültülmüştür.

İçindekiler: 3 Haneli Kollar , Ayarlanabilir Dikey Montaj Rayları , Baying donanımı , Dokümantasyon CD'si , Kapı anahtarı , Montaj Kılavuzu , Ayar ayağı , Önceden-takılan makaralar , Kabin Montaj donanımı , Tavan

AR3200 Features

NetShelter SX Çift konum 2 x 20U 600mm Genişlik x 1070mm Derinliğinde Siyah Kenarlı Oda

  • Birleşik kilit dili standardı
    Üst ve alt bölümler müşteri tarafından belirlenen bir kombinasyonla ayrı ayrı kilitlenebilir.
  • İki güvenli kabine monte bölünmüş oda
    İki müşteri bir odayı paylaşabilir ve böylece oda ayak izi en aza inerken güç ve soğutma mimarileri en iyi performansı sağlar.
  • Arka aksesuar kanalı için emniyet kapağı
    Arka kanal kapağı üst ya da alt yuvadan geçen kabloları izole ederek diğer oda müşterisinin erişimini engeller.
  • Üst ve alt ekipman montaj rayları bağımsız olarak ayarlanabilir
    Her yuvanın müşteriye özgü uygulamalara göre ayarlanmasını sağlar.

NetShelter SX Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • Sipariş üzerine monte edilen (ATO) oda seçenekleri özellikli
    Oda ATO (Sipariş üzerine Montaj) seçenekleri, standart oda modellerinin ötesinde odalara ihtiyaç duyan oda müşterileri için bir kişiselleştirme seviyesi sunar. Bu kişiselleştirme odanın kendisinin montajı ile sınırlıdır ve ek bir panoya monte edilmiş parça gerekmez. Örneğin, oda yanlar, kapılar veya hem yanlar hem de kapılar olmadan monte edilebilir. Oda ölçü seçenekleri ve bulunabilirliği konusunda apc.com adresini ziyaret edin.
  • Önceden monte edilen tam-oda yükseklik arka aksesuar kanalları
    Entegre ve ayarlanabilir arka aksesuar kanalı, aletsiz aksesuarlar için sıfır U montaj alanı sağlar. Her kanalın PDU ve dikey kablo düzenleyicileri gibi dört aksesuara kadar bir kombinasyonu desteklemek üzere iki montaj yuvası bulunur. 1070mm (42in), 825mm (32 in) ve derin odalar ve ağ odalarında iki kanal bulunmaktadır. 1200mm (48in) derinliğinde odalarda dört kanal bulunur. Kanallarda odanın arka tarafına fabrikada monte edilmiştir ancak kabloların en çok ihtiyaç duyulan yere alınabilmesi için yan şerit boyunca oda üzerinde diğer konumlara alınabilir.
  • Kendi donanımına ve anında hizalamaya sahip ayarlanabilir montaj rayları
    Dikey montaj rayları, BT ekipmanı için tüm montaj gereksinimlerini kapsayarak 1/4 , (6.4 mm) aralıklarla takılabilir. Hizalamayı onaylamak için aletlerin kullanılması gerekmeden hızlı hizalama doğrulaması için kolay hizalama özelliği pano montaj rayına entegre edilmiştir. U pozisyonları ekipmanın hızlı bir şekilde takılması için ön ve arka taraflarından numaralandırılmıştır.
  • Çoklu genişlikte oda hizalamasına sahip entegre bağlantı donanımı
    Odalar, bir sıradaki odalarla birleşmesi için önceden-takılan birleştirme donanımı içerir ve odaya ek denge sağlar. Önceden monte edilmiş bağlantı donanımında zemin düzenine göre merkezler arası 600mm veya 24in bulunan yan yana odaları birleştirmek için deliklere bulunur.
  • Önceden kabine monte edilmiş ekipmanlarla kabin sevkiyatı için özel paketleme seçenekleri
    Çarpmaya dayanıklı ambalajlara sahip panolar, ekipmanın içine monte edildiği panoların sevkiyatı için paketleme tasarımı ve pano tertibatında yer alan standart panolardır. Lider BT üreticileriyle kapsamlı endüstri deneyimi ve Cisco Birleşik Bilgi İşlem Sistemlerinin (UCS) önceden kabine monte edilmesi ve sevkiyatı için yakın zamanda alınan Cisco® sertifikası. Pano boyutu seçenekleri ve kullanılabilirlik için apc.com adresini ziyaret edin.
  • Bölünmü? arka kapılar
    Bölmeli arka kapılar rafa monte edilen ekipmanın arkasına erişimi ve bakım yapılabilirliği artırır. Bölmeli arka kapılar zemin alanının maksimuma çıkarılmasına yardım eder. Kapının açılmasını sağlamak için muhafazanın arkasında sadece 279 mm (11 inç) boşluk olması gerekir.
  • Altta veya üstte düşük profilli tekerlekler ve ayarlanabilir seviyeleme ayakları
    Odalar standart olarak, ayarlama ayağı ve montaj elemanları ile birlikte teslim edilir. Ayarlama ayağı, ingiliz anahtarı ile altına gitmeye gerek kalmadan, tornavida veya matkap kullanarak kolaylıkla takılabilir.
  • Gelişmiş yapısal stabilite için tasarlanmıştır
    Kanıtlanmış çerçeve tasarımı, ağır-gösterge montaj rayları ve ağır-görev makaraları, 3000 lb (1364 kg) statik (hizalama ayağı) ve 2250 lb (1023 kg) dinamik (tekerlekli) yük derecesi sağlar. Birçok sismik gereksinimi karşılamak için odalar uygun vidalama aksesuarları ile test edilmiş ve onaylanmıştır. Ürüne özel gereksinim dokümantasyonu için apc.com adresini ziyaret edin.
  • Entegre elektrikli topraklama
    Tavan, yan paneller ve arka kapaklar odanın çerçevesine kurulmu?tur. Harici topraklama için, sekiz ilave elektrikli topraklama ucu çerçeveye yerle?tirilmi?tir.
  • Yüksek kapasiteli kablo yönetim sistemleri için optimize edilmiş
    NetShelter SX odalar, ekipman montajı u-boşlukları ile hizalanan odalar içerisindeki ekipman montaj raylarına bağlanan yüksek kapasiteli kablo yönetim sistemleri ile kullanım için optimize edilmiştir ve döşeme ve kablo yönetimi için kanallar sunar.
  • Schneider Electric Kabin Sistemleriyle Uyumlu
    Komple bir kabin sistemi oluşturma yeteneği sağlamak için çok sayıda Schneider Electric kabin aksesuar ürünleri ile uyumludur. Endüstride lider Schneider Electric Tasarım Portalı - Küçük IT Çözüm Tasarım yapılandırıcı ile kabin çözümlerinizi yapılandırın, eksiksiz ürün uyumluluğu doğrulaması ve faydalı 3. parti ekipman kataloğu ile ideal kabin çözümünüzü görselleştirmenize yardımcı olur.
  • InfraStruxure ürünleri ile entegre
    Schneider Electric soğutma, güç dağıtımı, ve kablo yönetim ürünleri tam bir altyapı destek sistemi sağlamak için IT bölmeleri ile sorunsuz çalışır.
  • Satıcıdan bağımsız EIA-310 19in Kabine Montaj Uyumluluk Garantisi
    Tüm EIA-310 uyumlu 19" ekipman ile garanti edilen uyumluluk için satıcıdan bağımsız ekipman. "Eldiven Gibi Uyar" para iade garantisi EIA-310-E uyumlu kabine monte edilen ekipmanların fiziksel olarak bir NetShelter'a uyma garantisi ile kafanızın rahat olmasını sağlar.
  • Ekipman montaj rayları küçük kablo sistemleri ile entegre edilebilir
    Ekipman montaj rayları içerisinde sıfır U montaj delikleri ile birlikte EIA 19" montaj boşluğu bulunmaktadır ve herhangi bir kritik ekipman U boşluğunu kaplamadan APC Veri Dağıtım Kablosu (DDC) ek sisteminin kurulumuna imkan tanır. AV ve Ağ odası tasarımları DDC kablolarının entegrasyonu için delik konumlarını içermez. Diğer 1U, 2U ve arka oda sıfır U seçenekleri bu odalar için kullanılmak üzere mevcuttur.
  • Oda çerçevesine mapalı bir destek entegre edilmiştir
    Oda çerçevesinin üst kısmındaki entegre mapa delikleri, kaldırma mekanizmaları kullanılarak odanın kaldırılmasına imkan tanır. Mapa gereksinimleri ve oda ağırlık limitleri hakkında detaylı teknik özellikler için oda kullanıcı belgelerine bakınız.
  • Kolay çıkarılabilir kablo erişim tavanı
    Tavan, kablolar yerindeyken ve kablo açıklıkları içerisinden geçiyorken bile ekipman kurulumu sırasında erişim için basit çekme pimli menteşeler ile çıkarılabilir. Tavan bir kez çıkarıldığında, tavan güç dağıtım prizlerini ve konnektörler için daha büyük kablo açıklıklarını yeniden konumlamak için ters çevrilebilir.
  • İçerisinden geçiş için yarım yükseklikte yan paneller ve fırçalı şeride sahip seçenek
    Yarım-yükseklikte hızlı bırakılan yan paneller kolay tutuş ve ekipmana kolayca ulaşmanız için ebat ve ağırlığı azaltır. Yan paneller, kapılarla tek bir anahtar kullanılarak kilitlenebilir. Şimdi içerisinden geçen deliklere ve doğru hava akışını korurken kabloları bir sıra halinde yan yana döşemek için fırçalı şeride sahip entegre yan panel seçenekleri mevcuttur.
  • Oda ayar aletleri ve donanımı verilmiştir
    Tüm odalar IT ekipmanlarının montajı için donanım ve basit oda ayarı için aletleri içeren standart donanım çantası ile teslim edilmektedir.
  • Önceden takılmış fırçalara sahip kablo erişim açıklığı
    Tavandaki geniş kablo giriş yuvaları baş üstü kablo giriş-çıkışına erişimi sağlar. Alt bölümün dizaynı yükseltilen zeminden engelsiz kablo erişimi sağlar. Tavan, veri kablolarının içerisinden geçmesini ve hava tutma önlemleri sağlamak için odanın ön tarafına doğru konumlarda önceden monte edilmiş fırçalı şeritlere sahip açıklıklara sahiptir.
  • Simple Seçim
    Artık tek bir bölme oluşturmak için onlarca parça numarası arasından liste oluşturmanıza gerek yok. Schneider Electric, tek parça numarasıyla detayları ve eksiksiz bölmeleri sunarak bu işi sizin için kolaylaştırıyor.
  • Kavisli profile sahip kıvrımlı ön kapı
    Delikli ön ve arka kapılar sunucular ve ağ bağlantı ekipmanları için yeterli havalandırma sağlar. Ön kapıdaki bükümlü kısım daha geniş bir yüzey alanı ve daha fazla perfore kapsamı ve daha yüksek perfore sınıflandırması sağlamak için optimize edilmiş eğimli bir profile sahiptir.
  • Çabuk çıkan kapılar
    Ön kapı ters tarafa götürülebilir veya yan kapılarla değiştirilebilir. Kapılar basit kaldırarak sökme tasarımları sayesinde kolayca çıkartılabilir.
Ürün Dağıtımı
Ürün Dağıtımı

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Türkiye , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Fiziksel

  • Maksimum yükseklik boyutları
    1991mm , 199.1cm
  • Maksimum genişlik boyutları
    600mm , 60.0cm
  • Maksimum derinlik boyutları
    1070mm , 107.0cm
  • Raf Yüksekliği
    42U
  • Net ağırlık
    140.7kg
  • Nakliye ağırlığı
    168.35kg
  • Nakliye Yüksekliği
    2117mm , 211.7cm
  • Nakliye Genişliği
    746mm , 74.6cm
  • Nakliye Derinliği
    1156mm , 115.6cm
  • Renk
    Black
  • Maksimum Montaj Derinliği
    945.0mm , 94.49cm
  • Front Door
    16.0gösterge
  • Vertical Posts
    16.0gösterge
  • Rear Door
    18.0gösterge
  • Roof
    18.0gösterge
  • Side Panels
    18.0gösterge
  • Palet başına Birim
    1.0
  • Raf Genişliği
    19"

Ortama dair

  • Koruma Sınıfı
    IP 20

Uyumluluk

  • Onaylar
    UL 2416, UL 60950-1
  • Standard garanti
    5 yıl onarım veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

  • RoHS
    Uyumlu
  • REACH
    REACH: SVHC İçermez
  • PEP
    Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
  • EOLI
    Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
Kullanım Kılavuzları & Garantiler
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

3675KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-11

Montaj donanımı, teknik özellikleri ve aksesuar bilgi için açma ve kurulum yönergeleri, ayrıntılar içerir.
PDF

Dosya Boyutu

1242KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
Brochure
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

82KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

Inform internal and external customers of the "Fits Like a Glove" Guarantee
Acente Onayları
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

802KB

Güncelleme Tarihi

2018-08-16

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
PDF

Dosya Boyutu

339KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

Dosya Boyutu

6507KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
Environmental Profile
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

334KB

Güncelleme Tarihi

2018-07-17

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
PDF

Dosya Boyutu

1131KB

Güncelleme Tarihi

2018-07-17

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range

Kategori

Alt Kategori


APC 17" Kabin LCD Konsolu

1U kabine monte edilebilir klavye, fare ve ABD İngilizce klavye tasarımlı LCD konsolu.

APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V

Giriş seviyesinden ayarlanabilir çalışma süresine akıllı ve verimli network güç koruması. Sunucular, satış noktaları, router'lar, sviçler, hub'lar ve diğer network cihazları için ideal.

APC Smart-UPS X 750VA Kabin/Kule R LCD 230V, Ağ Kartı ile

Giriş seviyesinden ayarlanabilir çalışma süresine akıllı ve verimli network güç koruması. Sunucular, satış noktaları, router'lar, sviçler, hub'lar ve diğer network cihazları için ideal.

APC 19" Kabin LCD Konsolu

1U kabine monte edilebilir klavye, fare ve ABD İngilizce klavye tasarımlı LCD konsolu.

Veri Dağıtımı 2U Panel, Toplam 48 Port için her biri 8 Veri Dağıtım Kablosu tutabilir

Veri merkezleri için şebeke ve bağlantı altyapısı çözümleri: RJ45 konnektörler; ara paneller; bakır LAN kablolar ve ara kablolar; önceden sonlandırılmış fiber optik çözüm.

17" Kabin LCD Konsolu, Entegre 16 Portlu Analog KVM Sviçli

Entegre KVM Svici bulunan Kabin LCD Konsolu, kabin ortamındaki U alanını en iyi hale getirerek, kablo demetini ortadan kaldırarak ve bir pakette iki ürünün işlevselliği gibi bir değer sunarak, Kabin LCD Konsolunun ve Analog KVM sviçlerinin fonksiyonunu tek bir elverişli pakette birleştirir. Klavye ABD İngilizce klavye düzenindedir.

APC Smart-UPS SRT 3000VA Kabine Monte 230V Ağ Kartı

Yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir çalışma süresine sahip çift çevrimli hatta bağlı güç koruması

Kabin PDU 2G, Ölçümlü, SıfırU, 16A, 230V, (18) C13 & (2) C19, IEC309 Kordon

APC Ölçekli Kabin Dağıtım Üniteleri (PDU'lar) enerji optimizasyonu ve devre koruması sağlamak için aktif ölçüm imkanı sunar. Kullanıcı tarafından belirlenen alarm eşik değerleri, potansiyel devre aşırı yüklemeleri hakkında uyarı yapılması için gerçek zamanlı lokal ve uzaktan alarmlarla riski azaltır. Ölçekli Kabin PDU'lar Veri Merkezi Yöneticilerinin yük dengeleme ve en düşük maliyete sahip olacak şekilde IT ortamlarının doğru boyutlandırılmasını sağlamaları için bilinçli kararlar vermeleri amacıyla güç kullanım verilerini sunar. Ölçekli Kabin PDU'lar gerçek güç izleme, bir sıcaklık/nem sensörü portu, IEC yuvaları kilitleme ve ultra düşük profilli devre kesicilere sahiptir. Kullanıcılar APC Merkezi Yönetim Platformları InfraStruxure Central, Operations, Capacity ve Energy Efficiency ile tamamlanan güvenli Web, SNMP veya Telnet Arayüzleri ile Ölçekli Kabin PDU'larına erişebilir ve bunları yapılandırabilir.

NetShelter SX / SV / VX Odalar için Şifreli Kilit Kolları (2 Adet)

3 tırnak kombinasyonlu kilit kolu Ana anahtarı geçersiz kılarak standart NetShelter odaya ilave güvenlik sunar. Standart sallanan kolla aynı montaj etme şekli kullanılır.


Göster sayfa başına sonuçlar

İlgili Ürünler, Aksesuarlar ve Servisler

Bu ürün için tüm opsiyonel aksesuarları görüntüleyin