Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 11.0kW, 230V, (21) C13 & (3) C19

Paylaş:

Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 11.0kW, 230V, (21) C13 & (3) C19

AP8681

Description: Anahtarlamalı Kabin Güç Dağıtım Üniteleri (PDU) içeren APC Çıkış Ölçerler gelişmiş, kullanıcı tarafından ayarlanabilir bir güç kontrolü ve bağımsız çıkış gücü izleme özelliği sunar. Uzaktan çıkış seviyesi kontrolleri kilitlenmiş ekipmanı yeniden yüklemek ve çıkışların yetkisiz kullanımını önlemek amacıyla güç geri dönüşümü için güç açma/kapama işlevselliğine olanak sağlar. Sıralı güç gecikmeleri, kullanıcının ekipmanın açılıp kapatılma sırasına karar vermesini sağlar. Gücün geri gelmesi sırasında devrelerin aşırı yüklenmesini önleyiniz ve aşırı dalgalanmayı önlemek için kısa süre elektriği kesmeye öncelik vererek kritik ekipmanların çalışabilirlik zamanını uzatınız. Akım ölçme, bağlı yüklerin gerçek zamanlı olarak uzaktan denetlenmelerini sağlar. Anahtarlamalı Kabin PDU'larında etkin güç izleme, sıcaklık/nem sensör portu ve kilitli IEC yuvaları bulunmaktadır. Kullanıcı tarafından tanımlanan alarmlar, kritik IT arızaları oluşmadan, devrelerdeki potansiyel aşırı yüklenmelere karşı kullanıcıyı uyarır. Kullanıcılar, güvenli Web, SNMP veya Telnet arayüzleri kullanarak, Anahtarlamalı Kabin PDU'larına erişebilir, yapılandırabilir ve kontrol edebilirler ve InfraStruXure Central, Capacity Manager ve Change Manager kullanan APC Merkezi Yönetim platformları destek sağlar.

İçindekiler : CAN Port Terminator , Installation guide , Rack Mounting brackets , Safety guide , Serial configuration cable

Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 11.0kW, 230V, (21) C13 & (3) C19

Anahtarlamalı Kabin Güç Dağıtım Üniteleri (PDU) içeren APC Çıkış Ölçerler gelişmiş, kullanıcı tarafından ayarlanabilir bir güç kontrolü ve bağımsız çıkış gücü izleme özelliği sunar. Uzaktan çıkış seviyesi kontrolleri kilitlenmiş ekipmanı yeniden yüklemek ve çıkışların yetkisiz kullanımını önlemek amacıyla güç geri dönüşümü için güç açma/kapama işlevselliğine olanak sağlar. Sıralı güç gecikmeleri, kullanıcının ekipmanın açılıp kapatılma sırasına karar vermesini sağlar. Gücün geri gelmesi sırasında devrelerin aşırı yüklenmesini önleyiniz ve aşırı dalgalanmayı önlemek için kısa süre elektriği kesmeye öncelik vererek kritik ekipmanların çalışabilirlik zamanını uzatınız. Akım ölçme, bağlı yüklerin gerçek zamanlı olarak uzaktan denetlenmelerini sağlar. Anahtarlamalı Kabin PDU'larında etkin güç izleme, sıcaklık/nem sensör portu ve kilitli IEC yuvaları bulunmaktadır. Kullanıcı tarafından tanımlanan alarmlar, kritik IT arızaları oluşmadan, devrelerdeki potansiyel aşırı yüklenmelere karşı kullanıcıyı uyarır. Kullanıcılar, güvenli Web, SNMP veya Telnet arayüzleri kullanarak, Anahtarlamalı Kabin PDU'larına erişebilir, yapılandırabilir ve kontrol edebilirler ve InfraStruXure Central, Capacity Manager ve Change Manager kullanan APC Merkezi Yönetim platformları destek sağlar.

Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
İçindekiler: CAN Port Sonlandırıcı , Montaj Kılavuzu , Kabin Montaj kancaları , Güvenlik kılavuzu , Seri konfigürasyon kablosu

İlgili Ürünler, Aksesuarlar ve Servisler

Bu ürün için tüm opsiyonel aksesuarları görüntüleyin

AP8681 Features

Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 11.0kW, 230V, (21) C13 & (3) C19

  • Çıkışa Göre Ölçüm özelliği
    Bağımsız çıkış seviyesi güç ölçümü, oda içindeki ekipmanlara dağıtılan gücün daha taneli görünümünü sunar. Aynı zamanda, bileşen güç trendlerini analiz etme ve kapasite planlaması yapma imkanı sunar.

Çıkışa Göre Ölçülen Anahtarlı Kabin PDU'su Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • Alarm Eşikleri
    Aşırı yüklenmiş devreleri önlemek için alarm eşikleri tanımlayın. Ağ ve görsel alarmlar kullanıcı olası sorunlar hakkında bilgilendirir. (Not: Sadece akım izleme becerisi olan birimlerde mevcuttur. Olup olmadığını öğrenmek için lütfen SKU özelliklerine bakınız)
  • Yük Akımı İzleme Ekranı
    Her bir güç dağıtım biriminin toplam akım çekişi birim üzerindeki dijital ekran ile gösterilir. Yerel dijital ekran, akım çekişi şeridin azami amper çekme değerine yaklaştığında görsel uyarıda bulunarak kurulumu yapanların aşırı yüklenmiş devreleri önlemesinde yardımcı olur. (Sadece belirtilmiş SKU’larda mevcuttur)
  • Güç Geciktiriciler
    Kullanıcıların her bir priz için güç verme veya kesme sıralamasını yapılandırabilmesini sağlar. Bu şekilde başlangıç esnasında oluşan ve aşırı yüklenmiş devrelere ve düşük yüklere neden olabilecek güç yığılmalarını önlemeye yardımcı olur. Sıraya sokma ayrıca kullanıcıların ilk önce hangi donanımın açılacağını önceden belirlemesine böylece buna bağlı diğer donanımın düzgün çalışmasına olanak tanır.
  • Yük Göstergesi LED’i
    Kullanıcının tamamlayacağı alarm eşiklerini esas alarak aşırı yük ve uyarı durumlarını belirtir. Kullanıcıları potansiyel olarak aşırı yüklü devreler hakkında ikaz eder. (Not: Sadece yerel akım izleme özelliği olan birimlerde mevcuttur.)
  • Güncellenebilir Flaş
    Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are released.
  • StruxureWare Data Center Expert ile entegre olur
    Gerçek zamanlı cihaz denetleme ve anında olay bildirimini sağlayan ölçeklenebilir yönetim ve denetleme platformu.
  • Ağ Yönetim Becerileri
    Web, SNMP ve Telnet yolu ile standarda dayalı yönetim sunan tam donanımlı ağ yönetim ara yüzleri. Zaman kazanmak amacıyla kullanıcıların ünitelere uzaktan erişimine, ünitelerin yapılandırılmasına ve yönetimine imkan tanır. Bu özelliğin yanında ilerideki ürün iyileştirmeleri için aygıt yazılımlarının ağ yüklemesi ile hızlı ve kolay bir şekilde güncellenmesi imkanı da bulunmaktadır.
  • Uzaktan Ayrı Ayrı Çıkış Kontrolü
    Prizleri uzaktan idare eder böylece kullanıcılar kullanımda olmayan prizleri kapatabilir (aşırı yüklenmeyi önler) veya kilitlenmiş donanıma elektrik verir (pahalıya mal olan çalışmama durumlarını en aza indirir ve donanıma gitmek için gerekecek yol süresini ortadan kaldırır).
  • Çıkışa Göre Ölçüm özelliği
    Bağımsız çıkış seviyesi güç ölçümü, oda içindeki ekipmanlara dağıtılan gücün daha taneli görünümünü sunar. Aynı zamanda, bileşen güç trendlerini analiz etme ve kapasite planlaması yapma imkanı sunar.
  • Tek giriş güç kaynağı
    Tek bir dal makarasının birden çok donanıma gelen besleme gücü rafa monte donanımı rahatça besler. Tek dallı makara ve standart bağlantılar kullanmak suretiyle kurulum esnasında zamandan ve paradan tasarruf edin.
Ürün Dağıtımı
Ürün Dağıtımı

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Kenya , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Türkiye , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Çıkış

  • Nominal Çıkış Voltajı
    230V
  • Aşırı Yük Koruması
    Hayır
  • Maximum Total Current Draw
    16
  • Çıkış Bağlantıları
    (3) IEC 320 C19 (Akü Desteği)
    (21) IEC 320 C13 (Akü Desteği)

Giriş

  • Nominal Giriş Voltajı
    400V 3PH
  • Giriş Frekansı
    50/60 Hz
  • Giriş Bağlantı Tipi
    IEC 309 16A 3P+N+PE, IEC 309 20A 3P+N+E
  • Kablo uzunluğu
    1.83metre
  • Maximum Input Current
    16A
  • Maximum Line Current
    16A
  • Regülatör Tarafından İndirilen Giriş Akımı (Kuzey Amerika)
    16A

Fiziksel

  • Maksimum yükseklik boyutları
    1829mm , 182.9cm
  • Maksimum genişlik boyutları
    56mm , 5.6cm
  • Maksimum derinlik boyutları
    51mm , 5.1cm
  • Net ağırlık
    8.23kg
  • Nakliye ağırlığı
    10.5kg
  • Nakliye Yüksekliği
    2038mm , 203.8cm
  • Nakliye Genişliği
    162mm , 16.2cm
  • Nakliye Derinliği
    117mm , 11.7cm
  • Renk
    Black

Ortama dair

  • Çalıştırma sıcaklığı
    -5 - 45 °C
  • İşleyiş Bağıl Nemi
    5 - 95 %
  • İşleyiş Yüksekliği
    0-3000metre
  • Depolama Bağıl Nemi
    5 - 95 %
  • Depolama Yüksekliği
    0-15000metre

Uyumluluk

  • Onaylar
    cUL Listelenen, EN 55022 Sınıf A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Kısım 15 Sınıf A, ICES-003, UL Listeli, VDE
  • Standard garanti
    2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

  • RoHS
    Uyumlu
  • REACH
    REACH: SVHC İçermez
  • Batarya Yönergesi
    Uyumlu
Kullanım Kılavuzları & Garantiler
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

1795KB

Güncelleme Tarihi

2018-07-02

Covers the physical Device interface, the Command Line Interface (CLI), and the Web User Interface (Web UI) for deployment and system monitoring
PDF

Dosya Boyutu

315KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-18

Release Notes
PDF

Dosya Boyutu

1519KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-15

Provides the safety information for installation and operation of the Rack PDU.
PDF

Dosya Boyutu

1135KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-15

Includes multi-language installation instructions and DHCP network information for MPO (managed per outlet AP86xx) Rack Power Distribution Units
PDF

Dosya Boyutu

822KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-14

Covers the physical device interface, the command line interface, and the Web interface for both deployment and ongoing system monitoring for Rack PDUs with power monitoring by outlet.
PDF

Dosya Boyutu

276KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

Terminator installation instructions for Switched with Metering by Outlet Rack PDUs with CAN IN/OUT ports
PDF

Dosya Boyutu

60KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

Release Notes for AP88XX Metered Rack PDUs and AP89xx/AP86xx Switched Rack PDUs for Application Module v6.4.0, APC OS (AOS) v6.4.0, and the APC PowerNet MIB v415
PDF

Dosya Boyutu

462KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

Security, Configuration
PDF

Dosya Boyutu

456KB

Güncelleme Tarihi

2018-05-11

Security Configuration
Brochure
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

75KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 400V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
PDF

Dosya Boyutu

2537KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-08

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
Tasarım/Konfigürasyon
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

146KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-14

Overview and Specifications
Acente Onayları
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

162KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-18

Declaration of Conformity
PDF

Dosya Boyutu

411KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-18

UL N of A for NextGen rPDUs
PDF

Dosya Boyutu

656KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-15

VDE License for AP86xx rPDUs
PDF

Dosya Boyutu

40KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-14

Başlık

CCC Exemption Letter
PDF
PDF

Dosya Boyutu

610KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-11

CCC Out Of Scope Letter PDU's Metered/Switched
PDF

Dosya Boyutu

1664KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-05

VDE approval documents for NextGen MPO rPDUs
Şablonlar
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

1827KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-15

Rack PDU, Metered
Source

Dosya Boyutu

1827KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-15

Rack PDU, Metered
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
Power Distribution, Switched Rack PDU

Ürün bilgisi Güncellemeleri

Ürün bilgisi Güncellemeleri
Parça Numarası
Güncelleme Tarihi

Ürün bilgisi Güncellemeleri

PowerNet MIB v4.2.6

Parça Numarası

SFPMIB426

Güncelleme Tarihi

2018-01-24

Parça Numarası

SFRPDU2G656

Güncelleme Tarihi

2018-05-29
Sihirbazlar ve Yapılandırıcılar
Parça Numarası
Güncelleme Tarihi

Sihirbazlar ve Yapılandırıcılar

Network Management Device IP Configuration Wizard v5.0.3

Parça Numarası

SFDIPW503

Güncelleme Tarihi

2018-04-12

Sihirbazlar ve Yapılandırıcılar

APC Ağ Yönetim Kartı Güvenlik Sihirbazı v1.0.4

Parça Numarası

SFNMCSECWIZ104

Güncelleme Tarihi

2010-04-16

Kategori

Alt Kategori


Güç Kablosu Kiti (6 adet), Kilitli, C13 - C14 (90 Derece), 0,6m

Bu özel kullanımı kolay kablo tutma yöntemi ile kabine monte edilen PDU'lar ile bağlı IT ekipmanları arasında boş alanlar ve güvenli güç kabloları. Bu kablolar standart tüm IEC yuvalarına veya güç girişlerine uyarken; "kilitleme" özelliği sadece APC AP8000 serisi Kabin PDU'lar entegre kilitlemeli yuvalara sahip olan IT ekipmanları için kullanılabilir. Bu kilitlemeli konnektörler kabloların kaza eseri çıkmasını ve yüklerin azalmasını ihtimalini azaltır.

APC IT Güç Dağıtım Kablo Ayırıcı 5 Kablo 16A IEC309 - 3xC19

Modüler güç dağıtım ünitelerinin güncellenmesi ve genişletilmesi için Modüller ve Aksesuarlar.

Güç Kablosu Kiti (6 adet), Kilitli, C13 - C14, 1,2m

Bu özel kullanımı kolay kablo tutma yöntemi ile kabine monte edilen PDU'lar ile bağlı IT ekipmanları arasında boş alanlar ve güvenli güç kabloları. Bu kablolar standart tüm IEC yuvalarına veya güç girişlerine uyarken; "kilitleme" özelliği sadece APC AP8000 serisi Kabin PDU'lar entegre kilitlemeli yuvalara sahip olan IT ekipmanları için kullanılabilir. Bu kilitlemeli konnektörler kabloların kaza eseri çıkmasını ve yüklerin azalmasını ihtimalini azaltır.

Güç Kablosu Kiti (6 adet), Kilitli, C13 - C14, 0,6m

Bu özel kullanımı kolay kablo tutma yöntemi ile kabine monte edilen PDU'lar ile bağlı IT ekipmanları arasında boş alanlar ve güvenli güç kabloları. Bu kablolar standart tüm IEC yuvalarına veya güç girişlerine uyarken; "kilitleme" özelliği sadece APC AP8000 serisi Kabin PDU'lar entegre kilitlemeli yuvalara sahip olan IT ekipmanları için kullanılabilir. Bu kilitlemeli konnektörler kabloların kaza eseri çıkmasını ve yüklerin azalmasını ihtimalini azaltır.

Kabin PDU 2G, Ölçümlü, SıfırU, 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19

APC Ölçekli Kabin Dağıtım Üniteleri (PDU'lar) enerji optimizasyonu ve devre koruması sağlamak için aktif ölçüm imkanı sunar. Kullanıcı tarafından belirlenen alarm eşik değerleri, potansiyel devre aşırı yüklemeleri hakkında uyarı yapılması için gerçek zamanlı lokal ve uzaktan alarmlarla riski azaltır. Ölçekli Kabin PDU'lar Veri Merkezi Yöneticilerinin yük dengeleme ve en düşük maliyete sahip olacak şekilde IT ortamlarının doğru boyutlandırılmasını sağlamaları için bilinçli kararlar vermeleri amacıyla güç kullanım verilerini sunar. Ölçekli Kabin PDU'lar gerçek güç izleme, bir sıcaklık/nem sensörü portu, IEC yuvaları kilitleme ve ultra düşük profilli devre kesicilere sahiptir. Kullanıcılar APC Merkezi Yönetim Platformları InfraStruxure Central, Operations, Capacity ve Energy Efficiency ile tamamlanan güvenli Web, SNMP veya Telnet Arayüzleri ile Ölçekli Kabin PDU'larına erişebilir ve bunları yapılandırabilir.

Aksesuarlar için Servis Paketi 1 Yıl Garanti Uzatması

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

Güç Dağ. Mod. 3 Kutup 5 Kablo RCD 16A 30mA IEC309 1040CM

Fabrikada test ve monte edilen Güç Dağıtım Modüllerinin içinde devre kesici, güç kablosu, güç bağlantısı ve devre izleme parçaları bulunur. Modüler PDU ile modüllerin otomatik algılanması sayesinde kurulum zamanından tasarruf.

Güç Dağ. Mod. 3 Kutup 5 Kablo RCD 16A 30mA IEC309 680CM

Fabrikada test ve monte edilen Güç Dağıtım Modüllerinin içinde devre kesici, güç kablosu, güç bağlantısı ve devre izleme parçaları bulunur. Modüler PDU ile modüllerin otomatik algılanması sayesinde kurulum zamanından tasarruf.

Kabin PDU 2G, Anahtarlı, SıfırU, 11kW, 230V, (21) C13 & (3) C19

APC Anahtarlamalı Kabin Güç Dağıtım Üniteleri (PDU'lar) gelişmiş, kullanıcı tarafından ayarlanabilir bir güç kontrolü ve aktif izleme sağlar. Uzaktan çıkış seviyesi kontrolleri, ekipmanları yeniden yüklemek ve çıkışların yetkisiz kullanımını önlemek amacıyla güç geri dönüşümü için güç açma/kapama işlevselliğine olanak sağlar. Sıralı güç gecikmeleri, kullanıcının ekipmanın açılıp kapatılma sırasına karar vermesini sağlar. Gücün geri gelmesi sırasında devrelerin aşırı yüklenmesini önleyiniz ve aşırı dalgalanmayı önlemek için kısa süre elektriği kesmeye öncelik vererek kritik ekipmanların çalışabilirlik zamanını uzatınız. Akım ölçme, bağlı yüklerin gerçek zamanlı olarak uzaktan denetlenmelerini sağlar. Anahtarlamalı Kabin PDU'lar gerçek güç izleme, bir sıcaklık/nem sensörü portu, IEC yuvaları kilitleme ve düşük profilli devre kesicilere sahiptir. Kullanıcı tarafından tanımlanan alarmlar, kritik IT arızaları oluşmadan, devrelerdeki potansiyel aşırı yüklenmelere karşı kullanıcıyı uyarır. Kullanıcılar, güvenli Web, SNMP veya Telnet arayüzleri kullanarak, Anahtarlamalı Kabin PDU'larına erişebilir, yapılandırabilir ve kontrol edebilirler ve InfraStruXure Central, Capacity Manager ve Change Manager kullanan APC Merkezi Yönetim platformları destek sağlar.


Göster sayfa başına sonuçlar