Dolaylı Hava Tasarruf Kontrolü Ünitesi 250KW

Paylaş:

Dolaylı Hava Tasarruf Kontrolü Ünitesi 250KW

IAEC25

Description: Beyaz alan kaplamayan ve BT için daha fazla güç sağlayan ultra verimli tasarruf kontrol üniteleri

İçindekiler : Installation guide , Network Management Card , Operations and maintenance manual , User Manual

Dolaylı Hava Tasarruf Kontrolü Ünitesi 250KW

Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
İçindekiler: Montaj Kılavuzu , Ağ Yönetim Kartı , İşlemler ve Bakım Kılavuzu , Kullanıcı Kılavuzu

IAEC25 Features

Dolaylı Hava Tasarruf Kontrolü Ünitesi 250KW

  • 7x24 telefonla teknik destek
    Tecrübeli teknik destek mühendislerimiz sorularınızı cevaplayarak her zaman size yardım etmeye hazırdırlar.
  • Aktif Hava Akışı Kontrolü
    Çevreleme sistemlerindeki soğutma birimin hava akışını izler ve aktif olarak düzenler; böylece kritik BT ekipmanlarının etkin bir biçimde soğutulmasında belirginlik sağlar.
  • Aktif tepki kontrolleri
    Do?ru sunucu giri? sıcaklı?ını sa?lamak için so?utma kapasitesini görüntüler ve aktif olarak ayarlar. Mikro i?lemci kumandası ile i?lemin görünmesi ve ünitenin sa?lamlı?ı sa?lanır.
  • Hava filtreleme
    Daha temiz bir hava kaynağı için hava girişindeki pislikleri ve diğer parçacıkları ortadan kaldırır.
  • Otomatik yeniden başlatma
    Kompresörü ve ortamı korumak amacıyla, bir elektrik kesilmesi durumunda birimi son çalışma durumuna geri döndürür. (1,6kW'lık birimde mevcut değildir)
  • Kapasite ölçümü
    Ünite tarafından ne kadar BT yükünün gerçek zamanlı olarak soğutulduğunu ölçer.
  • Soğuk su sistemi
    Ekonomik ve güvenilir kontrol sağlamak için bina soğutucuları ile kullanılan birim. Bu modeller çoğunlukla, kurulum kolaylığına ve çeşitli soğutma bileşenlerinin ortadan kaldırılmasına bağlı olarak büyük soğutma ihtiyaçları için optimum çözüm sağlar.
  • Kompresörler
    Hareketli parça sayısı az olan skrol ve vidalı kompresörler ile yüksek güvenilirlik ve kullanım ömrü
  • Muhafazaya alma sistemine uyumlu
    Ünite, sıcak hava karışmasını önlemek ve soğutma verimini arttırmak için Raf veya Sıcak Koridor Kontrol Sistemi ile birleştirilebilir.
  • Doğrudan sürüşlü motorlar
    Yataklardaki gerilim neredeyse ortadan kaldırılarak kullanım ömrü artırılmıştır. Dahili fan/motor takımının fabrikada dengelenmesine izin vererek titreşimi azaltır ve başlangıcı hızlandırır.
  • Çift duvarlı paneller
    Yalıtımı hava akışından ayırarak yalıtımın periyodik bakımını önler ve gürültü seviyelerini düşürür. İzole edilmemesi halinde, yalıtımın küçük parçacıkları hava akışına kapılabilir.
  • Kuru Bağlantı çıkışı
    APC çevre izleme ünitesi veya sistemi ile kullanıldığında arızaların uzaktan tespitini sağlar.
  • Çift A-B güç girişi
    Fazlalık için çift besleme sayesinde güç koruması için UPS'ten güç çeker.
  • Çift fan
    Fan arızası durumunda arıza toleransı özelliği sağlar.
  • Çift güç girişi
    (Opsiyonel) Gelen güç artıklığı için çift güç kaynağı
  • Kolay servis erişimi
    In-row ekipmanı servis edilebilir tüm parçaların sıcak veya so?uk bölmede de?i?tirilmesini/onarılmasını sa?lar.
  • Tasarruflu
    Veri merkezi soğutmasına yardım için düşük dış hava sıcaklıklarını kullanan etkin bir yöntem.
  • Elektronik genleşme valfi
    Tüm yük ve sıcaklık koşullarında soğutma sıvısı akış optimizasyonu. Sürekli, dolaylı soğutma sıvısı şarjı izleme
  • Elektronik Komutalı Fanlar
    Hava akışı gereksinimlerini veri merkezinin ısı yükü ile eşleştirerek en yüksek verimi sağlar ve toplam güç harcamasını azaltır.
  • Hata-toleranslı fan sistemi
    Fanın arızalanması durumunda, geriye kalan fan(lar) çalı?maya devam edecektir.
  • Dolaylı Isı Değişimi
    Polimer bir ısı eşanjörü, veri merkezi ve dış hava akımlarının birbirinden ayrı kalmasını sağlar, böylece kirlilik ve nemin veri merkezi hava akımını etkilemesini önler.
  • Entegre serbest soğutma sistemi (ekonomik)
    Dış mekan hava sıcaklıkları düşük olduğunda enerji tüketimini etkin bir şekilde düşürerek veri merkezi ve proses soğutma enerji optimizasyonuna katkı sağlar.
  • Ağ arayüzü
    Aygıtı, sunucu gibi bir proxy ihtiyacına gerek kalmadan özel bir IP adresi ile doğrudan ağa bağlayarak yönetim sağlar. Web tarayıcı, Telnet ya da SSH üzerinden yönetme imkanı mevcuttur. Bildirim özellikleri, sizi problemlerden oluştukları anda haberdar eder.
  • Darbeli Su Arıtma Sistemi
    Kimyasalların kullanımını, suyun yeniden kullanılabilmesini veya çevreye zarar vermeden boşaltılmasını sağlamak üzere, ortadan kaldırır.
  • Yedek Parçalar
    Sistemdeki tek hata noktaları, kullanılabilirliği ve güvenilirliğini sağlamak için yedeklemeli bileşenlere sahiptir.
  • Yedekli Pompalar
    2N konfigürasyonunda iki pompa ile kurulu ekipmana daha yüksek kullanılabilirlik sağlayın.
  • Skrol kompresör
    Artırılmış güvenilirlik ve hizmet ömrü için az sayıda hareketli parça içermektedir.
  • Servis izleme
    Ünite üzerindeki tüm izleme cihazları, ünite çalışırken sistemde koruyucu bakıma ve çalışma koşullarının kontrolüne imkan sağlar.
  • Yardımcı Mekanik Soğutma
    Yıllık enerji tasarrufu saatlerini uzatarak, tasarrufu artırmak için ekstra kapasite sağlar.
  • Değişken hız fanları
    Çeşitli hızda fanlar, çalışmayan soğutma dönemleri esnasındaki enerji tüketimini azaltır.
  • Sıfır Boş Alan
    Bütün soğutma ekipmanı, IT ekipman için kullanılmak üzere değerli olan boşluk alan sağlamak amacıyla, veri merkezi dışına yerleştirilir.

Ecoflair Hava Tasarruf Kontrol Üniteleri Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • Yedek Parçalar
    Sistemdeki tek hata noktaları, kullanılabilirliği ve güvenilirliğini sağlamak için yedeklemeli bileşenlere sahiptir.
  • Aktif yanıt kontrolü
    Doğru sunucu giriş sıcaklıkları için soğutma kapasitesini izler ve aktif olarak ayarlar. Mikroişlemci kontrolörü vasıtasıyla işlem görünürlüğü ve ünite durumu sağlanır.
  • Operasyonel Hizmet
    Sistem çalışır durumdayken kritik bileşenlerin bakım/değişimine izin verir.
  • Kolay servis erişimi
    In-row ekipmanı servis edilebilir tüm parçaların sıcak veya so?uk bölmede de?i?tirilmesini/onarılmasını sa?lar.
  • Darbeli Su Arıtma Sistemi
    Kimyasalların kullanımını, suyun yeniden kullanılabilmesini veya çevreye zarar vermeden boşaltılmasını sağlamak üzere, ortadan kaldırır.
  • Önceden tasarlanmış serbest soğutma sistemi
    Önceden tasarlanmış paket çözüm ile hızlı tasarım ve kurulum
  • Yeşil soğutucu
    LEED noktalar sunabilen çevre dostu soğutucu.
  • Yardımcı Mekanik Soğutma
    Yıllık enerji tasarrufu saatlerini uzatarak, tasarrufu artırmak için ekstra kapasite sağlar.
  • Tasarruflu
    Veri merkezi soğutmasına yardım için düşük dış hava sıcaklıklarını kullanan etkin bir yöntem.
  • Dolaylı Isı Değişimi
    Polimer bir ısı eşanjörü, veri merkezi ve dış hava akımlarının birbirinden ayrı kalmasını sağlar, böylece kirlilik ve nemin veri merkezi hava akımını etkilemesini önler.
  • Sıfır Boş Alan
    Bütün soğutma ekipmanı, IT ekipman için kullanılmak üzere değerli olan boşluk alan sağlamak amacıyla, veri merkezi dışına yerleştirilir.
Ürün Dağıtımı
Ürün Dağıtımı

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bhutan , Botswana , Belarus , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Türkiye , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uzbekistan , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Giriş

  • Giriş Frekansı
    50/60 Hz

İletişim & Yönetim

  • Kontrol Paneli
    7" Touch Screen Display

Uyumluluk

  • Onaylar
    CE, UL Listeli
  • Standard garanti
    1 yıllık yerinde onarım veya fabrika tarafından yetkilendirilmiş Devreye Alma

Genel

  • Hava Akımı
    15404.36lps
  • Compressor Type
    Kaydırma
Kullanım Kılavuzları & Garantiler
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

304KB

Güncelleme Tarihi

2018-08-03

Provide installatoin instructions for connecting the AFC directly to the Ecoflair unit.
PDF

Dosya Boyutu

29KB

Güncelleme Tarihi

2018-08-03

Release notes for Ecoflair firmware v6.5.1
PDF

Dosya Boyutu

44352KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-19

Installation procedures for the Ecoflair™ Indirect Air Economizer
PDF

Dosya Boyutu

4714KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-18

Operation and maintenance instructions for the Ecoflair Indirect Air Economizer. Contains commissioning checklists, operation information, networking information, and maintenance checklists.
PDF

Dosya Boyutu

343KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-15

Management Information Base for the Ecoflair Indirect AIr Economizer
PDF

Dosya Boyutu

21498KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-15

Provides detailed information on unit performance, specifications, features and options
PDF

Dosya Boyutu

362KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-14

Ecoflair Modbus Register Map for firmware v6.5.2
Brochure
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

1970KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-15

Range brochure for Ecoflair. Covers value proposition, features/benefits and available models
PDF

Dosya Boyutu

491KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-08

Ecoflair Air Economizer Technical Brochure
Teklif Özelliği
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

103KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer

Başlık

Ecoflair Guide Specification
Source ZIP
Source ZIP

Dosya Boyutu

75KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-15

Bid specification for Ecoflair Schneider Electrics Indirect Air Evaporative Economizer

Kategori

Alt Kategori


(1) Year Advantage Prime Service Plan for (1) IAEC25 250Kw Cooling Unit

Çözümünüzü verimli bir şekilde çalıştırmanız, arıza sürelerinizi minimuma indirmeniz ve maliyetlerinizi yönetmeniz için gerekli kapsamı tasarlamanıza imkan tanıyan geniş servis paketleri.


Göster sayfa başına sonuçlar

İlgili Ürünler, Aksesuarlar ve Servisler

Bu ürün için tüm opsiyonel aksesuarları görüntüleyin