Paylaş:

APC Yedek-UPS 325, 230V, IEC 320, otomatik kapatma yazılımı yok

BK325I

Description: Elektronik aletler ve Bilgisayarlar için Kesintiler durumunda akü yedeği, elektriksel dalgalanmalarda gerilim koruması

İçindekiler : Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords , User Manual

APC Yedek-UPS 325, 230V, IEC 320, otomatik kapatma yazılımı yok

İçindekiler: 2 Adet - Çıkarılabilir IEC C13 ile IEC C14 arası güç kablosu , Kullanıcı Kılavuzu

Back-UPS Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • Otomatik Akü Testi
    Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
  • Akıllı akü yönetimi
    Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
  • Akü arıza mesajı
    Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
  • LED durum ekranı
    Cihazın ve Cihaz üzerindeki gücün durumunu göstergeler yardımıyla hızlıca anlayabilirsiniz
  • Sesli alarmlar
    Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
  • Yedek Akü ve Aşırı Gerilim Korumalı Çıkışlar
    Bağlı ekipmanlara hem yedek güç sağlayın hem de ani voltaj yükselmelerine karşı koruyun
  • Sadece darbe gerilim koruma çıkışı
    Bağlı ekipmanları kesinti durumunda çalıştırmak üzere kullanılan çılkışların yanı sıra, UPS’in akü ömrünü kullanmadan, sadece darbe gerilimine karşı koruyan çıkışlar bulunur
  • Güvenlik-acentesi onaylı
    Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
  • Akü korumalı ve sadece elektrik dalgalanmalı çıkışlar
    Daha az öneme sahip ekipmanları sadece gerilim dalgalanma koruma görevi gören çıkışa bağlayarak, yedek güç ihtiyacı duyulan ekipmanlar için güç kapasitesi ve çalışma süresi saklayabilirsiniz.
Ürün Dağıtımı
Ürün Dağıtımı

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Hong Kong , Croatia , Hungary , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Cambodia , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Türkiye , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uzbekistan , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Çıkış

  • Çıkış güç kapasitesi
    195Watt / 325VA
  • Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
    210Watt / 350VA
  • Nominal Çıkış Voltajı
    230V
  • Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
    47 - 63 Hz
  • Çıkış Frekansı (senk yok)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topoloji
    Beklemede
  • Dalga Biçimi Türü
    Bir sinüs dalgasına adımlı yaklaşma
  • Çıkış Bağlantıları
    (2) IEC Jumpers (Akü Desteği)
    (3) IEC 320 C13 (Akü Desteği)
    (1) IEC 320 C13 (selector_surgetitle)
  • Transfer Zamanı
    6ms typical : 10ms maximum

Giriş

  • Nominal Giriş Voltajı
    230V
  • Giriş Frekansı
    50/60 Hz +/- 3 Hz (otomatik algılama)
  • Giriş Bağlantı Tipi
    IEC-320 C14
  • Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
    180 - 266V
  • Güç kablolarının sayısı
    1
  • Maksimum Giriş Akımı
    7.0A

Aküler& Çalışma Zamanı

İletişim & Yönetim

  • Kontrol Paneli
    LED durum göstergesi ve Şebekede : Güç Kaynağında : Güç Kaynağını Değiştirin ve Aşırı Yük göstergeleri
  • Duyulabilir alarm
    Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : sürekli tonlu aşırı yük alarmı

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

  • Darbe Gerilim Koruma Derecesi
    310Jul
  • Filtreleme
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fiziksel

  • Maksimum yükseklik boyutları
    165mm , 16.5cm
  • Maksimum genişlik boyutları
    91mm , 9.1cm
  • Maksimum derinlik boyutları
    284mm , 28.4cm
  • Net ağırlık
    5.73kg
  • Nakliye ağırlığı
    6.73kg
  • Nakliye Yüksekliği
    178mm , 17.8cm
  • Nakliye Genişliği
    241mm , 24.1cm
  • Nakliye Derinliği
    368mm , 36.8cm
  • Renk
    Beige
  • Master Carton Units
    2.0
  • Palet başına Birim
    48.0

Ortama dair

  • Çalıştırma sıcaklığı
    0 - 40 °C
  • İşleyiş Bağıl Nemi
    0 - 95 %
  • İşleyiş Yüksekliği
    0-3000metre
  • Depolama Sıcaklığı
    -15 - 45 °C
  • Depolama Bağıl Nemi
    0 - 95 %
  • Depolama Yüksekliği
    0-15000metre
  • Çevrimiçi termal enerji kaybı
    19.0BTU/s

Uyumluluk

  • Onaylar
    C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
  • Standard garanti
    2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

  • RoHS
    Uyumlu
  • PEP
    Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
  • EOLI
    Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
Kullanım Kılavuzları & Garantiler
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

191KB

Güncelleme Tarihi

2018-11-14

This is the APC International Safety Guide in the following languages: English French Spanish Portuguese German Italian Swedish Norwegian Turkish Hungarian Polish Czech Russian Korean Thai Dutch & Indonesian.
PDF

Dosya Boyutu

267KB

Güncelleme Tarihi

2018-11-12

Back-UPS CS 325I/475I User's Manual - available in English and Polish
PDF

Dosya Boyutu

191KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-13

Installation operation and battery replacement procedures for this product.
Acente Onayları
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

334KB

Güncelleme Tarihi

2018-10-31

CB per IEC 62040-1 (ed.1); am1

Başlık

EU DOC for Back UPSs
PDF
PDF

Dosya Boyutu

129KB

Güncelleme Tarihi

2018-10-04

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Dosya Boyutu

200KB

Güncelleme Tarihi

2018-09-18

EN 62040-1:2008 + A1:2013; PAH requirements AfPS GS 2014:01 PAK
PDF

Dosya Boyutu

336KB

Güncelleme Tarihi

2018-09-15

IEC 62040-1:2008, IEC 62040-1:2008/AMD1:2013
PDF

Dosya Boyutu

86KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-15

EN 62040-2:2006; EN 61000-3-2:2006/A2:2009; EN 61000-4-2:2009: EN 61000-4-3:2006/A2:2010; EN 61000-4-4:2004/A1:2010; EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-2-2:2002; EN 62040-3:2001/A11:2009
Environmental Profile
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

407KB

Güncelleme Tarihi

2018-11-05

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
PDF

Dosya Boyutu

463KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi

Kategori

Alt Kategori


APC Yedek Batarya Kartuşu #2

Gerçek APC RBC(TM) orijinal UPS performansını orijinal özelliklere yüklemek için uyumu açısından test edilmi? ve onaylanmı?tır.


Göster sayfa başına sonuçlar

İlgili Ürünler, Aksesuarlar ve Servisler

Bu ürün için tüm opsiyonel aksesuarları görüntüleyin