Paylaş:

APC Veri Dağıtım Kablosu, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Siyah, 35FT (10,6M)

DDCC6-035

Description: Veri merkezleri için şebeke ve bağlantı altyapısı çözümleri: RJ45 konnektörler; ara paneller; bakır LAN kablolar ve ara kablolar; önceden sonlandırılmış fiber optik çözüm.

İçindekiler : User Manual

APC Veri Dağıtım Kablosu, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Siyah, 35FT (10,6M)

İçindekiler: Kullanıcı Kılavuzu

Ağ Bağlanabilirliği Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • Schneider Electric ürünleriyle uyumluluk
    Actassi bileşenleri, eksiksiz bir sistem oluşturmak üzere diğer Schneider Electric ürünleri ve çözümleriyle mükemmel bir biçimde uyumlu tasarlanmıştır.
  • PoE+
    S-One konnektörler PoE+ uygulamalarına olanak sağlar
  • Hızlı ve kolay kurulum
    S-One konnektörü, sürgülü 19” ara paneller ve CL-MX kablo gibi yeniliklerle Actassi, daha hızlı çalışmanızı sağlar: kurulum süresi %20'e kadar azalırken kablo bağlantılarının yüksek performanslı olması sağlanacaktır. S-One konnektörü bağlaması %50 daha hızlıdır ve önceden sonlandırılmış fiberin kurulumu 3 kat daha hızlıdır.
  • Tasarım ve serilerde yenilikler
    Actassi, tek parça aletsiz RJ45 konnektörler (bağlaması %50'ye kadar daha hızlı); hızlı bağlantı ve sürgü işlevli 19" ara paneller, otomatik topraklama ve üstün kablo yönetimi ve işaretleme; tek folyo blendaj tasarımlı yenilikçi LAN kabloları; yüksek performanslı 3 ve 4 noktalı Sınıf EA LAN kabloları; önceden sonlandırmalı fiber ve bakır teklifi içerir ve %100 oranında önceden monte edilmiş ve test edilmiştir.
  • Kapsamlı ürün serisi
    Actassi, RJ45 konnektörler; ara paneller; bakır LAN kablolar ve ara kablolar ve önceden sonlandırılmış bir fiber optik çözüm içerir.
  • Üstün kullanılabilirlik
    Actassi'yi seçmek, monte etmek, kullanmak ve yükseltmek kolaydır
  • En gelişmiş uluslararası standartlarla uyumluluk ve performans
    Network Connectivity Actassi ürünleri en gelişmiş uluslararası standartların da üzerindedirler; örneğin, S-One RJ45 konektörü için ISO/IEC 11801 amd 2:2010.
  • Performans, güvenlik ve güvenilirlik garantisi
    Bağımsız laboratuar onayı. 3. şahısların bağımsız sertifikasyonu her yıl yenilenir. 3. şahıs sertifikalı uyumluluk, hem blendajlı hem de blendajsız modellerde en yüksek Cat6A'ya (1OGb/sn) kadar tüm performansları kapsar. ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C ile tam bileşen uyumluluğu. Eğitim ve kapsamlı sistem garantisi. Çevre Odağı: Green Premium teklifi (Ürün Çevre Profili)
Ürün Dağıtımı
Ürün Dağıtımı

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Hungary , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Cambodia , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Türkiye , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uzbekistan , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Çıkış

  • Port Sayısı
    6

Giriş

  • Kablo uzunluğu
    10.67metre

Fiziksel

  • Maksimum yükseklik boyutları
    114mm , 11.4cm
  • Maksimum genişlik boyutları
    343mm , 34.3cm
  • Maksimum derinlik boyutları
    343mm , 34.3cm
  • Net ağırlık
    3.76kg
  • Nakliye ağırlığı
    4.2kg
  • Nakliye Yüksekliği
    114mm , 11.4cm
  • Nakliye Genişliği
    343mm , 34.3cm
  • Nakliye Derinliği
    343mm , 34.3cm
  • Renk
    Black
  • Connector A
    RJ45(Cat 6 Kesintisiz)
  • Connector B
    RJ45(Cat 6 Kesintisiz)

Ortama dair

  • Çalıştırma sıcaklığı
    -15 - 45 °C
  • İşleyiş Bağıl Nemi
    0 - 95 %
  • İşleyiş Yüksekliği
    0-3000metre
  • Depolama Sıcaklığı
    -15 - 45 °C
  • Depolama Bağıl Nemi
    0 - 95 %
  • Depolama Yüksekliği
    0-3000metre

Uyumluluk

  • Onaylar
    TAA compliance, UL Listeli, UL Tanınmış
  • Standard garanti
    2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

  • RoHS
    Uyumlu
  • Proposition 65 Warning
    Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi