APC Smart-UPS X 2200VA Kule/Kabinet LCD 200-240V, Ağ Kartı ile

Paylaş:

APC Smart-UPS X 2200VA Kule/Kabinet LCD 200-240V, Ağ Kartı ile

SMX2200R2HVNC

Description: Giriş seviyesinden ayarlanabilir çalışma süresine akıllı ve verimli network güç koruması. Sunucular, satış noktaları, router'lar, sviçler, hub'lar ve diğer network cihazları için ideal.

İçindekiler : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Network Management Card , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , Temperature Probe , USB cable

APC Smart-UPS X 2200VA Kule/Kabinet LCD 200-240V, Ağ Kartı ile

Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
İçindekiler: Yazılım içeren CD , Dokümantasyon CD'si , Montaj Kılavuzu , Ağ Yönetim Kartı , Kabin Montaj destek rayları , Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu , Sıcaklık Sondası , USB kablosu

SMX2200R2HVNC Features

APC Smart-UPS X 2200VA Kule/Kabinet LCD 200-240V, Ağ Kartı ile

  • Soğuk Başlatma Uyumlu (Cold Start)
    Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
  • Enerji ölçer
    Enerjiye duyarlı kullanıcılar için UPS'e bağlı olan ekipmanın gerçek kilowatt-saat kullanımını verir.
  • Yeşil mod
    Şebekede iyi güç bulunması durumunda, herhangi bir koruma önlemini bırakmadan çok yüksek işletme verimliliği yakalamak için kullanılmayan elektrik komponentlerini atlayan ve patent bekleyen çalışma modu. (AVR’a gerek kalmadan şebeke elektriğini
  • Yüksek çevrim-içi etkinliği
    Enerji maliyetlerini azaltır ve daha az ısı oluşturur.
  • Çoklu-sviçli çıkış grupları
    Bağlı cihazların bağımsız olarak yeniden başlatılması, sıralı açma/kapama ve kritik olmayan yük azaltma özellikleri için UPS'den ayrı kontrol edilebilen çoklu çıkış grupları.
  • Öngörülü tahmini batarya değiştirme tarihi
    Uzun vadeli bakım planını destekleyecek şekilde akünün değiştirilmesi gereken ayı ve yılı dinamik olarak verir.
  • Önceden-Takılmış ağ yönetimi kartı
    Kutu dışarısında bir ağ üzerinde UPS'in uzaktan yönetimini ve kontrol edilmesini sağlar.
  • SmartSlot
    Ağ yönetim kartları ile UPS özelliklerinin konfigüre edilmesini sağlar
  • Sıcaklık dengeli akü şarjı
    Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.

Smart-UPS Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • USB bağlanılabilirlik
    USB bağlantı noktası sayesinde UPS Uzaktan İzleme&Yönetimi sağlar
  • Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
    Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
  • Seri Bağlanabilirlik
    Seri port özelliği ile UPS yönetimini sağlayabilirsiniz
  • Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı
    Hızlı kavrama ünitesi ve göstergeli güç durumu.
  • Sesli alarmlar
    Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
  • Network manageable
    Powerchute Business Edition aracılığıyla KGK'nın ağ üzerinden uzaktan güç yönetimi sağlar.
  • Güç Verme ve Kesme Otomatik Voltaj Düzenlemesi (AVR)
    Düşük ve yüksek gerilim koşullarını aküyü kullanmadan düzelterek yüksek düzeyde uygulanabilirlik sağlar.
  • Güç Şekillendirme
    Bağlı yükleri dalgalardan, ani güç çıkışlarından, yıldırımdan ve diğer elektrik arızalarından korur.
  • Akıllı akü yönetimi
    Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
  • Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
    Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
  • Otomatik Akü Testi
    Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
  • UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar
    Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.
  • Sıcaklık dengeli akü şarjı
    Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.
  • Ayarlanabilir Voltaj Hassaslığı (AVR)
    UPS'nin, belirli güç ortamlarında veya jeneratör uygulamalarında en üst performansa getirilmesini sağlamaktadır.
  • Ayarlanabilir voltaj aktarım noktaları
    Kullanılabilen akü ömrünü giriş voltaj aralığını genişleterek veya çıkış voltaj aralığını daraltarak en üst seviyeye çıkarmaktadır.
  • Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
    Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar
  • Tahmin edici hata bildirimi
    Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar.
  • Hızlı Değiştirilebilir Aküler
    Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
  • Akü arıza mesajı
    Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
  • Sıfırlanabilir devre kesiciler
    Aşırı yüklenme durumunda hızlı düzeltme sağlamaktadır.
  • LCD Arayüzleriyle ihtiyaçlarınıza göre konfigürasyon imkanı
    Sezgisel LCD arayüzü birçok dilde net ve hassas bilgiler sunar ve kullanımı kolay gezinme tuşları ile UPS'yi lokal olarak yapılandırma imkanı sağlar. Anahtarlı priz grubu kontrolünü de içeren 15'in üzerinde farklı programlanabilir ayar ile uygulamaya özgü ayarlar, eşikler ve uyarılar belirlenebilir.
  • UPS Uzaktan İzleme ve Yönetim Yazılımı ile zaman kazanın
    Ağ seri, USB veya isteğe bağlı olarak ethernet bağlantı üzerinden yönetilebilir. Pratik izleme ve kontrol, güvenli işletim sistemi kapatma ve yenilikçi enerji yönetimi yetenekleri için Powerchute® Business Edition Yazılımını içerir.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Patentli yeşil çalışma modu sayesinde UPS %97'yi aşan bir verimliliğe ulaşır. Smart-ups, Energy Star sertifikası almış ilk ağ UPS cihazıdır. APC'nin öncülüğünü yaptığı akıllı akü yönetimi ileşarj sırasında akıllı ve hassas sıcaklık ayarlaması yaparak akü performansını ve ömrünü en üst düzeye çıkarır. Dinamik akü değişim tarihi göstergesi ve otomatik self test'ler akü kullanım güvenilirliğini sağlar ve değiştirme ihtiyacını önceden bildirir. Pratik, kolay bağlanan, çalışırken değiştirilebilen akü modülleri sayesinde sistem kapatılmadan akü değişimi yapılabilir. APC tarafından tasarlanan ve 23 yıldan uzun bir süreden beri üretilen Smart-UPS, 25 milyon adedi aşan satışıyla dünyanın en çok güvenilen ağ UPS'sidir.
  • BT ekipman ve verilerinizi güvenli ve kullanılabilir tutarak pahalı enerji sorunlarını önler
    Ağ düzeyinde güç koşullandırma zararlı voltaj yükselmelerini ve bozulmaya neden olan elektriksel gürültüyü engeller. Otomatik voltaj regülasyonu, aküye gerek olmadan düşük giriş voltajını %30'a kadar yükseltir ve yüksek voltajı %12'ye kadar düşürür. Kesintilerde güç sağlamak veya sistemleri uygun biçimde kapatmak için güvenilir batarya yedeği kapasitesi
  • Tüm Standartlarla uyumlu ve güvenilir sektör lideri UPS
    Aktif güç faktörü düzeltmeli (PFC) güç kaynağı kullanan sunucuların üreticiları tarafından önerilen saf sinüs dalga çıkışı sağlar. Güvenlik ajansı tarafından test edilip onaylanmış olması, Smart-UPS'nin sektörün en zor standartlarını karşıladığı veya bu standartların üzerine çıktığı ve cihazı güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.
  • Güvenlik-acentesi onaylı
    Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
Ürün Dağıtımı
Ürün Dağıtımı

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Albania , Armenia , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bolivia , Botswana , Belarus , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Hong Kong , Croatia , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , New Zealand , Oman , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Türkiye , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Çıkış

  • Çıkış güç kapasitesi
    1.98 KWatt / 2.2 kVA
  • Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
    1.98 KWatt / 2.2 kVA
  • Nominal Çıkış Voltajı
    208V , 230V
  • Çıkış Voltaj Distorsiyonu
    %5'dan az
  • Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Diğer Çıkış Voltajları
    220, 240
  • Topoloji
    Hat Etkileşimli
  • Dalga Biçimi Türü
    Sinüs dalgası
  • Çıkış Bağlantıları
    (1) IEC 320 C19 (Akü Desteği)
    (2) IEC Jumpers (Akü Desteği)
    (8) IEC 320 C13 (Akü Desteği)
  • Transfer Zamanı
    6ms typical : 10ms maximum

Giriş

  • Nominal Giriş Voltajı
    208V , 230V
  • Giriş Frekansı
    50/60 Hz +/- 3 Hz (otomatik algılama)
  • Giriş Bağlantı Tipi
    British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P
  • Kablo uzunluğu
    1.83metre
  • Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
    140 - 280V
  • Güç kablolarının sayısı
    1
  • Diğer Giriş Voltajı
    220, 240

Aküler& Çalışma Zamanı

İletişim & Yönetim

  • Arayüz Limanı (ler)
    RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
  • Önceden Kurulu SmartSlot KArtlar
    AP9631
  • Kontrol Paneli
    LED status display of rectifier healthy, Çok işlevli LCD durum ve kontrol konsolu
  • Duyulabilir alarm
    Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : yapılandırılabilir gecikmeler
  • Acil Güç Kesme (EPO)
    Evet

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

  • Darbe Gerilim Koruma Derecesi
    645Jul
  • Filtreleme
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fiziksel

  • Maksimum yükseklik boyutları
    85mm , 8.5cm
  • Maksimum genişlik boyutları
    432mm , 43.2cm
  • Maksimum derinlik boyutları
    667mm , 66.7cm
  • Raf Yüksekliği
    2U
  • Net ağırlık
    37.24kg
  • Nakliye ağırlığı
    45.26kg
  • Nakliye Yüksekliği
    243mm , 24.3cm
  • Nakliye Genişliği
    596mm , 59.6cm
  • Nakliye Derinliği
    869mm , 86.9cm
  • Renk
    Black
  • # of Layers per Pallet
    4.0
  • # of Units per Layer per Pallet
    2.0
  • Pallet Weight
    855.12lbs.
  • Palet başına Birim
    8.0

Ortama dair

  • Çalıştırma sıcaklığı
    0 - 40 °C
  • İşleyiş Bağıl Nemi
    0 - 95 %
  • İşleyiş Yüksekliği
    0-3000metre
  • Depolama Sıcaklığı
    -15 - 45 °C
  • Depolama Bağıl Nemi
    0 - 95 %
  • Depolama Yüksekliği
    0-15000metre
  • Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
    55.0dBA
  • Çevrimiçi termal enerji kaybı
    150.0BTU/s

Uyumluluk

  • Onaylar
    CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Kısım 15 Sınıf A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE
  • Standard garanti
    3 yıl onarım ve değiştirme (batarya hariç) ve batarya için 2 yıl

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

  • RoHS
    Uyumlu
  • REACH
    REACH: SVHC İçermez
  • Batarya Yönergesi
    Uyumlu
Kullanım Kılavuzları & Garantiler
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

270KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-15

Operation manual for Smart-UPS SMX 2000/2200/3000VA XL 120/208/230/240Vac Tower/Rack-Mount 4U
PDF

Dosya Boyutu

27KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

Warranty and Service
PDF

Dosya Boyutu

615KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-11

Installation Guide Smart-UPS X 2000/2200/3000 VA 120/208/230/240 Vac Tower/Rack-Mount 4U
Brochure
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

741KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Acente Onayları
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

684KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-15

TUV Certifcate for models SMX2200RMHV2U, SMX2200R2HVNC, SMX3000RMHV2U, and SMX3000RMHV2UNC
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi

Ürün bilgisi Güncellemeleri

Ürün bilgisi Güncellemeleri
Parça Numarası
Güncelleme Tarihi

Ürün bilgisi Güncellemeleri

PowerNet MIB v4.2.6

Parça Numarası

SFPMIB426

Güncelleme Tarihi

2018-01-24
PowerChute Network(Ağ) Kapatma
Parça Numarası
Güncelleme Tarihi

PowerChute Network(Ağ) Kapatma

PowerChute Network Kapatma v4.2

Şununla Uyumludur: Solaris , Mac OS X , Linux , Solaris , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , AIX , Solaris , HP-UX , Solaris , Linux , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012

Parça Numarası

SFPCNS42

Güncelleme Tarihi

2016-08-23

PowerChute Network(Ağ) Kapatma

Sanallaştırma için PowerChute Network Kapatma v4.2

Şununla Uyumludur: VMware ESXi , VMware Virtual Appliance , VMware ESX , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012

Parça Numarası

SFPCNS42-V

Güncelleme Tarihi

2016-08-23
PowerChute İşletme Sürümü (Business Edition)
Parça Numarası
Güncelleme Tarihi

PowerChute İşletme Sürümü (Business Edition)

PowerChute Business Edition v9.5

Şununla Uyumludur: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux

Parça Numarası

SFPCBE95

Güncelleme Tarihi

2018-01-23

Kategori

Alt Kategori


Güç Kablosu Kiti (6 adet), Kilitli, C19 - C20, 1,8m

Bu özel kullanımı kolay kablo tutma yöntemi ile kabine monte edilen PDU'lar ile bağlı IT ekipmanları arasında boş alanlar ve güvenli güç kabloları. Bu kablolar standart tüm IEC yuvalarına veya güç girişlerine uyarken; "kilitleme" özelliği sadece APC AP8000 serisi Kabin PDU'lar entegre kilitlemeli yuvalara sahip olan IT ekipmanları için kullanılabilir. Bu kilitlemeli konnektörler kabloların kaza eseri çıkmasını ve yüklerin azalmasını ihtimalini azaltır.

APC Smart-UPS X 1500VA Kabin/Kule LCD 230V Ağ Kartı ile

Giriş seviyesinden ayarlanabilir çalışma süresine akıllı ve verimli network güç koruması. Sunucular, satış noktaları, router'lar, sviçler, hub'lar ve diğer network cihazları için ideal.

Kabin Hava Çıkarma Ünitesi SX 100-240V 50/60HZ, NetShelter 750mm odalar için.

Yüksek yoğunluklu ekipman geleneksel hava dağıtım yöntemlerinin genellikle etkili olmadığı bir çevre oluşturur. Çok sıkı paketlenen odalar, IT ekipmanının atıl zamanla sonuçlanacak fazla ısınmasına neden olabilir. Raf Hava Alma Ünitesi SX çıkan sıcaklığı yakalar, plenuma geri getirir ve veri merkezindeki sıcak noktaları ortadan kaldırır. Sıcaklığa dayanan otomatik fan hızı kontrolü ile, fanlar, optimal performans için kendilerini ayarlayacaklardır. Üniteye monte edilen bir LCD ekranla kullanıcılar kabindeki sıcaklığı, alarm şartlarını denetleyebilir ve birim ayar noktalarını ayarlayabilirler. Entegre Network Yönetim Kartı, uzaktan izleme ve kontrole imkan tanır. Yer tasarrufu sağlayan bu çözüm, sıfır U bölge gerektiren NetShelter SX veya VX odasının arkasına monte edilir.

NetBotz Oda Monitörü 355 (PoE Enjektörsüz)

Özellikleri entegre kamera ve sensörler (sıcaklık, nem, hava akışı, çiğ noktası, kamera hareketi). 4 Üniversal Sensöre kadar destekler

Güç Kablosu, Kilitleme C19 - Yeniden döşenebilir, 3,0m

Bu özel kullanımı kolay kablo tutma yöntemi ile kabine monte edilen PDU'lar ile bağlı IT ekipmanları arasında boş alanlar ve güvenli güç kabloları. Bu kablolar standart tüm IEC yuvalarına veya güç girişlerine uyarken; "kilitleme" özelliği sadece APC AP8000 serisi Kabin PDU'lar entegre kilitlemeli yuvalara sahip olan IT ekipmanları için kullanılabilir. Bu kilitlemeli konnektörler kabloların kaza eseri çıkmasını ve yüklerin azalmasını ihtimalini azaltır.

Güç Kablosu, C19 -> IEC309 Kilitlemeli -16A, 3,0m

Bu özel kullanımı kolay kablo tutma yöntemi ile kabine monte edilen PDU'lar ile bağlı IT ekipmanları arasında boş alanlar ve güvenli güç kabloları. Bu kablolar standart tüm IEC yuvalarına veya güç girişlerine uyarken; "kilitleme" özelliği sadece APC AP8000 serisi Kabin PDU'lar entegre kilitlemeli yuvalara sahip olan IT ekipmanları için kullanılabilir. Bu kilitlemeli konnektörler kabloların kaza eseri çıkmasını ve yüklerin azalmasını ihtimalini azaltır.

Güç Kablosu, C19 - CEE/7 Kilitlemeli, Schuko, 3,0m

Bu özel kullanımı kolay kablo tutma yöntemi ile kabine monte edilen PDU'lar ile bağlı IT ekipmanları arasında boş alanlar ve güvenli güç kabloları. Bu kablolar standart tüm IEC yuvalarına veya güç girişlerine uyarken; "kilitleme" özelliği sadece APC AP8000 serisi Kabin PDU'lar entegre kilitlemeli yuvalara sahip olan IT ekipmanları için kullanılabilir. Bu kilitlemeli konnektörler kabloların kaza eseri çıkmasını ve yüklerin azalmasını ihtimalini azaltır.


Göster sayfa başına sonuçlar

İlgili Ürünler, Aksesuarlar ve Servisler

Bu ürün için tüm opsiyonel aksesuarları görüntüleyin