Paylaş:

APC Smart-UPS X 2200VA Kabin/Kule LCD 200-240V

SMX2200HV

Description: Giriş seviyesinden ayarlanabilir çalışma süresine akıllı ve verimli network güç koruması. Sunucular, satış noktaları, router'lar, sviçler, hub'lar ve diğer network cihazları için ideal.

İçindekiler : CD with software , Documentation CD , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

APC Smart-UPS X 2200VA Kabin/Kule LCD 200-240V

İçindekiler: Yazılım içeren CD , Dokümantasyon CD'si , Kabin Montaj destek rayları , Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu , USB kablosu , Kullanıcı Kılavuzu

SMX2200HV Features

APC Smart-UPS X 2200VA Kabin/Kule LCD 200-240V

  • Harici akülerin otomatik algılanması
    UPS, harici akü gruplarının bağlandığını algılar ve çalışma süresini otomatik olarak ayarlar.
  • Soğuk Başlatma Uyumlu (Cold Start)
    Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
  • Enerji ölçer
    Enerjiye duyarlı kullanıcılar için UPS'e bağlı olan ekipmanın gerçek kilowatt-saat kullanımını verir.
  • Yeşil mod
    Şebekede iyi güç bulunması durumunda, herhangi bir koruma önlemini bırakmadan çok yüksek işletme verimliliği yakalamak için kullanılmayan elektrik komponentlerini atlayan ve patent bekleyen çalışma modu. (AVR’a gerek kalmadan şebeke elektriğini
  • Yüksek frekanslı tasarım
    Kullanımı kolay daha hafif ünitelere sahip olmak amacıyla büyük transformatörlere ihtiyaç duymaz veya sayısını azaltır.
  • Yüksek çevrim-içi etkinliği
    Enerji maliyetlerini azaltır ve daha az ısı oluşturur.
  • Akıllı akü yönetimi
    Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
  • LCD arayüzü
    Birçok dilde net ve hassas bilgiler sunar ve kullanımı kolay gezinme tuşları ile UPS'i lokal olarak yapılandırma imkanı tanır.
  • Çoklu-sviçli çıkış grupları
    Bağlı cihazların bağımsız olarak yeniden başlatılması, sıralı açma/kapama ve kritik olmayan yük azaltma özellikleri için UPS'den ayrı kontrol edilebilen çoklu çıkış grupları.
  • Öngörülü tahmini batarya değiştirme tarihi
    Uzun vadeli bakım planını destekleyecek şekilde akünün değiştirilmesi gereken ayı ve yılı dinamik olarak verir.
  • Batarya üzerinde saf sinüs dalgası çıkışı
    Etkin PFC (düzeltilmiş güç faktörü) sunucuları ve hassas elektronik parçalar için en yüksek uyumluluğu sağlamak amacıyla şebeke gücünü simüle eder.
  • Kabin/Kule dönüştürülebilir
    Kule(Tower) tipinden kabinete montaj tipine geçişte UPS içindeki başlangıç yatırımını korur
  • Ölçeklendirilebilir Çalışma Süresi
    Gerek duyulduğunda hızlı bir şekilde eklenmek üzere ilave çalışma süresi sağlar.
  • Sıralı ağ kapatma ve yeniden yükleme
    Önceden belirlenen bir düzende seçilen çıkış gruplarının kapatılması ve yeniden başlatılması için konfigürasyon (sviçli çıkış gruplarına sahip UPS'ler).
  • SmartSlot
    Ağ yönetim kartları ile UPS özelliklerinin konfigüre edilmesini sağlar
  • StruxureWare Veri Merkezi Uzmanı ile uyumludur
    APC InfraStruXure® Merkezi sayesinde merkezi yönetime imkan tanır.
  • Sıcaklık dengeli akü şarjı
    Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.

Smart-UPS Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • Güvenlik-acentesi onaylı
    Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
  • UPS Uzaktan İzleme ve Yönetim Yazılımı ile zaman kazanın
    Ağ seri, USB veya isteğe bağlı olarak ethernet bağlantı üzerinden yönetilebilir. Pratik izleme ve kontrol, güvenli işletim sistemi kapatma ve yenilikçi enerji yönetimi yetenekleri için Powerchute® Business Edition Yazılımını içerir.
  • LCD Arayüzleriyle ihtiyaçlarınıza göre konfigürasyon imkanı
    Sezgisel LCD arayüzü birçok dilde net ve hassas bilgiler sunar ve kullanımı kolay gezinme tuşları ile UPS'yi lokal olarak yapılandırma imkanı sağlar. Anahtarlı priz grubu kontrolünü de içeren 15'in üzerinde farklı programlanabilir ayar ile uygulamaya özgü ayarlar, eşikler ve uyarılar belirlenebilir.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Patentli yeşil çalışma modu sayesinde UPS %97'yi aşan bir verimliliğe ulaşır. Smart-ups, Energy Star sertifikası almış ilk ağ UPS cihazıdır. APC'nin öncülüğünü yaptığı akıllı akü yönetimi ileşarj sırasında akıllı ve hassas sıcaklık ayarlaması yaparak akü performansını ve ömrünü en üst düzeye çıkarır. Dinamik akü değişim tarihi göstergesi ve otomatik self test'ler akü kullanım güvenilirliğini sağlar ve değiştirme ihtiyacını önceden bildirir. Pratik, kolay bağlanan, çalışırken değiştirilebilen akü modülleri sayesinde sistem kapatılmadan akü değişimi yapılabilir. APC tarafından tasarlanan ve 23 yıldan uzun bir süreden beri üretilen Smart-UPS, 25 milyon adedi aşan satışıyla dünyanın en çok güvenilen ağ UPS'sidir.
  • Tam ekipman uyumluluğunun ve bir liderin güvenilirliğinin sağladığı gönül rahatlığı
    Aktif güç faktörü düzeltmeli (PFC) güç kaynağı kullanan sunucuların üreticiları tarafından önerilen saf sinüs dalga çıkışı sağlar. Güvenlik ajansı tarafından test edilip onaylanmış olması, Smart-UPS'nin sektörün en zor standartlarını karşıladığı veya bu standartların üzerine çıktığı ve cihazı güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.
  • BT ekipman ve verilerinizi güvenli ve kullanılabilir tutarak pahalı enerji sorunlarını önler
    Ağ düzeyinde güç koşullandırma zararlı voltaj yükselmelerini ve bozulmaya neden olan elektriksel gürültüyü engeller. Otomatik voltaj regülasyonu, aküye gerek olmadan düşük giriş voltajını %30'a kadar yükseltir ve yüksek voltajı %12'ye kadar düşürür. Kesintilerde güç sağlamak veya sistemleri uygun biçimde kapatmak için güvenilir batarya yedeği kapasitesi
  • Ayarlanabilir Voltaj Hassaslığı (AVR)
    UPS'nin, belirli güç ortamlarında veya jeneratör uygulamalarında en üst performansa getirilmesini sağlamaktadır.
  • Ayarlanabilir voltaj aktarım noktaları
    Kullanılabilen akü ömrünü giriş voltaj aralığını genişleterek veya çıkış voltaj aralığını daraltarak en üst seviyeye çıkarmaktadır.
  • Akü arıza mesajı
    Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
  • Tahmin edici hata bildirimi
    Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar.
  • Sıfırlanabilir devre kesiciler
    Aşırı yüklenme durumunda hızlı düzeltme sağlamaktadır.
  • Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
    Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar
  • Hızlı Değiştirilebilir Aküler
    Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
  • Network manageable
    Powerchute Business Edition aracılığıyla KGK'nın ağ üzerinden uzaktan güç yönetimi sağlar.
  • Sesli alarmlar
    Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
  • Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
    Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
  • Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı
    Hızlı kavrama ünitesi ve göstergeli güç durumu.
  • USB bağlanılabilirlik
    USB bağlantı noktası sayesinde UPS Uzaktan İzleme&Yönetimi sağlar
  • Seri Bağlanabilirlik
    Seri port özelliği ile UPS yönetimini sağlayabilirsiniz
  • Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
    Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
  • Güç Verme ve Kesme Otomatik Voltaj Düzenlemesi (AVR)
    Düşük ve yüksek gerilim koşullarını aküyü kullanmadan düzelterek yüksek düzeyde uygulanabilirlik sağlar.
  • Güç Şekillendirme
    Bağlı yükleri dalgalardan, ani güç çıkışlarından, yıldırımdan ve diğer elektrik arızalarından korur.
  • Sıcaklık dengeli akü şarjı
    Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.
  • Akıllı akü yönetimi
    Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
  • UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar
    Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.
  • Otomatik Akü Testi
    Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
Ürün Dağıtımı
Ürün Dağıtımı

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bolivia , Botswana , Belarus , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Chile , Cameroon , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guyana , Hong Kong , Croatia , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Cambodia , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Peru , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Türkiye , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Çıkış

  • Çıkış güç kapasitesi
    1.98 KWatt / 2.2 kVA
  • Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
    1.98 KWatt / 2.2 kVA
  • Nominal Çıkış Voltajı
    208V , 230V
  • Çıkış Voltaj Distorsiyonu
    %5'dan az
  • Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Diğer Çıkış Voltajları
    208, 220, 240
  • Topoloji
    Hat Etkileşimli
  • Dalga Biçimi Türü
    Sinüs dalgası
  • Çıkış Bağlantıları
    (8) IEC 320 C13 (Akü Desteği)
    (2) IEC 320 C19 (Akü Desteği)
    (2) IEC Jumpers (Akü Desteği)
  • Transfer Süresi
    2-4 ms
  • Transfer Zamanı
    6ms typical : 10ms maximum

Giriş

  • Nominal Giriş Voltajı
    208V , 230V
  • Giriş Frekansı
    50/60 Hz +/- 3 Hz (otomatik algılama)
  • Giriş Bağlantı Tipi
    IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
  • Kablo uzunluğu
    2metre
  • Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
    140 - 280V
  • Güç kablolarının sayısı
    1
  • Diğer Giriş Voltajı
    220, 240
  • Transfer Süresi
    2-4 ms

Aküler& Çalışma Zamanı

İletişim & Yönetim

  • Arayüz Limanı (ler)
    SmartSlot , USB
  • Kontrol Paneli
    LED durum göstergesi ve Şebekede : Güç Kaynağında : Güç Kaynağını Değiştirin ve Aşırı Yük göstergeleri, Çok işlevli LCD durum ve kontrol konsolu
  • Duyulabilir alarm
    Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : yapılandırılabilir gecikmeler
  • Acil Güç Kesme (EPO)
    Evet
  • Mevcut Smart Slot Arayüz Miktarı
    1

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

  • Darbe Gerilim Koruma Derecesi
    645Jul
  • Data Line Protection
    --
  • Filtreleme
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fiziksel

  • Maksimum yükseklik boyutları
    432mm , 43.2cm
  • Maksimum genişlik boyutları
    178mm , 17.8cm
  • Maksimum derinlik boyutları
    483mm , 48.3cm
  • Raf Yüksekliği
    4U
  • Net ağırlık
    38.56kg
  • Nakliye ağırlığı
    47.73kg
  • Nakliye Yüksekliği
    330mm , 33.0cm
  • Nakliye Genişliği
    586mm , 58.6cm
  • Nakliye Derinliği
    633mm , 63.3cm
  • Renk
    Black
  • # of Layers per Pallet
    4.0
  • # of Units per Layer per Pallet
    2.0
  • Pallet Weight
    855.12lbs.
  • Palet başına Birim
    6.0

Ortama dair

  • Çalıştırma sıcaklığı
    0 - 40 °C
  • İşleyiş Bağıl Nemi
    0 - 95 %
  • İşleyiş Yüksekliği
    0-3000metre
  • Depolama Sıcaklığı
    -15 - 45 °C
  • Depolama Bağıl Nemi
    0 - 95 %
  • Depolama Yüksekliği
    0-15000metre
  • Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
    55.0dBA
  • Çevrimiçi termal enerji kaybı
    150.0BTU/s

Uyumluluk

  • Onaylar
    CE, CSA, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Kısım 15 Sınıf A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, WEEE
  • Standard garanti
    3 yıl onarım ve değiştirme (batarya hariç) ve 2 yıl batarya

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

  • RoHS
    Uyumlu
  • REACH
    REACH: SVHC İçermez
  • Proposition 65 Warning
    Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
Kullanım Kılavuzları & Garantiler
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

115KB

Güncelleme Tarihi

2018-11-13

Addendum - California Proposition 65 Warning Statement for Smart-UPS On-Line, Smart-UPS, Back-UPS, SurgeArrest
PDF

Dosya Boyutu

270KB

Güncelleme Tarihi

2018-09-04

Operation manual for Smart-UPS SMX 2000/2200/3000VA XL 120/208/230/240Vac Tower/Rack-Mount 4U
PDF

Dosya Boyutu

615KB

Güncelleme Tarihi

2018-09-04

Installation Guide Smart-UPS X 2000/2200/3000 VA 120/208/230/240 Vac Tower/Rack-Mount 4U
Brochure
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

969KB

Güncelleme Tarihi

2018-11-13

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Acente Onayları
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

1507KB

Güncelleme Tarihi

2018-09-04

IEC 62040-1:2008
PDF

Dosya Boyutu

20KB

Güncelleme Tarihi

2018-09-04

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX)
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi

Ürün bilgisi Güncellemeleri

Ürün bilgisi Güncellemeleri
Parça Numarası
Güncelleme Tarihi

Ürün bilgisi Güncellemeleri

PowerNet MIB v4.2.6

Parça Numarası

SFPMIB426

Güncelleme Tarihi

2018-01-24
PowerChute İşletme Sürümü (Business Edition)
Parça Numarası
Güncelleme Tarihi

PowerChute İşletme Sürümü (Business Edition)

PowerChute Business Edition v9.5

Şununla Uyumludur: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux

Parça Numarası

SFPCBE95

Güncelleme Tarihi

2018-01-23

Kategori

Alt Kategori


Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19

Anahtarlamalı Kabin Güç Dağıtım Üniteleri (PDU) içeren APC Çıkış Ölçerler gelişmiş, kullanıcı tarafından ayarlanabilir bir güç kontrolü ve bağımsız çıkış gücü izleme özelliği sunar. Uzaktan çıkış seviyesi kontrolleri kilitlenmiş ekipmanı yeniden yüklemek ve çıkışların yetkisiz kullanımını önlemek amacıyla güç geri dönüşümü için güç açma/kapama işlevselliğine olanak sağlar. Sıralı güç gecikmeleri, kullanıcının ekipmanın açılıp kapatılma sırasına karar vermesini sağlar. Gücün geri gelmesi sırasında devrelerin aşırı yüklenmesini önleyiniz ve aşırı dalgalanmayı önlemek için kısa süre elektriği kesmeye öncelik vererek kritik ekipmanların çalışabilirlik zamanını uzatınız. Akım ölçme, bağlı yüklerin gerçek zamanlı olarak uzaktan denetlenmelerini sağlar. Anahtarlamalı Kabin PDU'larında etkin güç izleme, sıcaklık/nem sensör portu ve kilitli IEC yuvaları bulunmaktadır. Kullanıcı tarafından tanımlanan alarmlar, kritik IT arızaları oluşmadan, devrelerdeki potansiyel aşırı yüklenmelere karşı kullanıcıyı uyarır. Kullanıcılar, güvenli Web, SNMP veya Telnet arayüzleri kullanarak, Anahtarlamalı Kabin PDU'larına erişebilir, yapılandırabilir ve kontrol edebilirler ve InfraStruXure Central, Capacity Manager ve Change Manager kullanan APC Merkezi Yönetim platformları destek sağlar.

17" Kabin LCD Konsolu, Entegre 8 Portlu Analog KVM Sviçli

Entegre KVM Svici bulunan Kabin LCD Konsolu, kabin ortamındaki U alanını en iyi hale getirerek, kablo demetini ortadan kaldırarak ve bir pakette iki ürünün işlevselliği gibi bir değer sunarak, Kabin LCD Konsolunun ve Analog KVM sviçlerinin fonksiyonunu tek bir elverişli pakette birleştirir. Klavye ABD İngilizce klavye düzenindedir.

UPS Ağ Yönetim Kartı 2, Çevre İzlemeye sahip

Doğrudan ağa bağlayarak uzaktan izleme ve UPS'in ayrı olarak kontrol edilmesi.

APC Symmetra LX modülü CTO kit- XR3 Şasi

Symmetra’yı spesifik ihtiyaçlarınıza uyarlamak için aksesuar çözümleri

UPS Ağ Yönetim Kartı 2

Doğrudan ağa bağlayarak uzaktan izleme ve UPS'in ayrı olarak kontrol edilmesi.

Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 & (3) C19

Anahtarlamalı Kabin Güç Dağıtım Üniteleri (PDU) içeren APC Çıkış Ölçerler gelişmiş, kullanıcı tarafından ayarlanabilir bir güç kontrolü ve bağımsız çıkış gücü izleme özelliği sunar. Uzaktan çıkış seviyesi kontrolleri kilitlenmiş ekipmanı yeniden yüklemek ve çıkışların yetkisiz kullanımını önlemek amacıyla güç geri dönüşümü için güç açma/kapama işlevselliğine olanak sağlar. Sıralı güç gecikmeleri, kullanıcının ekipmanın açılıp kapatılma sırasına karar vermesini sağlar. Gücün geri gelmesi sırasında devrelerin aşırı yüklenmesini önleyiniz ve aşırı dalgalanmayı önlemek için kısa süre elektriği kesmeye öncelik vererek kritik ekipmanların çalışabilirlik zamanını uzatınız. Akım ölçme, bağlı yüklerin gerçek zamanlı olarak uzaktan denetlenmelerini sağlar. Anahtarlamalı Kabin PDU'larında etkin güç izleme, sıcaklık/nem sensör portu ve kilitli IEC yuvaları bulunmaktadır. Kullanıcı tarafından tanımlanan alarmlar, kritik IT arızaları oluşmadan, devrelerdeki potansiyel aşırı yüklenmelere karşı kullanıcıyı uyarır. Kullanıcılar, güvenli Web, SNMP veya Telnet arayüzleri kullanarak, Anahtarlamalı Kabin PDU'larına erişebilir, yapılandırabilir ve kontrol edebilirler ve InfraStruXure Central, Capacity Manager ve Change Manager kullanan APC Merkezi Yönetim platformları destek sağlar.

Kabin PDU 2G, Anahtarlı, SıfırU, 16A, 230V, (7) C13 & (1) C19, IEC309 Kordon

APC Anahtarlamalı Kabin Güç Dağıtım Üniteleri (PDU'lar) gelişmiş, kullanıcı tarafından ayarlanabilir bir güç kontrolü ve aktif izleme sağlar. Uzaktan çıkış seviyesi kontrolleri, ekipmanları yeniden yüklemek ve çıkışların yetkisiz kullanımını önlemek amacıyla güç geri dönüşümü için güç açma/kapama işlevselliğine olanak sağlar. Sıralı güç gecikmeleri, kullanıcının ekipmanın açılıp kapatılma sırasına karar vermesini sağlar. Gücün geri gelmesi sırasında devrelerin aşırı yüklenmesini önleyiniz ve aşırı dalgalanmayı önlemek için kısa süre elektriği kesmeye öncelik vererek kritik ekipmanların çalışabilirlik zamanını uzatınız. Akım ölçme, bağlı yüklerin gerçek zamanlı olarak uzaktan denetlenmelerini sağlar. Anahtarlamalı Kabin PDU'lar gerçek güç izleme, bir sıcaklık/nem sensörü portu, IEC yuvaları kilitleme ve düşük profilli devre kesicilere sahiptir. Kullanıcı tarafından tanımlanan alarmlar, kritik IT arızaları oluşmadan, devrelerdeki potansiyel aşırı yüklenmelere karşı kullanıcıyı uyarır. Kullanıcılar, güvenli Web, SNMP veya Telnet arayüzleri kullanarak, Anahtarlamalı Kabin PDU'larına erişebilir, yapılandırabilir ve kontrol edebilirler ve InfraStruXure Central, Capacity Manager ve Change Manager kullanan APC Merkezi Yönetim platformları destek sağlar.

Cisco Nexus® 7009 için Yan Hava Akışı Kanal Kiti, 750 mm Genişliğinde Odalar

Yan Hava Akışı Kanal Kiti soğuk havayı odanın önünden yan hava akışı ağ kurulum svici Cisco Nexus 7009'un girişine yönlendirir. Hava odanın u-alanına, ekipmanın doğrudan üzerine ve altına monte edilmiş bulunan iki, 3U kanalı tarafından yönetilir ve sıcak ve soğuk geçitlerin uygun ayrımını korumak için yan bir ara-parça kullanılır.

Güç Kablosu Kiti (6 adet), Kilitli, C19 - C20 (90 Derece), 0,6m

Düşük profilli kablo, çalışırken takılıp çıkarılabilen ağızlı modüllere erişimde ortaya çıkan parazitleri ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.

APC Servis Bypass Panosu- 230V; 100A; MBB; Bütünleşik bağlantı girişi; (3) 30A Bütünleşik Bağlantı Çıkışı

APC InfraStruXure Type A, Smart-UPS ve Symmetra UPS ürünleri için tasarlanmış son derece güvenilir servis baypas panelleri.


Göster sayfa başına sonuçlar

İlgili Ürünler, Aksesuarlar ve Servisler

Bu ürün için tüm opsiyonel aksesuarları görüntüleyin