APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V

Paylaş:

APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V

SUA750RMI1U

Description: Giriş seviyesinden ayarlanabilir çalışma süresine akıllı ve verimli network güç koruması. Sunucular, satış noktaları, router'lar, sviçler, hub'lar ve diğer network cihazları için ideal.

İçindekiler : CD with software , Rack Mounting Brackets , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V

Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
İçindekiler: Yazılım içeren CD , Rack Mounting Brackets , Kabin Montaj destek rayları , Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu , USB kablosu , Kullanıcı Kılavuzu

SUA750RMI1U Features

APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V

  • Ön-erişim servisi
    Alan gerekliliklerini en aza indirirken kurulum ve bakımı kolaylaştırır.
  • USB bağlanılabilirlik
    USB bağlantı noktası sayesinde UPS Uzaktan İzleme&Yönetimi sağlar

Smart-UPS Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • Akıllı akü yönetimi
    Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
  • Otomatik Akü Testi
    Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
  • Güç Verme ve Kesme Otomatik Voltaj Düzenlemesi (AVR)
    Düşük ve yüksek gerilim koşullarını aküyü kullanmadan düzelterek yüksek düzeyde uygulanabilirlik sağlar.
  • Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
    Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
  • Sıcaklık dengeli akü şarjı
    Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.
  • Güç Şekillendirme
    Bağlı yükleri dalgalardan, ani güç çıkışlarından, yıldırımdan ve diğer elektrik arızalarından korur.
  • UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar
    Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.
  • Seri Bağlanabilirlik
    Seri port özelliği ile UPS yönetimini sağlayabilirsiniz
  • Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı
    Hızlı kavrama ünitesi ve göstergeli güç durumu.
  • Sesli alarmlar
    Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
  • Network manageable
    Powerchute Business Edition aracılığıyla KGK'nın ağ üzerinden uzaktan güç yönetimi sağlar.
  • Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
    Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
  • USB bağlanılabilirlik
    USB bağlantı noktası sayesinde UPS Uzaktan İzleme&Yönetimi sağlar
  • Güvenlik-acentesi onaylı
    Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
  • UPS Uzaktan İzleme ve Yönetim Yazılımı ile zaman kazanın
    Ağ seri, USB veya isteğe bağlı olarak ethernet bağlantı üzerinden yönetilebilir. Pratik izleme ve kontrol, güvenli işletim sistemi kapatma ve yenilikçi enerji yönetimi yetenekleri için Powerchute® Business Edition Yazılımını içerir.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Patentli yeşil çalışma modu sayesinde UPS %97'yi aşan bir verimliliğe ulaşır. Smart-ups, Energy Star sertifikası almış ilk ağ UPS cihazıdır. APC'nin öncülüğünü yaptığı akıllı akü yönetimi ileşarj sırasında akıllı ve hassas sıcaklık ayarlaması yaparak akü performansını ve ömrünü en üst düzeye çıkarır. Dinamik akü değişim tarihi göstergesi ve otomatik self test'ler akü kullanım güvenilirliğini sağlar ve değiştirme ihtiyacını önceden bildirir. Pratik, kolay bağlanan, çalışırken değiştirilebilen akü modülleri sayesinde sistem kapatılmadan akü değişimi yapılabilir. APC tarafından tasarlanan ve 23 yıldan uzun bir süreden beri üretilen Smart-UPS, 25 milyon adedi aşan satışıyla dünyanın en çok güvenilen ağ UPS'sidir.
  • Tüm Standartlarla uyumlu ve güvenilir sektör lideri UPS
    Aktif güç faktörü düzeltmeli (PFC) güç kaynağı kullanan sunucuların üreticiları tarafından önerilen saf sinüs dalga çıkışı sağlar. Güvenlik ajansı tarafından test edilip onaylanmış olması, Smart-UPS'nin sektörün en zor standartlarını karşıladığı veya bu standartların üzerine çıktığı ve cihazı güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.
  • LCD Arayüzleriyle ihtiyaçlarınıza göre konfigürasyon imkanı
    Sezgisel LCD arayüzü birçok dilde net ve hassas bilgiler sunar ve kullanımı kolay gezinme tuşları ile UPS'yi lokal olarak yapılandırma imkanı sağlar. Anahtarlı priz grubu kontrolünü de içeren 15'in üzerinde farklı programlanabilir ayar ile uygulamaya özgü ayarlar, eşikler ve uyarılar belirlenebilir.
  • BT ekipman ve verilerinizi güvenli ve kullanılabilir tutarak pahalı enerji sorunlarını önler
    Ağ düzeyinde güç koşullandırma zararlı voltaj yükselmelerini ve bozulmaya neden olan elektriksel gürültüyü engeller. Otomatik voltaj regülasyonu, aküye gerek olmadan düşük giriş voltajını %30'a kadar yükseltir ve yüksek voltajı %12'ye kadar düşürür. Kesintilerde güç sağlamak veya sistemleri uygun biçimde kapatmak için güvenilir batarya yedeği kapasitesi
  • Hızlı Değiştirilebilir Aküler
    Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
  • Tahmin edici hata bildirimi
    Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar.
  • Sıfırlanabilir devre kesiciler
    Aşırı yüklenme durumunda hızlı düzeltme sağlamaktadır.
  • Akü arıza mesajı
    Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
  • Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
    Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar
  • Ayarlanabilir Voltaj Hassaslığı (AVR)
    UPS'nin, belirli güç ortamlarında veya jeneratör uygulamalarında en üst performansa getirilmesini sağlamaktadır.
  • Ayarlanabilir voltaj aktarım noktaları
    Kullanılabilen akü ömrünü giriş voltaj aralığını genişleterek veya çıkış voltaj aralığını daraltarak en üst seviyeye çıkarmaktadır.
Ürün Dağıtımı
Ürün Dağıtımı

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bolivia , Bhutan , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Hong Kong , Croatia , Hungary , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Oman , Peru , Pakistan , Poland , Portugal , Paraguay , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Türkiye , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , U.S. Virgin Islands , XF , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Çıkış

  • Çıkış güç kapasitesi
    480Watt / 750VA
  • Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
    480Watt / 750VA
  • Nominal Çıkış Voltajı
    230V
  • Çıkış Voltaj Distorsiyonu
    Tam yükte %5’ten az
  • Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
    50 Hz nominal için 47 - 53 Hz, 60 Hz nominal için 57 - 63 Hz
  • Topoloji
    Hat Etkileşimli
  • Dalga Biçimi Türü
    Sinüs dalgası
  • Çıkış Bağlantıları
    (4) IEC 320 C13 (Akü Desteği)
    (2) IEC Jumpers (Akü Desteği)

Giriş

  • Nominal Giriş Voltajı
    230V
  • Giriş Frekansı
    50/60 Hz +/- 3 Hz (otomatik algılama)
  • Giriş Bağlantı Tipi
    IEC-320 C14
  • Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
    160 - 286V
  • Ana işlemler için Giriş Voltajı ayarlanabilir
    151 - 302V
  • Güç kablolarının sayısı
    1

Aküler& Çalışma Zamanı

İletişim & Yönetim

  • Arayüz Limanı (ler)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB
  • Kontrol Paneli
    LED status display of rectifier healthy
  • Duyulabilir alarm
    Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : yapılandırılabilir gecikmeler
  • Mevcut Smart Slot Arayüz Miktarı
    1

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

  • Darbe Gerilim Koruma Derecesi
    480Jul
  • Filtreleme
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fiziksel

  • Maksimum yükseklik boyutları
    44mm , 4.4cm
  • Maksimum genişlik boyutları
    432mm , 43.2cm
  • Maksimum derinlik boyutları
    660mm , 66.0cm
  • Raf Yüksekliği
    1U
  • Net ağırlık
    21.82kg
  • Nakliye ağırlığı
    25.45kg
  • Nakliye Yüksekliği
    191mm , 19.1cm
  • Nakliye Genişliği
    559mm , 55.9cm
  • Nakliye Derinliği
    775mm , 77.5cm
  • Renk
    Black
  • Palet başına Birim
    8.0

Ortama dair

  • Çalıştırma sıcaklığı
    0 - 40 °C
  • İşleyiş Bağıl Nemi
    0 - 95 %
  • İşleyiş Yüksekliği
    0-3000metre
  • Depolama Sıcaklığı
    -15 - 45 °C
  • Depolama Bağıl Nemi
    0 - 95 %
  • Depolama Yüksekliği
    0-15000metre
  • Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
    55.0dBA
  • Çevrimiçi termal enerji kaybı
    130.0BTU/s

Uyumluluk

  • Onaylar
    C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
  • Standard garanti
    2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

  • RoHS
    Uyumlu
  • PEP
    Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
  • EOLI
    Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
  • Diğer Çevre Uyumluluk Hususları
    Çin RoHS
Kullanım Kılavuzları & Garantiler
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

116KB

Güncelleme Tarihi

2018-07-03

Warranty Registration Card
PDF

Dosya Boyutu

403KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

User manual Smart-UPS SUA 750/1000 VA 100/120/230 Vac Rack-Mount1U
PDF

Dosya Boyutu

241KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

Addendum for installation of long cleat for 750/1000 VA RM 1U 120/230 Vac
Acente Onayları
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

26KB

Güncelleme Tarihi

2018-07-03

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS under 1.5 kVA)
PDF

Dosya Boyutu

143KB

Güncelleme Tarihi

2018-07-03

WEEE Disassembly & Recycling Guidance for SUA500 to SUA3000

Başlık

IRAM for Smart-UPS
PDF
PDF

Dosya Boyutu

140KB

Güncelleme Tarihi

2018-07-03

PDF

Dosya Boyutu

116KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-15

CSA Certificate for specified products
PDF

Dosya Boyutu

515KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-14

CB Report,VDE GS Mark and complies to EN 50091-1-1,EN 50091-2 EMC,EN60950: 2000
Environmental Profile
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

424KB

Güncelleme Tarihi

2018-07-03

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Dosya Boyutu

447KB

Güncelleme Tarihi

2018-07-03

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi

Ürün bilgisi Güncellemeleri

Ürün bilgisi Güncellemeleri
Parça Numarası
Güncelleme Tarihi

Ürün bilgisi Güncellemeleri

PowerNet MIB v4.2.6

Parça Numarası

SFPMIB426

Güncelleme Tarihi

2018-01-24
PowerChute İşletme Sürümü (Business Edition)
Parça Numarası
Güncelleme Tarihi

PowerChute İşletme Sürümü (Business Edition)

PowerChute Business Edition v9.5

Şununla Uyumludur: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Parça Numarası

SFPCBE95

Güncelleme Tarihi

2018-01-23

Kategori

Alt Kategori


APC Sıcaklık Sensörü

Veri Merkezi veya ağ kabininizdeki sıcaklığı gösteren Üniversal sensör.

APC Yedek Batarya Kartuşu #34

Gerçek APC RBC(TM) orijinal UPS performansını orijinal özelliklere yüklemek için uyumu açısından test edilmi? ve onaylanmı?tır.

Güç Kablosu Kiti (6 adet), Kilitli, C13 - C14, 0,6m

Bu özel kullanımı kolay kablo tutma yöntemi ile kabine monte edilen PDU'lar ile bağlı IT ekipmanları arasında boş alanlar ve güvenli güç kabloları. Bu kablolar standart tüm IEC yuvalarına veya güç girişlerine uyarken; "kilitleme" özelliği sadece APC AP8000 serisi Kabin PDU'lar entegre kilitlemeli yuvalara sahip olan IT ekipmanları için kullanılabilir. Bu kilitlemeli konnektörler kabloların kaza eseri çıkmasını ve yüklerin azalmasını ihtimalini azaltır.

Kuru Kontak G/Ç SmartSlot Kartı

Harici tetiklemeleri izlemek ve dış cihazlarda işlemleri başlatmayı desteklemek için Kuru Kontaklı (röle) UPS yönetim SmartSlot Kartı.

APC SERVİS BYPASS PDU, 230V 10AMP W/ (6) IEC C13

APC InfraStruXure Type A, Smart-UPS ve Symmetra UPS ürünleri için tasarlanmış son derece güvenilir servis baypas panelleri.

1 Yıl Garanti Uzatması (Yenileme veya Yüksek Hacim)

İçinizin rahat olması ve arızalardan korunmak için mevcut fabrika garanti süresini uzatın

UPS Haberleşme Kablosu Akıllı Sinyal 6'/2m - DB9 - RJ45

APC UPS'ler ve masa üstleri, çalışma istasyonları ve sunucular arasındaki iletişimi sağlayan kablolar

Güç Kablosu Kiti (6 adet), Kilitli, C13 - C14 (90 Derece), 1,2m

Bu özel kullanımı kolay kablo tutma yöntemi ile kabine monte edilen PDU'lar ile bağlı IT ekipmanları arasında boş alanlar ve güvenli güç kabloları. Bu kablolar standart tüm IEC yuvalarına veya güç girişlerine uyarken; "kilitleme" özelliği sadece APC AP8000 serisi Kabin PDU'lar entegre kilitlemeli yuvalara sahip olan IT ekipmanları için kullanılabilir. Bu kilitlemeli konnektörler kabloların kaza eseri çıkmasını ve yüklerin azalmasını ihtimalini azaltır.

UPS Haberleşme Kablosu Akıllı Sinyal

APC UPS'ler ve masa üstleri, çalışma istasyonları ve sunucular arasındaki iletişimi sağlayan kablolar


Göster sayfa başına sonuçlar

İlgili Ürünler, Aksesuarlar ve Servisler

Bu ürün için tüm opsiyonel aksesuarları görüntüleyin