Paylaş:

APC NetShelter SX 42U Sunucu Kabin Bölmesi 600mm x 1070mm, Yanları Siyah

AR3100

Description: Düşük ve orta yoğunlukta sunucu ve ağ uygulamaları için standart oda. Veri merkezi alanını en iyi hale getirmek için kompakt genişlik. Kapılardan kolaylıkla geçmesini sağlayan 42U yükseklik.

İçindekiler : Baying hardware , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

APC NetShelter SX 42U Sunucu Kabin Bölmesi 600mm x 1070mm, Yanları Siyah

Düşük ve orta yoğunlukta sunucu ve ağ uygulamaları için standart oda. Veri merkezi alanını en iyi hale getirmek için kompakt genişlik. Kapılardan kolaylıkla geçmesini sağlayan 42U yükseklik.

İçindekiler: Baying donanımı , Anahtar(lar) , Birbirini açan kapılar ve yan paneller , Ayar ayağı , Mounting hardware , Önceden-takılan makaralar , Side panels

NetShelter SX Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • Entegre elektrikli topraklama
    Tavan, yan paneller ve arka kapaklar odanın çerçevesine kurulmu?tur. Harici topraklama için, sekiz ilave elektrikli topraklama ucu çerçeveye yerle?tirilmi?tir.
  • Gelişmiş yapısal stabilite için tasarlanmıştır
    Kanıtlanmış çerçeve tasarımı, ağır-gösterge montaj rayları ve ağır-görev makaraları, 3000 lb (1364 kg) statik (hizalama ayağı) ve 2250 lb (1023 kg) dinamik (tekerlekli) yük derecesi sağlar. Birçok sismik gereksinimi karşılamak için odalar uygun vidalama aksesuarları ile test edilmiş ve onaylanmıştır. Ürüne özel gereksinim dokümantasyonu için apc.com adresini ziyaret edin.
  • Çoklu genişlikte oda hizalamasına sahip entegre bağlantı donanımı
    Odalar, bir sıradaki odalarla birleşmesi için önceden-takılan birleştirme donanımı içerir ve odaya ek denge sağlar. Önceden monte edilmiş bağlantı donanımında zemin düzenine göre merkezler arası 600mm veya 24in bulunan yan yana odaları birleştirmek için deliklere bulunur.
  • Altta veya üstte düşük profilli tekerlekler ve ayarlanabilir seviyeleme ayakları
    Odalar standart olarak, ayarlama ayağı ve montaj elemanları ile birlikte teslim edilir. Ayarlama ayağı, ingiliz anahtarı ile altına gitmeye gerek kalmadan, tornavida veya matkap kullanarak kolaylıkla takılabilir.
  • Sipariş üzerine monte edilen (ATO) oda seçenekleri özellikli
    Oda ATO (Sipariş üzerine Montaj) seçenekleri, standart oda modellerinin ötesinde odalara ihtiyaç duyan oda müşterileri için bir kişiselleştirme seviyesi sunar. Bu kişiselleştirme odanın kendisinin montajı ile sınırlıdır ve ek bir panoya monte edilmiş parça gerekmez. Örneğin, oda yanlar, kapılar veya hem yanlar hem de kapılar olmadan monte edilebilir. Oda ölçü seçenekleri ve bulunabilirliği konusunda apc.com adresini ziyaret edin.
  • Önceden kabine monte edilmiş ekipmanlarla kabin sevkiyatı için özel paketleme seçenekleri
    Çarpmaya dayanıklı ambalajlara sahip panolar, ekipmanın içine monte edildiği panoların sevkiyatı için paketleme tasarımı ve pano tertibatında yer alan standart panolardır. Lider BT üreticileriyle kapsamlı endüstri deneyimi ve Cisco Birleşik Bilgi İşlem Sistemlerinin (UCS) önceden kabine monte edilmesi ve sevkiyatı için yakın zamanda alınan Cisco® sertifikası. Pano boyutu seçenekleri ve kullanılabilirlik için apc.com adresini ziyaret edin.
  • Önceden monte edilen tam-oda yükseklik arka aksesuar kanalları
    Entegre ve ayarlanabilir arka aksesuar kanalı, aletsiz aksesuarlar için sıfır U montaj alanı sağlar. Her kanalın PDU ve dikey kablo düzenleyicileri gibi dört aksesuara kadar bir kombinasyonu desteklemek üzere iki montaj yuvası bulunur. 1070mm (42in), 825mm (32 in) ve derin odalar ve ağ odalarında iki kanal bulunmaktadır. 1200mm (48in) derinliğinde odalarda dört kanal bulunur. Kanallarda odanın arka tarafına fabrikada monte edilmiştir ancak kabloların en çok ihtiyaç duyulan yere alınabilmesi için yan şerit boyunca oda üzerinde diğer konumlara alınabilir.
  • Kendi donanımına ve anında hizalamaya sahip ayarlanabilir montaj rayları
    Dikey montaj rayları, BT ekipmanı için tüm montaj gereksinimlerini kapsayarak 1/4 , (6.4 mm) aralıklarla takılabilir. Hizalamayı onaylamak için aletlerin kullanılması gerekmeden hızlı hizalama doğrulaması için kolay hizalama özelliği pano montaj rayına entegre edilmiştir. U pozisyonları ekipmanın hızlı bir şekilde takılması için ön ve arka taraflarından numaralandırılmıştır.
  • Bölünmü? arka kapılar
    Bölmeli arka kapılar rafa monte edilen ekipmanın arkasına erişimi ve bakım yapılabilirliği artırır. Bölmeli arka kapılar zemin alanının maksimuma çıkarılmasına yardım eder. Kapının açılmasını sağlamak için muhafazanın arkasında sadece 279 mm (11 inç) boşluk olması gerekir.
  • Kavisli profile sahip kıvrımlı ön kapı
    Delikli ön ve arka kapılar sunucular ve ağ bağlantı ekipmanları için yeterli havalandırma sağlar. Ön kapıdaki bükümlü kısım daha geniş bir yüzey alanı ve daha fazla perfore kapsamı ve daha yüksek perfore sınıflandırması sağlamak için optimize edilmiş eğimli bir profile sahiptir.
  • Çabuk çıkan kapılar
    Ön kapı ters tarafa götürülebilir veya yan kapılarla değiştirilebilir. Kapılar basit kaldırarak sökme tasarımları sayesinde kolayca çıkartılabilir.
  • İçerisinden geçiş için yarım yükseklikte yan paneller ve fırçalı şeride sahip seçenek
    Yarım-yükseklikte hızlı bırakılan yan paneller kolay tutuş ve ekipmana kolayca ulaşmanız için ebat ve ağırlığı azaltır. Yan paneller, kapılarla tek bir anahtar kullanılarak kilitlenebilir. Şimdi içerisinden geçen deliklere ve doğru hava akışını korurken kabloları bir sıra halinde yan yana döşemek için fırçalı şeride sahip entegre yan panel seçenekleri mevcuttur.
  • Kolay çıkarılabilir kablo erişim tavanı
    Tavan, kablolar yerindeyken ve kablo açıklıkları içerisinden geçiyorken bile ekipman kurulumu sırasında erişim için basit çekme pimli menteşeler ile çıkarılabilir. Tavan bir kez çıkarıldığında, tavan güç dağıtım prizlerini ve konnektörler için daha büyük kablo açıklıklarını yeniden konumlamak için ters çevrilebilir.
  • Oda çerçevesine mapalı bir destek entegre edilmiştir
    Oda çerçevesinin üst kısmındaki entegre mapa delikleri, kaldırma mekanizmaları kullanılarak odanın kaldırılmasına imkan tanır. Mapa gereksinimleri ve oda ağırlık limitleri hakkında detaylı teknik özellikler için oda kullanıcı belgelerine bakınız.
  • Ekipman montaj rayları küçük kablo sistemleri ile entegre edilebilir
    Ekipman montaj rayları içerisinde sıfır U montaj delikleri ile birlikte EIA 19" montaj boşluğu bulunmaktadır ve herhangi bir kritik ekipman U boşluğunu kaplamadan APC Veri Dağıtım Kablosu (DDC) ek sisteminin kurulumuna imkan tanır. AV ve Ağ odası tasarımları DDC kablolarının entegrasyonu için delik konumlarını içermez. Diğer 1U, 2U ve arka oda sıfır U seçenekleri bu odalar için kullanılmak üzere mevcuttur.
  • Oda ayar aletleri ve donanımı verilmiştir
    Tüm odalar IT ekipmanlarının montajı için donanım ve basit oda ayarı için aletleri içeren standart donanım çantası ile teslim edilmektedir.
  • Önceden takılmış fırçalara sahip kablo erişim açıklığı
    Tavandaki geniş kablo giriş yuvaları baş üstü kablo giriş-çıkışına erişimi sağlar. Alt bölümün dizaynı yükseltilen zeminden engelsiz kablo erişimi sağlar. Tavan, veri kablolarının içerisinden geçmesini ve hava tutma önlemleri sağlamak için odanın ön tarafına doğru konumlarda önceden monte edilmiş fırçalı şeritlere sahip açıklıklara sahiptir.
  • Simple Seçim
    Artık tek bir bölme oluşturmak için onlarca parça numarası arasından liste oluşturmanıza gerek yok. Schneider Electric, tek parça numarasıyla detayları ve eksiksiz bölmeleri sunarak bu işi sizin için kolaylaştırıyor.
  • InfraStruxure ürünleri ile entegre
    Schneider Electric soğutma, güç dağıtımı, ve kablo yönetim ürünleri tam bir altyapı destek sistemi sağlamak için IT bölmeleri ile sorunsuz çalışır.
  • Schneider Electric Kabin Sistemleriyle Uyumlu
    Komple bir kabin sistemi oluşturma yeteneği sağlamak için çok sayıda Schneider Electric kabin aksesuar ürünleri ile uyumludur. Endüstride lider Schneider Electric Tasarım Portalı - Küçük IT Çözüm Tasarım yapılandırıcı ile kabin çözümlerinizi yapılandırın, eksiksiz ürün uyumluluğu doğrulaması ve faydalı 3. parti ekipman kataloğu ile ideal kabin çözümünüzü görselleştirmenize yardımcı olur.
  • Yüksek kapasiteli kablo yönetim sistemleri için optimize edilmiş
    NetShelter SX odalar, ekipman montajı u-boşlukları ile hizalanan odalar içerisindeki ekipman montaj raylarına bağlanan yüksek kapasiteli kablo yönetim sistemleri ile kullanım için optimize edilmiştir ve döşeme ve kablo yönetimi için kanallar sunar.
  • Satıcıdan bağımsız EIA-310 19in Kabine Montaj Uyumluluk Garantisi
    Tüm EIA-310 uyumlu 19" ekipman ile garanti edilen uyumluluk için satıcıdan bağımsız ekipman. "Eldiven Gibi Uyar" para iade garantisi EIA-310-E uyumlu kabine monte edilen ekipmanların fiziksel olarak bir NetShelter'a uyma garantisi ile kafanızın rahat olmasını sağlar.
Ürün Dağıtımı
Ürün Dağıtımı

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Mauritania , Malta , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Türkiye , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Fiziksel

  • Maksimum yükseklik boyutları
    1991mm , 199.1cm
  • Maksimum genişlik boyutları
    600mm , 60.0cm
  • Maksimum derinlik boyutları
    1070mm , 107.0cm
  • Raf Yüksekliği
    42U
  • Net ağırlık
    125.09kg
  • Nakliye ağırlığı
    144.55kg
  • Nakliye Yüksekliği
    2118mm , 211.8cm
  • Nakliye Genişliği
    752mm , 75.2cm
  • Nakliye Derinliği
    1156mm , 115.6cm
  • Renk
    Black
  • Maksimum Montaj Derinliği
    915.0mm , 91.49cm
  • Minimum Montaj Derinliği
    7.52inç
  • Front Door
    16.0gösterge
  • Vertical Posts
    16.0gösterge
  • Rear Door
    18.0gösterge
  • Roof
    18.0gösterge
  • Side Panels
    18.0gösterge
  • Palet başına Birim
    1.0
  • Raf Genişliği
    19"

Ortama dair

  • Koruma Sınıfı
    IP 20

Uyumluluk

  • Onaylar
    UL 2416, UL 60950-1
  • Standard garanti
    5 yıl onarım veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

  • RoHS
    Uyumlu
  • REACH
    REACH: SVHC İçermez
  • PEP
    Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
  • EOLI
    Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
  • Diğer Çevre Uyumluluk Hususları
    Çin RoHS
Kullanım Kılavuzları & Garantiler
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

1913KB

Güncelleme Tarihi

2018-11-14

Montaj donanımı, teknik özellikleri ve aksesuar bilgi için açma ve kurulum yönergeleri, ayrıntılar içerir.
PDF

Dosya Boyutu

83KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

Dosya Boyutu

1242KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
PDF

Dosya Boyutu

222KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-11

Installation
Brochure
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

82KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

Inform internal and external customers of the "Fits Like a Glove" Guarantee
Acente Onayları
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

6507KB

Güncelleme Tarihi

2018-11-15

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

Dosya Boyutu

802KB

Güncelleme Tarihi

2018-08-16

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
PDF

Dosya Boyutu

339KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
Şablonlar
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

986KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

Racks and Accessories
Source

Dosya Boyutu

986KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

Racks and Accessories
Teklif Özelliği
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
Source ZIP

Dosya Boyutu

46KB

Güncelleme Tarihi

2018-08-14

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
PDF

Dosya Boyutu

228KB

Güncelleme Tarihi

2018-08-14

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
Environmental Profile
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

334KB

Güncelleme Tarihi

2018-07-17

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
PDF

Dosya Boyutu

1131KB

Güncelleme Tarihi

2018-07-17

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
Racks and Enclosures, NetShelter SX
Cooling Solutions, Thermal containment, Solution Package
BIM Models, Racks, NetShelter SX

Kategori

Alt Kategori


Yatay Kablo Düzenleyici 1U fırça şeritli

Kabloların kabinin önünden arkasına geçmesine olanak tanırken düzgün hava akışını sağlar.

APC 19" Kabin LCD Konsolu

1U kabine monte edilebilir klavye, fare ve ABD İngilizce klavye tasarımlı LCD konsolu.

APC 17" Kabin LCD Konsolu

1U kabine monte edilebilir klavye, fare ve ABD İngilizce klavye tasarımlı LCD konsolu.

StruxureWare Data Center Expert Standart

StruxureWare Data Center Expert Standart, 2025 cihaza ve 125 gözetleme kamerasına kadar çıkar.

APC Smart-UPS SRT 5000VA Kabinete Monte 230V Denizcilik

Gemi güvertesi ve diğer taşıma uygulamaları için güçlendirilmiş güç koruması ve yüksek kullanışlılık.

17" Kabin LCD Konsolu, Entegre 16 Portlu Analog KVM Sviçli

Entegre KVM Svici bulunan Kabin LCD Konsolu, kabin ortamındaki U alanını en iyi hale getirerek, kablo demetini ortadan kaldırarak ve bir pakette iki ürünün işlevselliği gibi bir değer sunarak, Kabin LCD Konsolunun ve Analog KVM sviçlerinin fonksiyonunu tek bir elverişli pakette birleştirir. Klavye ABD İngilizce klavye düzenindedir.

APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V

Yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir çalışma süresine sahip çift çevrimli hatta bağlı güç koruması

Geçiş Delikli Yatay Kablo Düzenleyici 2 U

Kabloların arkalardan geçmesini sağlayarak öndeki kabloların idare edilmesini kolaylaştırır. Kabin alanında 2U yer kaplar.

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V

Giriş seviyesinden ayarlanabilir çalışma süresine akıllı ve verimli network güç koruması. Sunucular, satış noktaları, router'lar, sviçler, hub'lar ve diğer network cihazları için ideal.


Göster sayfa başına sonuçlar

İlgili Ürünler, Aksesuarlar ve Servisler

Bu ürün için tüm opsiyonel aksesuarları görüntüleyin