APC BACK-UPS 700VA, 230V, AVR, SCHUKO Soket

Paylaş:

APC BACK-UPS 700VA, 230V, AVR, SCHUKO Soket

BX700U-GR

Description: Elektronik aletler ve Bilgisayarlar için Kesintiler durumunda akü yedeği, elektriksel dalgalanmalarda gerilim koruması

İçindekiler : User Manual

APC BACK-UPS 700VA, 230V, AVR, SCHUKO Soket

Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
İçindekiler: Kullanıcı Kılavuzu

BX700U-GR Features

APC BACK-UPS 700VA, 230V, AVR, SCHUKO Soket

  • Otomatik Gerilim Düzenleme (AVR)
    Gerilim seviyesini bağlı olan ekipman için uygun olan düzeye getirir. (Düşük voltajı yükseltir, yüksek voltajı da düşürür)
  • USB connection
    UPS Uzaktan İzleme&Yönetim Yazılımı kullanabilmeniz e imkan sağlar

Back-UPS Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • Akü korumalı ve sadece elektrik dalgalanmalı çıkışlar
    Daha az öneme sahip ekipmanları sadece gerilim dalgalanma koruma görevi gören çıkışa bağlayarak, yedek güç ihtiyacı duyulan ekipmanlar için güç kapasitesi ve çalışma süresi saklayabilirsiniz.
  • Güvenlik-acentesi onaylı
    Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
  • Sesli alarmlar
    Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
  • LED durum ekranı
    Cihazın ve Cihaz üzerindeki gücün durumunu göstergeler yardımıyla hızlıca anlayabilirsiniz
  • Otomatik Akü Testi
    Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
  • Akü arıza mesajı
    Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
  • Akıllı akü yönetimi
    Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
  • Sadece darbe gerilim koruma çıkışı
    Bağlı ekipmanları kesinti durumunda çalıştırmak üzere kullanılan çılkışların yanı sıra, UPS’in akü ömrünü kullanmadan, sadece darbe gerilimine karşı koruyan çıkışlar bulunur
  • Yedek Akü ve Aşırı Gerilim Korumalı Çıkışlar
    Bağlı ekipmanlara hem yedek güç sağlayın hem de ani voltaj yükselmelerine karşı koruyun
Ürün Dağıtımı
Ürün Dağıtımı

Andorra , Albania , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Bulgaria , Serbia and Montenegro , Germany , Estonia , Spain , Georgia , Greece , Croatia , Hungary , Iceland , Italy , Liechtenstein , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Macedonia , Netherlands , Portugal , Romania , Russia , Slovenia , Turkmenistan , Türkiye

Print Technical Specification

Çıkış

  • Çıkış güç kapasitesi
    390Watt / 700VA
  • Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
    390Watt / 700VA
  • Nominal Çıkış Voltajı
    230V
  • Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topoloji
    Hat Etkileşimli
  • Dalga Biçimi Türü
    Bir sinüs dalgasına adımlı yaklaşma
  • Çıkış Bağlantıları
    (4) Schuko CEE 7 (Akü Desteği)
  • Transfer Zamanı
    4ms typical

Giriş

  • Nominal Giriş Voltajı
    230V
  • Giriş Frekansı
    50/60 Hz +/- 3 Hz (otomatik algılama)
  • Giriş Bağlantı Tipi
    Schuko CEE 7/7P
  • Kablo uzunluğu
    1.52metre
  • Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
    140 - 300V
  • Güç kablolarının sayısı
    1

Aküler& Çalışma Zamanı

İletişim & Yönetim

  • Kontrol Paneli
    LED durum göstergesi ve Şebekede : Güç Kaynağında : Güç Kaynağını Değiştirin ve Aşırı Yük göstergeleri
  • Duyulabilir alarm
    Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : sürekli tonlu aşırı yük alarmı

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

  • Darbe Gerilim Koruma Derecesi
    273Jul

Fiziksel

  • Maksimum yükseklik boyutları
    200mm , 20.0cm
  • Maksimum genişlik boyutları
    115mm , 11.5cm
  • Maksimum derinlik boyutları
    256mm , 25.6cm
  • Net ağırlık
    6.0kg
  • Nakliye ağırlığı
    6.4kg
  • Nakliye Yüksekliği
    275mm , 27.5cm
  • Nakliye Genişliği
    295mm , 29.5cm
  • Nakliye Derinliği
    340mm , 34.0cm

Ortama dair

  • Çalıştırma sıcaklığı
    0 - 40 °C
  • İşleyiş Bağıl Nemi
    0 - 95% non-condensing %
  • İşleyiş Yüksekliği
    0-3000metre
  • Depolama Sıcaklığı
    -15 - 40 °C
  • Depolama Bağıl Nemi
    0 - 95% non-condensing %
  • Depolama Yüksekliği
    0-9000metre
  • Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
    45.0dBA

Uyumluluk

  • Standard garanti
    2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

  • RoHS
    Uyumlu
  • REACH
    REACH: SVHC İçermez
Kullanım Kılavuzları & Garantiler
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

227KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

User Manual for Back-UPS BX700UI, BX700U-MS, BX700U-FR, BX700U-GR and BX700U-AZ
PDF

Dosya Boyutu

393KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

User Manual of Back-UPS BX700UI and BX700U-GR for Turkey
Brochure
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

217KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-19

Ust seviye ozellik ve faydaları içeren iki sayfa broşür
Acente Onayları
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

137KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Dosya Boyutu

2174KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

Emission - (EN 62040-2:2006 Environment: First Classification of EUT: Category C1; IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009; IEC61000-3-3:2013);; Immunity - (EN 62040-2:2006; IEC61000-4-2:2008; IEC61000-4-6:2008; IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-4-4:2012; IEC61000-2-2:2002; IEC61000-4-5:2005)
PDF

Dosya Boyutu

358KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

IEC 62040-1(ed.1);am1
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi

Kategori

Alt Kategori


Servis Paketi 1 Yıl Garanti Uzatması (yeni ürün alımları için)

İçinizin rahat olması ve arızalardan korunmak için mevcut fabrika garanti süresini uzatın

1 Yıl Garanti Uzatması (Yenileme veya Yüksek Hacim)

İçinizin rahat olması ve arızalardan korunmak için mevcut fabrika garanti süresini uzatın

3 Yıl Garanti Uzatması (Yenileme veya Yüksek Hacim)

İçinizin rahat olması ve arızalardan korunmak için mevcut fabrika garanti süresini uzatın

Servis Paketi 3 Yıl Garanti Uzatması (yeni ürün alımları için)

İçinizin rahat olması ve arızalardan korunmak için mevcut fabrika garanti süresini uzatın


Göster sayfa başına sonuçlar

İlgili Ürünler, Aksesuarlar ve Servisler

Bu ürün için tüm opsiyonel aksesuarları görüntüleyin