Paylaş:

APC 17" Kabin LCD Konsolu - İngiltere

AP5717UK

Description: 1U kabine monte edilebilir klavye, fare ve LCD konsolu

İçindekiler : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB cable , USB KVM cable

APC 17" Kabin LCD Konsolu - İngiltere

İçindekiler: C13-C14 güç kordonu , Dokümantasyon CD'si , Aygıt yazılım yükseltme kablosu , Montaj Kılavuzu , NEMA 5-15 güç kablosu , PS2 KVM kablo , Tek kullanıcı kabin montaj kiti , USB kablosu , USB KVM kablosu

AP5717UK Features

APC 17" Kabin LCD Konsolu - İngiltere

  • Durum Gösterge LED’leri
    Ünitenizin durumunuzun hızlı görsel gösterimini sağlar.

Kabin LCD Konsolları Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • Çoklu-platform Desteği
    Windows, Sun, Unix ve Linux’e uyumludur.
  • Dahili dokunmatik tablet seçme aygıtı
    Ayrı, harici bir fare ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Güç e?im sensörü
    Aygıt kapandığı zaman otomatik olarak gücü kapatarak enerji tasarrufu yapın.
  • Low Cooling Requirements
    Karşılaştırılabilir CRT monitörlerden daha az ısı yayar.
  • Düşük yakıt tüketimi
    Karşılaştırılabilir CRT monitörlerin yarısından daha az güç kullanır.
  • PS/2 bağlantı uçları
    Standart PS/2 konnektörleri üzerinden bir sunucu ya da KVM anahtarı ile bağlantı kurar.
  • 1U raf alanı kaplar
    Veri merkezindeki değerli raf boşluklarını koruyun.
  • Standart VGA konnektörü
    Standart bir VGA konnektörü üzerinden bir sunucu ya da KVM anahtarı ile bağlantı kurar.
  • Ekran Göstergesi (OSD) ayarlamaları
    Şunlar da dahil olmak üzere ekran görüntüsünü ayarlayın: otomatik ayar, çıkış, açma/kapama, parlaklık, menü ve güç göstergesi.
  • Kablo yönetim kolu
    Çoklu kabloları organize ederek çevredeki aygıtların etkileşimini önleyin.
  • Kaydırma rayları
    Kare, yuvarlak ve dişli delikli kabinlere hızlı ve kolay bir şekilde monte edin.
  • Çabuk çıkan askılar
    Aygıtı kolayca ekleyin veya kaldırın.
  • Düşük soğutma gereksinimleri
    Karşılaştırılabilir CRT monitörlerden daha az ısı yayar.
  • Integrated Trackball
    Ayrı, harici bir fare ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Düşük yakıt tüketimi
    Karşılaştırılabilir CRT monitörlerin yarısından daha az güç kullanır.
  • 1U raf alanı kaplar
    Sadece 1U raf alanı kaplar. Geleneksel CRT monitörler 10U ile 13U arasında alana ihtiyaç duyarlar.
  • Tam boyutlu klavye
    Entegre sayısal tuş takımlı tam boy klavye.
Ürün Dağıtımı
Ürün Dağıtımı

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Hungary , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Türkiye , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uzbekistan , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Giriş

  • Nominal Giriş Voltajı
    100V , 240V
  • Giriş Frekansı
    50/60 Hz
  • Giriş Gücü
    19.0Watt

Fiziksel

  • Maksimum yükseklik boyutları
    44mm , 4.4cm
  • Maksimum genişlik boyutları
    482mm , 48.2cm
  • Maksimum derinlik boyutları
    614mm , 61.4cm
  • Raf Yüksekliği
    1U
  • Net ağırlık
    15.9kg
  • Nakliye ağırlığı
    19.46kg
  • Nakliye Yüksekliği
    152mm , 15.2cm
  • Nakliye Genişliği
    673mm , 67.3cm
  • Nakliye Derinliği
    826mm , 82.6cm
  • Renk
    Black
  • Maksimum Montaj Derinliği
    1050.0mm , 104.98cm
  • Minimum Montaj Derinliği
    26.77inç

Ortama dair

  • Çalıştırma sıcaklığı
    0 - 40 °C

Uyumluluk

  • Onaylar
    C-tick, EN 55022 Sınıf A, EN 55024, EN 60950, FCC Kısım 15 Sınıf A, GOST, IEC 60950, Endüstri Kanada, NOM, UL Listeli, VDE
  • Standard garanti
    2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

  • RoHS
    Uyumlu
  • REACH
    REACH: SVHC İçermez

ts_Supported_Hardware

  • Ekran Renkleri
    16.0
  • Panel Boyutu
    431.8Çapraz İnç
  • LCD Güç Tüketimi
    19Watt
  • Piksel Aralığı
    0.26
  • İztopu Tipi
    PS/2 Touchpad, USB mouse
Kullanım Kılavuzları & Garantiler
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

453KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-13

Installation, Operation, Troubleshooting
PDF

Dosya Boyutu

366KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-05

Quick Start Guide
Acente Onayları
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

656KB

Güncelleme Tarihi

2018-08-14

VDE License
PDF

Dosya Boyutu

252KB

Güncelleme Tarihi

2018-08-14

Regulatory Compliance
PDF

Dosya Boyutu

1126KB

Güncelleme Tarihi

2018-08-14

PDF

Dosya Boyutu

91KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-18

EC DoC for LV and EMC
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi

Kategori

Alt Kategori


APC KVM 2G, LCD Arka Montaj Kiti

Sadece bir klavye, monitör ve fare ile birden fazla sunucuyu yönetin.


Göster sayfa başına sonuçlar

İlgili Ürünler, Aksesuarlar ve Servisler

Bu ürün için tüm opsiyonel aksesuarları görüntüleyin