Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309

Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309 Ön Sol
Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309 Ön Sol
Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309 Ön Sol
Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309 Ön Sol
Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309 Ön Sol
Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309 Ön Sağ
Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309 Ön Karşıdan
Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309 Back
Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309 Back
Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309 Ön Sol
Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309 Ön Sol
Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309 Ön Sol
Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309 Ön Sağ
Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309 Ön Karşıdan
Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309 Back
Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309 Back
RoHS
  • APC Sıralı Akım Ölçer, varolan temel raf PDUları ve bağımsız ekipmanlar da dahil olmak üzere veri merkezinde bulunan cihazlara giden akımı izler.

  • İçindekiler: Dokümantasyon CD'si, Kabin Montaj kancaları, RS-232 konfigürasyon kablosu

Genel Ürün Görünümünü Göster

AP7155 Özellikler

Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309
APC Sıralı Akım Ölçer, varolan temel raf PDUları ve bağımsız ekipmanlar da dahil olmak üzere veri merkezinde bulunan cihazlara giden akımı izler.
İçindekiler: Dokümantasyon CD'si, Kabin Montaj kancaları, RS-232 konfigürasyon kablosu
  • Alarm Eşikleri
    Aşırı yüklenmiş devreleri önlemek için alarm eşikleri tanımlayın. Ağ ve görsel alarmlar kullanıcı olası sorunlar hakkında bilgilendirir. (Not: Sadece akım izleme becerisi olan birimlerde mevcuttur. Olup olmadığını öğrenmek için lütfen SKU özelliklerine bakınız)
  • Güncellenebilir Flaş
    Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are released.
  • Yerel ve web tabanlı izleme
    Durum hem veri merkezinde hem de uzaktan erişimde müşteriler için mevcuttur.
  • Yük Akımı İzleme Ekranı
    Her bir güç dağıtım biriminin toplam akım çekişi birim üzerindeki dijital ekran ile gösterilir. Yerel dijital ekran, akım çekişi şeridin azami amper çekme değerine yaklaştığında görsel uyarıda bulunarak kurulumu yapanların aşırı yüklenmiş devreleri önlemesinde yardımcı olur. (Sadece belirtilmiş SKU’larda mevcuttur)
  • Çoklu montaj yöntemleri
    Farklı ortamlarda kullanım için bir ürünün standardizasyonuna olanak verir.
  • Ağ yönetimi
    Web ya da SNMP üzerinden proaktif güç ve çevre yönetimi sağlar
  • Uzaktan Yönetim Kapasiteleri
    Web, SNMP ve Telnet üzerinden standartları esas alan bir yönetim sağlayan tüm özelliklere sahip ağ yönetim ara yüzleri. Kullanıcıların zamandan tasarruf etmesi için uzak yerlerden birimlere erişmesi, yapılandırması ve yönetmesine olanak tanır. Kurulu birimlere gelecekteki ürün yenilikleri için ağdan yükleme yapmak suretiyle ürün bilgilerini hızla ve kolayca güncelleme becerisi de bu özellikle ilişkilendirilmiştir. (Not: Sadece Ağa Bağlı olarak sınıflandırılmış birimler için geçerlidir).
  • Tek giriş güç kaynağı
    Tek bir dal makarasının birden çok donanıma gelen besleme gücü rafa monte donanımı rahatça besler. Tek dallı makara ve standart bağlantılar kullanmak suretiyle kurulum esnasında zamandan ve paradan tasarruf edin.

NetShelter Ölçümlü Kabin PDU'lar Ürün Özellikleri ve Avantajları

Pazarlama Özellikleri

Alarm Eşikleri
Aşırı yüklenmiş devreleri önlemek için alarm eşikleri tanımlayın. Ağ ve görsel alarmlar kullanıcı olası sorunlar hakkında bilgilendirir.
Yük Akımı İzleme Ekranı
Her bir güç dağıtım biriminin toplam akım çekişi birim üzerindeki dijital ekran ile gösterilir. Yerel dijital ekran, akım çekişi şeridin azami amper çekme değerine yaklaştığında görsel uyarıda bulunarak kurulumu yapanların aşırı yüklenmiş devreleri önlemesinde yardımcı olur.

Kullanılabilirlik

StruxureWare Data Center Expert ile entegre olur
Gerçek zamanlı cihaz denetleme ve anında olay bildirimini sağlayan ölçeklenebilir yönetim ve denetleme platformu.
Uzaktan Yönetim Kapasiteleri
Web, SNMP ve Telnet üzerinden standartları esas alan bir yönetim sağlayan tüm özelliklere sahip ağ yönetim ara yüzleri. Kullanıcıların zamandan tasarruf etmesi için uzak yerlerden birimlere erişmesi, yapılandırması ve yönetmesine olanak tanır. Kurulu birimlere gelecekteki ürün yenilikleri için ağdan yükleme yapmak suretiyle ürün bilgilerini hızla ve kolayca güncelleme becerisi de bu özellikle ilişkilendirilmiştir. (Not: Sadece Ağa Bağlı olarak sınıflandırılmış birimler için geçerlidir).
Güncellenebilir Flaş
Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are released.
Alarm Eşikleri
Aşırı yüklenmiş devreleri önlemek için alarm eşikleri tanımlayın. Ağ ve görsel alarmlar kullanıcı olası sorunlar hakkında bilgilendirir. (Not: Sadece akım izleme becerisi olan birimlerde mevcuttur. Olup olmadığını öğrenmek için lütfen SKU özelliklerine bakınız)
Yük Akımı İzleme Ekranı
Her bir güç dağıtım biriminin toplam akım çekişi birim üzerindeki dijital ekran ile gösterilir. Yerel dijital ekran, akım çekişi şeridin azami amper çekme değerine yaklaştığında görsel uyarıda bulunarak kurulumu yapanların aşırı yüklenmiş devreleri önlemesinde yardımcı olur. (Sadece belirtilmiş SKU’larda mevcuttur)
Yük Göstergesi LED’i
Kullanıcının tamamlayacağı alarm eşiklerini esas alarak aşırı yük ve uyarı durumlarını belirtir. Kullanıcıları potansiyel olarak aşırı yüklü devreler hakkında ikaz eder.

Çeviklik

Kabine monte edilebilir
Yatay, dikey ve aletsiz montaj seçenekleri sunar. Gücü en çok ihtiyaç duyulan yere verir - raflara donanımın yanına.
Tek giriş güç kaynağı
Tek bir dal makarasının birden çok donanıma gelen besleme gücü rafa monte donanımı rahatça besler. Tek dallı makara ve standart bağlantılar kullanmak suretiyle kurulum esnasında zamandan ve paradan tasarruf edin.
Çeşitli giriş ve çıkış bağlantıları
Ürün ailesi 120V, 208V veya 230V gücü birden çok prize dağıtmak için bir dizi giriş ve çıkış bağlantısı içerir. Bir dizi giriş ve çıkışın olması kullanıcıların değişen güç gereksinimlerine adapte olmalarını sağlar. APC, tek bir dallı makara kullanarak 14,4kW’ya kadar çıkan birimler sunar.

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Türkiye, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Nominal Çıkış Voltajı
230V
Her zaman çıkışta
1
Aşırı Yük Koruması
Hayır
Cord Length
0.91metre
Maximum Total Current Draw
32

Giriş

Nominal Giriş Voltajı
230V
Giriş Frekansı
50/60 Hz
Giriş Bağlantı Tipi
IEC 309 32A 2P+E
Kablo uzunluğu
0.91metre
Acceptable Input Voltage
220-250VAC
Güç kablolarının sayısı
1
Load Capacity
7360VA
Maximum Input Current
32A
Maximum Line Current
32A

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
44mm, 4.4cm
Maksimum genişlik boyutları
178mm, 17.8cm
Maksimum derinlik boyutları
140mm, 14.0cm
Net ağırlık
2.25kg
Nakliye ağırlığı
2.89kg
Nakliye Yüksekliği
246mm, 24.6cm
Nakliye Genişliği
330mm, 33.0cm
Nakliye Derinliği
185mm, 18.5cm

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
-5 - 45 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
5 - 95 %
İşleyiş Yüksekliği
0-3000metre
Depolama Sıcaklığı
-25 - 65 °C
Depolama Bağıl Nemi
5 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0-15000metre

Uyumluluk

Onaylar
AS/NZS 3548 (C-Tick) Sınıf A, C-tick, CE, EN 55022 Sınıf A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, VDE
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu

Seçenekler

Hizmetler