NetShelter VX 42U Yanları Bej Muhafaza

NetShelter VX 42U Yanları Bej Muhafaza Ön Sol
NetShelter VX 42U Yanları Bej Muhafaza Ön Sol
NetShelter VX 42U Yanları Bej Muhafaza Ön Sol
NetShelter VX 42U Yanları Bej Muhafaza Ön Sol
NetShelter VX 42U Yanları Bej Muhafaza Ön Sağ
NetShelter VX 42U Yanları Bej Muhafaza Back
NetShelter VX 42U Yanları Bej Muhafaza Back
NetShelter VX 42U Yanları Bej Muhafaza Ön Sol
NetShelter VX 42U Yanları Bej Muhafaza Ön Sol
NetShelter VX 42U Yanları Bej Muhafaza Ön Sağ
NetShelter VX 42U Yanları Bej Muhafaza Back
NetShelter VX 42U Yanları Bej Muhafaza Back
  • BT ortamlarındaki sunucu ve ağ uygulamalar için ileri soğutma, güç dağıtımı ve kablo yönetimi olan kabin odaları.

  • İçindekiler: Makaralar, Kapılar, Anahtar(lar), Ayar ayağı, Tavan, Side panels, Kullanıcı Kılavuzu

Genel Ürün Görünümünü Göster

AR2100 Özellikler

Önemli Özellikler

Raf Yüksekliği
42U
NetShelter VX 42U Yanları Bej Muhafaza
BT ortamlarındaki sunucu ve ağ uygulamalar için ileri soğutma, güç dağıtımı ve kablo yönetimi olan kabin odaları.
İçindekiler: Makaralar, Kapılar, Anahtar(lar), Ayar ayağı, Tavan, Side panels, Kullanıcı Kılavuzu
  • Ayarlanabilir montaj derinliği
    Dikey montaj rayları değişik montaj derinliğine sahip ekipmanlara göre ayarlanabilir.
  • Garantili Uyumluluk
    Bütün EIA-310 uyumlu 19" ekipmanlar ile garantili uyumluluk için satıcıdan bağımsız montaj. APC'nin "Kalıp Gibi Oturan" geri ödeme garantisi, bütün EIA-310-D uyumlu rafa monte edilebilir ekipmanlarınızın fiziksel olarak bir NetShelter VX muhafazasına monte edilebileceğine dair bir güvence sağlar.
  • Optimize edilmiş genişlik
    NetShelter VX Muhafazaları yan yana yerleştirildiklerinde standart 24 inç ve 600 mm genişliğindeki zemin karoları ile tam olarak hizalanacak şekilde tasarlanmışlardır.
  • Koruyucu topraklama provizyonları
    NetShelter Muhafazaları, her muhafazada bütün gevşek saç panelleri ve/veya dahili raf montajlı ekipmanı sabitlemek için yeterli araçlar sağlayan bir dizi temel saplamasına sahiptir.Elektrik çarpmasına karşı güvenlik koruması ve EMI emisyonlarının azaltılması.
  • Çabuk çıkan kapılar
    Ön kapı ters tarafa götürülebilir veya yan kapılarla değiştirilebilir. Kapılar basit kaldırarak sökme tasarımları sayesinde kolayca çıkartılabilir.
  • Arka Kablo Yönetim kanalları
    Entegre ve ayarlanabilir arka kanal, aletsiz aksesuarlar için sıfır U montaj alanı sa?lar. Her kanalın PDU ve dikey kablo düzenleyicileri gibi dört aksesuara kadar bir kombinasyonu desteklemek üzere iki montaj yuvası bulunur.
  • Tersine çevrilebilir kapılar
    Ön kapının diğer taraftan açılmasının istendiği durumlarda, kapılar çıkartılıp ters çevrilebilir.
  • 7 fitlik bir geçit içinde açılır
    APC, standart 7 fit kapılardan geçen muhafaza tasarımı ile kurulum işlemini hızlı ve kolay bir hale getirmiştir. Bu özellik 47U versiyonlarını kapsamaz.
  • Tamamen birleştirilmiş gönderimler
    NetShelter VX Muhafazaları, ekipman kurulumu için gereken süreyi azaltmak için tamamen birleştirilmiş olarak gönderilir.
  • Bölünmü? arka kapılar
    Bölmeli arka kapılar rafa monte edilen ekipmanın arkasına erişimi ve bakım yapılabilirliği artırır. Bölmeli arka kapılar zemin alanının maksimuma çıkarılmasına yardım eder. Kapının açılmasını sağlamak için muhafazanın arkasında sadece 279 mm (11 inç) boşluk olması gerekir.
  • UBC Zone 4 stabilizasyon hükümleri
    NetShelter VX Muhafazaları, APC cıvatalı dirsek kiti (parça no. AR8112BLK) ile birlikte kullanıldığında UBC (Uniform Building Code) Bölge 4 uyumludur.

NetShelter VX Odaları Ürün Özellikleri ve Avantajları

Uyarlanabilirlik

Tersine çevrilebilir kapılar
Ön kapının diğer taraftan açılmasının istendiği durumlarda, kapılar çıkartılıp ters çevrilebilir.
Genişletme
VX ve VS Muhafazalar, bütün bir muhafaza dizisi oluşturacak şekilde kolaylıkla genişletilebilirler. Yan panelleri olmadan gönderilen muhafaza modelleri, bitişik muhafazalara bağlamak için gereken donanımı da içerirler.

Kullanışlılık

Çabuk çıkan yan paneller
During installation and while conducting routine maintenance of installed equipment, it is often advantageous to remove the side panels. Quick release slam latches on the side panels allow for quick, easy access.
Bölünmü? arka kapılar
Bölmeli arka kapılar rafa monte edilen ekipmanın arkasına erişimi ve bakım yapılabilirliği artırır. Bölmeli arka kapılar zemin alanının maksimuma çıkarılmasına yardım eder. Kapının açılmasını sağlamak için muhafazanın arkasında sadece 279 mm (11 inç) boşluk olması gerekir.
Çabuk çıkan kapılar
Ön kapı ters tarafa götürülebilir veya yan kapılarla değiştirilebilir. Kapılar basit kaldırarak sökme tasarımları sayesinde kolayca çıkartılabilir.

Güvenlik

Koruyucu topraklama provizyonları
NetShelter Muhafazaları, her muhafazada bütün gevşek saç panelleri ve/veya dahili raf montajlı ekipmanı sabitlemek için yeterli araçlar sağlayan bir dizi temel saplamasına sahiptir.Elektrik çarpmasına karşı güvenlik koruması ve EMI emisyonlarının azaltılması.
UBC Zone 4 Uyumlu
NetShelter VX Muhafazaları, APC cıvatalı dirsek kiti (parça no. AR8112BLK) ile birlikte kullanıldığında UBC (Uniform Building Code) Bölge 4 uyumludur.

Koruma

Kapı giriş izleme
Bir APC Çevre İzleme Birimi (APC parça no AP9312TH ya da AP9312THI) ile birleştirilmiş opsiyonel bir kapı alarmı anahtar kiti (APC parça no AP9513) NetShelter VX muhafazaları izleme erişimine izin verir. Bir muhafaza kapısı açıldığında e-potsa, çağrı cihazı ya da SNMP aracılığı ile bildirim almak mümkündür.
Kilitlenebilir kapılar ve yan paneller
Yetkisiz girişi önlemek için artırılmış güvenlik seviyesi. Ön kapılar, arka kapılar ve yan paneller kilitlenebilir ve sadece NetShelter Muhafazaları ile verilen bir anahtar ile açılabilirler.

Çeviklik

Optimize edilmiş derinlik
Günümüzün veri merkezlerinde en son model sunucuların doğru şekilde kurulması, güç dağıtımı ve kabloların yönetimi için geleneksel olarak kullanılanlardan daha derin muhafazalar gerekir. Veri merkezi yöneticilerinin karşısına çıkan sorun, değerli zemin alanını gereksiz yere kullanmadan ne kadar derine gidileceğinin belirlenmesidir. Bir sıcak koridor/soğuk koridor yerleşiminde NetShelter VX Muhafazaları zemin alanından kaybetmeden maksimum muhafaza derinliği (107 cm (42 inç)) sağlarlar. Bu, sıcak koridorda 91 cm'lik (36 inç), soğuk koridorda ise 122 cm'lik (48 inç) bir açıklık sağlar. Bir sıcak koridor/soğuk koridor yerleşiminde, 107 cm'den (42 inç) düşük derinliğe sahip muhafazaların seçilmesi veri merkezinde daha fazla muhafazanın kurulumuna izin vermeyecek ancak sadece sıcak koridordaki boşluğu artıracaktır.
Optimize edilmiş genişlik
NetShelter VX Muhafazaları yan yana yerleştirildiklerinde standart 24 inç ve 600 mm genişliğindeki zemin karoları ile tam olarak hizalanacak şekilde tasarlanmışlardır.
Kablo Erişimi
APC, güç ve verinin ya tavandan ya da yükseltilmiş bir zeminin altından yönlendirilebileceğini bilir. Tavan ve tabanda çok sayıda kablo giriş deliği sunulmuştur. 1070 mm (42 inç) derinlikteki versiyonlar gerçekten ihtiyaç duyulan yerlerde kablo girişi sağlamak için, tavanda arka kablo kanallarının tam üzerinde iki adet 102x203 mm (4x8 inç) kablo giriş deliği ve arka kablo kanallarının tam altında iki adet 102x102 mm (4x4 inç) kablo giriş deliği sağlar. Bazen, iki ya da daha fazla muhafaza yan yana yerleştirildiğinde yan muhafazaya bir güç ya da veri kablosu çekilmesi gerekebilir. 1070 mm (42 inç) derinliğindeki versiyonlar, bu gibi gereksinimler için arka kablo kanallarındaki delikler içinden yan kablo geçişi sağlar.
Numaralı U pozisyonları
Raf montajlı ekipmanların hızlı kurulumu.
Arka Güç Dağıtım kanalları
Arka güç dağıtım kanalları, gömülü kanallarda sıfır U yer kaplayan çoklu yuvalara kolay erişim sağlar. Arka güç dağıtım kanalları, APC temel, sayaçlı ve anahtarlı dikey raf montajlı PDU'larının ekipmana müdahale etmeden ya da dikkate değer bir U alanı kaplamadan arkaya kurulumuna izin verir. Bu, yuvalara daha fazla erişilebilirlik sağlar ve müşterilerin muhafaza içinde daha fazla güç kablosunu desteklemesini sağlar. Tek bir arka kablo kanalına 42 adede kadar 5-15R yuvası kurulabilir.
Simple Seçim
Artık tek bir bölme oluşturmak için onlarca parça numarası arasından liste oluşturmanıza gerek yok. Schneider Electric, tek parça numarasıyla detayları ve eksiksiz bölmeleri sunarak bu işi sizin için kolaylaştırıyor.
Tamamen birleştirilmiş gönderimler
NetShelter VX Muhafazaları, ekipman kurulumu için gereken süreyi azaltmak için tamamen birleştirilmiş olarak gönderilir.

Uyumluluk

Ventilated Doors with Scalable Cooling Options
Gelişmiş kapı havalandırması, daha büyük sunucular için hava akışı gerekliliklerini fazlasıyla yerine getirir.
Ayarlanabilir montaj derinliği
Dikey montaj rayları değişik montaj derinliğine sahip ekipmanlara göre ayarlanabilir.
Garantili Uyumluluk
Bütün EIA-310 uyumlu 19" ekipmanlar ile garantili uyumluluk için satıcıdan bağımsız montaj. APC'nin "Kalıp Gibi Oturan" geri ödeme garantisi, bütün EIA-310-D uyumlu rafa monte edilebilir ekipmanlarınızın fiziksel olarak bir NetShelter VX muhafazasına monte edilebileceğine dair bir güvence sağlar.

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Oman, Panama, Peru, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Türkiye, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Giriş

Güç kablolarının sayısı
1

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
2070mm, 207.0cm
Maksimum genişlik boyutları
597mm, 59.7cm
Maksimum derinlik boyutları
1072mm, 107.2cm
Net ağırlık
163.18kg
Nakliye ağırlığı
180.45kg
Nakliye Yüksekliği
2210mm, 221.0cm
Nakliye Genişliği
749mm, 74.9cm
Nakliye Derinliği
1207mm, 120.7cm
Renk
Beige
Front Door
16.0gösterge
Vertical Posts
16.0gösterge
Rear Door
16.0gösterge
Roof
18.0gösterge
Side Panels
20.0gösterge
Palet başına Birim
1.0
Weight Capacity (static load)
909.09kg
Weight Capacity (dynamic load)
909.09kg

Ortama dair

Koruma Sınıfı
IP 20

Uyumluluk

Standard garanti
5 yıl onarım veya değiştirme

Seçenekler

Hizmetler