NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı

NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Ön Sol
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Ön Sol
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Ön Sol
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Ön Sol
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Ön Sol
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Ön Sağ
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Ön Karşıdan
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Back
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Back
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Back
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Miscellaneous
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Miscellaneous
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Miscellaneous
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Detailed
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Detailed
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Detailed
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Ön Sol
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Ön Sol
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Ön Sol
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Ön Sağ
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Ön Karşıdan
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Back
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Back
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Back
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Miscellaneous
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Miscellaneous
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Miscellaneous
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Detailed
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Detailed
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı Detailed
Green Premium™
  • Yüksek yo?unlukta sunucu ve a? uygulamaları için geli?mi? kablo yönetim seçenekleri olan geni? oda. Kapılardan kolaylıkla geçmesini sa?layan 42U yükseklik.

  • İçindekiler: Baying donanımı, Anahtar(lar), Birbirini açan kapılar ve yan paneller, Ayar ayağı, Mounting hardware, Önceden-takılan makaralar, Side panels

Genel Ürün Görünümünü Göster

AR3350 Özellikler

Önemli Özellikler

Raf Yüksekliği
42U
Raf Genişliği
19"
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1200 mm Derinlikte Muhafaza Siyah Kenarlı
Yüksek yo?unlukta sunucu ve a? uygulamaları için geli?mi? kablo yönetim seçenekleri olan geni? oda. Kapılardan kolaylıkla geçmesini sa?layan 42U yükseklik.
İçindekiler: Baying donanımı, Anahtar(lar), Birbirini açan kapılar ve yan paneller, Ayar ayağı, Mounting hardware, Önceden-takılan makaralar, Side panels

NetShelter SX Enclosures Ürün Özellikleri ve Avantajları

Güvenlik

Entegre elektrikli topraklama
Tavan, yan paneller ve arka kapaklar odanın çerçevesine kurulmu?tur. Harici topraklama için, sekiz ilave elektrikli topraklama ucu çerçeveye yerle?tirilmi?tir.
Load Capacity
A proven frame design, heavy-gauge mounting rails, and heavy-duty casters provide for a 3750 lb (1700 kg) static (levelling feet) and 2250 lb (1023 kg) dynamic (castor) load ratings (42U-52U). The 12U and 18U have a static and dynamic load capacity of 600 and 900 pounds (272/408kgs) respectively. Enclosures have been tested and approved to be combined with proper bolt down accessories to meet various seismic requirements. Check apc.com for product documentation for specific requirements

Çeviklik

Kendi donanımına ve anında hizalamaya sahip ayarlanabilir montaj rayları
Dikey montaj rayları, BT ekipmanı için tüm montaj gereksinimlerini kapsayarak 1/4 , (6.4 mm) aralıklarla takılabilir. Hizalamayı onaylamak için aletlerin kullanılması gerekmeden hızlı hizalama doğrulaması için kolay hizalama özelliği pano montaj rayına entegre edilmiştir. U pozisyonları ekipmanın hızlı bir şekilde takılması için ön ve arka taraflarından numaralandırılmıştır.
Önceden monte edilen tam-oda yükseklik arka aksesuar kanalları
Entegre ve ayarlanabilir arka aksesuar kanalı, aletsiz aksesuarlar için sıfır U montaj alanı sağlar. Her kanalın PDU ve dikey kablo düzenleyicileri gibi dört aksesuara kadar bir kombinasyonu desteklemek üzere iki montaj yuvası bulunur. 1070mm (42in), 825mm (32 in) ve derin odalar ve ağ odalarında iki kanal bulunmaktadır. 1200mm (48in) derinliğinde odalarda dört kanal bulunur. Kanallarda odanın arka tarafına fabrikada monte edilmiştir ancak kabloların en çok ihtiyaç duyulan yere alınabilmesi için yan şerit boyunca oda üzerinde diğer konumlara alınabilir.
Bölünmü? arka kapılar
Bölmeli arka kapılar rafa monte edilen ekipmanın arkasına erişimi ve bakım yapılabilirliği artırır. Bölmeli arka kapılar zemin alanının maksimuma çıkarılmasına yardım eder. Kapının açılmasını sağlamak için muhafazanın arkasında sadece 279 mm (11 inç) boşluk olması gerekir.
Önceden kabine monte edilmiş ekipmanlarla kabin sevkiyatı için özel paketleme seçenekleri
Çarpmaya dayanıklı ambalajlara sahip panolar, ekipmanın içine monte edildiği panoların sevkiyatı için paketleme tasarımı ve pano tertibatında yer alan standart panolardır. Lider BT üreticileriyle kapsamlı endüstri deneyimi ve Cisco Birleşik Bilgi İşlem Sistemlerinin (UCS) önceden kabine monte edilmesi ve sevkiyatı için yakın zamanda alınan Cisco® sertifikası. Pano boyutu seçenekleri ve kullanılabilirlik için apc.com adresini ziyaret edin.
Sipariş üzerine monte edilen (ATO) oda seçenekleri özellikli
Oda ATO (Sipariş üzerine Montaj) seçenekleri, standart oda modellerinin ötesinde odalara ihtiyaç duyan oda müşterileri için bir kişiselleştirme seviyesi sunar. Bu kişiselleştirme odanın kendisinin montajı ile sınırlıdır ve ek bir panoya monte edilmiş parça gerekmez. Örneğin, oda yanlar, kapılar veya hem yanlar hem de kapılar olmadan monte edilebilir. Oda ölçü seçenekleri ve bulunabilirliği konusunda apc.com adresini ziyaret edin.
Altta veya üstte düşük profilli tekerlekler ve ayarlanabilir seviyeleme ayakları
Odalar standart olarak, ayarlama ayağı ve montaj elemanları ile birlikte teslim edilir. Ayarlama ayağı, ingiliz anahtarı ile altına gitmeye gerek kalmadan, tornavida veya matkap kullanarak kolaylıkla takılabilir.
Çoklu genişlikte oda hizalamasına sahip entegre bağlantı donanımı
Odalar, bir sıradaki odalarla birleşmesi için önceden-takılan birleştirme donanımı içerir ve odaya ek denge sağlar. Önceden monte edilmiş bağlantı donanımında zemin düzenine göre merkezler arası 600mm veya 24in bulunan yan yana odaları birleştirmek için deliklere bulunur.

Uyumluluk

InfraStruxure ürünleri ile entegre
Schneider Electric soğutma, güç dağıtımı, ve kablo yönetim ürünleri tam bir altyapı destek sistemi sağlamak için IT bölmeleri ile sorunsuz çalışır.
Schneider Electric Kabin Sistemleriyle Uyumlu
Komple bir kabin sistemi oluşturma yeteneği sağlamak için çok sayıda Schneider Electric kabin aksesuar ürünleri ile uyumludur. Endüstride lider Schneider Electric Tasarım Portalı - Küçük IT Çözüm Tasarım yapılandırıcı ile kabin çözümlerinizi yapılandırın, eksiksiz ürün uyumluluğu doğrulaması ve faydalı 3. parti ekipman kataloğu ile ideal kabin çözümünüzü görselleştirmenize yardımcı olur.
Yüksek kapasiteli kablo yönetim sistemleri için optimize edilmiş
NetShelter SX odalar, ekipman montajı u-boşlukları ile hizalanan odalar içerisindeki ekipman montaj raylarına bağlanan yüksek kapasiteli kablo yönetim sistemleri ile kullanım için optimize edilmiştir ve döşeme ve kablo yönetimi için kanallar sunar.
Satıcıdan bağımsız EIA-310 19in Kabine Montaj Uyumluluk Garantisi
Tüm EIA-310 uyumlu 19" ekipman ile garanti edilen uyumluluk için satıcıdan bağımsız ekipman. "Eldiven Gibi Uyar" para iade garantisi EIA-310-E uyumlu kabine monte edilen ekipmanların fiziksel olarak bir NetShelter'a uyma garantisi ile kafanızın rahat olmasını sağlar.

Kolaylık

Oda çerçevesine mapalı bir destek entegre edilmiştir
Oda çerçevesinin üst kısmındaki entegre mapa delikleri, kaldırma mekanizmaları kullanılarak odanın kaldırılmasına imkan tanır. Mapa gereksinimleri ve oda ağırlık limitleri hakkında detaylı teknik özellikler için oda kullanıcı belgelerine bakınız.
Kolay çıkarılabilir kablo erişim tavanı
Tavan, kablolar yerindeyken ve kablo açıklıkları içerisinden geçiyorken bile ekipman kurulumu sırasında erişim için basit çekme pimli menteşeler ile çıkarılabilir. Tavan bir kez çıkarıldığında, tavan güç dağıtım prizlerini ve konnektörler için daha büyük kablo açıklıklarını yeniden konumlamak için ters çevrilebilir.
Oda ayar aletleri ve donanımı verilmiştir
Tüm odalar IT ekipmanlarının montajı için donanım ve basit oda ayarı için aletleri içeren standart donanım çantası ile teslim edilmektedir.
Ekipman montaj rayları küçük kablo sistemleri ile entegre edilebilir
Ekipman montaj rayları içerisinde sıfır U montaj delikleri ile birlikte EIA 19" montaj boşluğu bulunmaktadır ve herhangi bir kritik ekipman U boşluğunu kaplamadan APC Veri Dağıtım Kablosu (DDC) ek sisteminin kurulumuna imkan tanır. AV ve Ağ odası tasarımları DDC kablolarının entegrasyonu için delik konumlarını içermez. Diğer 1U, 2U ve arka oda sıfır U seçenekleri bu odalar için kullanılmak üzere mevcuttur.
Önceden takılmış fırçalara sahip kablo erişim açıklığı
Tavandaki geniş kablo giriş yuvaları baş üstü kablo giriş-çıkışına erişimi sağlar. Alt bölümün dizaynı yükseltilen zeminden engelsiz kablo erişimi sağlar. Tavan, veri kablolarının içerisinden geçmesini ve hava tutma önlemleri sağlamak için odanın ön tarafına doğru konumlarda önceden monte edilmiş fırçalı şeritlere sahip açıklıklara sahiptir.
Simple Seçim
Artık tek bir bölme oluşturmak için onlarca parça numarası arasından liste oluşturmanıza gerek yok. Schneider Electric, tek parça numarasıyla detayları ve eksiksiz bölmeleri sunarak bu işi sizin için kolaylaştırıyor.
Kavisli profile sahip kıvrımlı ön kapı
Delikli ön ve arka kapılar sunucular ve ağ bağlantı ekipmanları için yeterli havalandırma sağlar. Ön kapıdaki bükümlü kısım daha geniş bir yüzey alanı ve daha fazla perfore kapsamı ve daha yüksek perfore sınıflandırması sağlamak için optimize edilmiş eğimli bir profile sahiptir.
Çabuk çıkan kapılar
Ön kapı ters tarafa götürülebilir veya yan kapılarla değiştirilebilir. Kapılar basit kaldırarak sökme tasarımları sayesinde kolayca çıkartılabilir.
İçerisinden geçiş için yarım yükseklikte yan paneller ve fırçalı şeride sahip seçenek
Yarım-yükseklikte hızlı bırakılan yan paneller kolay tutuş ve ekipmana kolayca ulaşmanız için ebat ve ağırlığı azaltır. Yan paneller, kapılarla tek bir anahtar kullanılarak kilitlenebilir. Şimdi içerisinden geçen deliklere ve doğru hava akışını korurken kabloları bir sıra halinde yan yana döşemek için fırçalı şeride sahip entegre yan panel seçenekleri mevcuttur.

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Türkiye, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
1991mm, 199.1cm
Maksimum genişlik boyutları
750mm, 75.0cm
Maksimum derinlik boyutları
1200mm, 120.0cm
Net ağırlık
161.36kg
Nakliye ağırlığı
183.18kg
Nakliye Yüksekliği
2118mm, 211.8cm
Nakliye Genişliği
851mm, 85.1cm
Nakliye Derinliği
1334mm, 133.4cm
Renk
Black
Maksimum Montaj Derinliği
1048.0mm, 104.8cm
Minimum Montaj Derinliği
262.0mm, 26.19cm
Front Door
16.0gösterge
Vertical Posts
16.0gösterge
Rear Door
16.0gösterge
Roof
18.0gösterge
Side Panels
18.0gösterge
Palet başına Birim
1.0
Weight Capacity (static load)
1704.55kg
Weight Capacity (dynamic load)
1022.73kg

Ortama dair

Koruma Sınıfı
IP 20

Uyumluluk

Onaylar
UL 2416, UL 60950-1
Standard garanti
5 yıl onarım veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu
REACH
REACH: SVHC İçermez
PEP
Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
EOLI
Belgeler sekmesinde bulunmaktadır

Seçenekler

Hizmetler