NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides RAL7035

NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides RAL7035 Ön Sol
NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides RAL7035 Ön Sol
NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides RAL7035 Ön Sol
NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides RAL7035 Ön Karşıdan
NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides RAL7035 Back
NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides RAL7035 Ön Sol
NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides RAL7035 Ön Karşıdan
NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides RAL7035 Back
  • Kabin montajlı BT ekipmanının çeşitli BT ortamlarındaki temel ihtiyaçlarını ve uygulamalarını karşılayacak temel özelliklere sahip üniversal BT bölmeleri.

Genel Ürün Görünümünü Göster

AR2480G Özellikler

NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides RAL7035
Kabin montajlı BT ekipmanının çeşitli BT ortamlarındaki temel ihtiyaçlarını ve uygulamalarını karşılayacak temel özelliklere sahip üniversal BT bölmeleri.

NetShelter SV Enclosures Ürün Özellikleri ve Avantajları

Kolaylık

Yaylı pim dizaynlı hızlı açılan kapılar
Ön kapı ters tarafa götürülebilir veya arka kapılarla değiştirilebilir. Kapılar basit yaylı menteşe pimi tasarımları sayesinde kolayca çıkartılabilir.
Sökülebilir tam yükseklikte yan paneller
Yan paneller ekipman kurulumu ve ayarlaması sırasında bölmeye kolay erişim sağlamak için çıkarılabilir. Yan paneller aynı zamanda ön ve arka kapılarda da kullanılabilen tek bir anahtarla kilitlenebilir.
Simple Seçim
Artık tek bir bölme oluşturmak için onlarca parça numarası arasından liste oluşturmanıza gerek yok. Schneider Electric, tek parça numarasıyla detayları ve eksiksiz bölmeleri sunarak bu işi sizin için kolaylaştırıyor.
Kablo erişim boşlukları ve panelleri
Tavandaki geniş kablo giriş yuvaları baş üstü kablo giriş-çıkışına erişimi sağlar. Alt bölümün dizaynı yükseltilen zeminden engelsiz kablo erişimi sağlar. 800mm (32 in) genişliğindeki bölmeler için tavanlarda fırçalar mevcuttur.
Delikli ön ve arka kapılar
Delikli ön ve arka kapılar kabine monte edilen ekipmanlar için yeterli havalandırma sağlar.
Oda ayar aletleri ve donanımı verilmiştir
Tüm odalar IT ekipmanlarının montajı için donanım ve basit oda ayarı için aletleri içeren standart donanım çantası ile teslim edilmektedir.

Uyumluluk

Satıcıdan bağımsız EIA-310 19in Kabine Montaj Uyumluluk Garantisi
Tüm EIA-310 uyumlu 19" ekipman ile garanti edilen uyumluluk için satıcıdan bağımsız ekipman. "Eldiven Gibi Uyar" para iade garantisi EIA-310-E uyumlu kabine monte edilen ekipmanların fiziksel olarak bir NetShelter'a uyma garantisi ile kafanızın rahat olmasını sağlar.
Schneider Electric Kabin Sistemleriyle Uyumlu
Komple bir kabin sistemi oluşturma yeteneği sağlamak için çok sayıda Schneider Electric kabin aksesuar ürünleri ile uyumludur. Endüstride lider Schneider Electric Tasarım Portalı - Küçük IT Çözüm Tasarım yapılandırıcı ile kabin çözümlerinizi yapılandırın, eksiksiz ürün uyumluluğu doğrulaması ve faydalı 3. parti ekipman kataloğu ile ideal kabin çözümünüzü görselleştirmenize yardımcı olur.

Güvenlik

Zemin montajı kabini; braketler verilmiştir
Bölmeyle birlikte montaj braketleri verilmiştir; bunlar nakliye sırasında bölmeyi palete sabitlemek için kullanılır. Aynı braketler, daha sonra bölmeyi kurulacağı yerde tabana sabitlemek için kullanılabilir.
Entegre elektrikli topraklama
Tavan, yan paneller ve arka kapaklar odanın çerçevesine kurulmu?tur. Harici topraklama için, sekiz ilave elektrikli topraklama ucu çerçeveye yerle?tirilmi?tir.

Çeviklik

Özel sahalar için montajsız bölme seçeneği (42U x 600mmW x 1060mmD)
Tüm kurulum yapılan yerlerde standart yükseklikteki bölmelerin taşınması ve kurulması için yeterli çalışma alanı bulunmayabilir. Bu monte edilmemiş ürün, dar yerlerde taşınabilecek biçimde paketlenmiştir ve montajı kurulumun yapılacağı yerde gerçekleştirilecektir.
Bağlantı donanımı mevcuttur
Bölmeler, bir sıradaki bölmelerle birleşmesi için önceden-takılan birleştirme donanımı içerir ve bölmeye ek denge sağlar. Bölmelerin üzerinde, diğer bölmelerle birleştirmek için 600 mm'lik merkezlere göre önceden takılmış birleştirme braketleri bulunur. 24 inçlik merkezlerde bölmeleri birleştirmek için kullanılacak birleştirme braketleri, birlikte verilen donanım kitinde mevcuttur.
Standart profilli tekerlekler ve aşağıdan ayarlanabilir seviyeleme ayakları
Bölmeler standart olarak, ayarlama ayakları ve montaj elemanları ile birlikte teslim edilir. Ayarlama ayakları bir İngiliz anahtarı yardımıyla bölmenin altından ayarlanabilir.
Kolayca hizalanan, ayarlanabilir montaj rayları
Dikey montaj rayları, BT ekipmanı için tüm montaj gereksinimlerini kapsayacak biçimde, 0.4 inç (10 mm) aralıklarla takılabilir. Montaj raylarını, kullanılan boşluğun pozisyonuna göre bölmenin karşı tarafıyla hizalayın. U pozisyonları ekipmanın hızlı bir şekilde takılması için ön ve arka taraflarından numaralandırılmıştır.
Bölünmü? arka kapılar
Bölmeli arka kapılar rafa monte edilen ekipmanın arkasına erişimi ve bakım yapılabilirliği artırır. Bölmeli arka kapılar zemin alanının maksimuma çıkarılmasına yardım eder. Kapının açılmasını sağlamak için muhafazanın arkasında sadece 279 mm (11 inç) boşluk olması gerekir.
Önceden yerleştirilmiş arka aksesuar montaj braketleri
Entegre ve ayarlanabilir arka aksesuar montaj braketleri, aletsiz aksesuarlar için sıfır U montaj alanı sağlar. Her braketin Kabin PDU'ları ve kabin içine monte edilmiş dikey kablo düzenleyicileri gibi dört aksesuara kadar bir kombinasyonu desteklemek üzere iki montaj yuvası bulunur. Standart fabrika konumlarındaki braketleri ayarlayarak veya yeni braketler (AR824002 - 2 Adet) ekleyerek kablo yöneticileri veya dikey Kabin PDU'ları gibi yarım bölme yüksekliğindeki aksesuarları yerleştirebilirsiniz.

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Türkiye, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
2057mm, 205.7cm
Maksimum genişlik boyutları
800mm, 80.0cm
Maksimum derinlik boyutları
1060mm, 106.0cm
Net ağırlık
130.23kg
Nakliye ağırlığı
149.88kg
Nakliye Yüksekliği
2181mm, 218.1cm
Nakliye Genişliği
900mm, 90.0cm
Nakliye Derinliği
1160mm, 116.0cm
Renk
Grey
Weight Capacity (static load)
1002.27kg
Weight Capacity (dynamic load)
460.91kg

Seçenekler

Hizmetler