NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım

NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım Ön Sol
NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım Ön Sol
NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım Ön Sol
NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım Ön Sol
NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım Ön Sağ
NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım Ön Sağ
NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım Ön Karşıdan
NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım Ön Karşıdan
NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım Back
NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım Back
NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım Ön Sol
NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım Ön Sol
NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım Ön Sağ
NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım Ön Sağ
NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım Ön Karşıdan
NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım Ön Karşıdan
NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım Back
NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım Back
  • Entegre soğutma, gürültü önleme ve ofis ortamlarında sunucu ve ağ uygulamaları için güç dağılımına sahip özel odalardır.

  • İçindekiler: Makaralar, Montaj Kılavuzu, Anahtar(lar), Ayar ayağı, Kabin Güç Dağıtım Ünitesi (PDU), Side panels

Genel Ürün Görünümünü Göster

AR4024IX429 Özellikler

Önemli Özellikler

Raf Yüksekliği
24U
Raf Genişliği
19"
Çıkış Bağlantıları
(13) IEC 320 C13 (Akü Desteği)
Nominal Çıkış Voltajı
200V, 240V
Nominal Giriş Voltajı
200V, 208V, 220V, 230V, 240V
Giriş Bağlantı Tipi
IEC-320 C14
NetShelter CX 24U 750 mm Geniş x 1130 mm Derin Kabinet Siyah Yüzeyli İç Kısım
Entegre soğutma, gürültü önleme ve ofis ortamlarında sunucu ve ağ uygulamaları için güç dağılımına sahip özel odalardır.
İçindekiler: Makaralar, Montaj Kılavuzu, Anahtar(lar), Ayar ayağı, Kabin Güç Dağıtım Ünitesi (PDU), Side panels
  • Gürültü önleme için akustik köpük kaplama
    Kurulu olan IT ekipmanı için üstün ses azaltma özelliği sayesinde oda sessiz bir ortama yerleştirilebilir.
  • Ayarlanabilir Ön Dikey Montaj Rayları
    Ön montaj rayları, değişik montaj derinliklerine izin verecek ve kapıdan ek mesafe sağlayacak şekilde ayarlanabilir.
  • Özel arka kablo giriş noktası
    IT ekipmanının arka kısmına yakın kolay kablo erişimi.
  • Four vertical 0U accessory channels
    Kablo yönetim aksesuarları ve kabin PDU'ları için kritik ekipman alanı kullanılmadan, birden fazla montaj konumu sağlar.
  • Entegre ısı giderme
    Yüksek verimli fan modülleri ısıyı yok eder ve IT ekipmanınız için yüksek maliyetli soğutma ünitesi satın almanıza gerek kalmaz.
  • Entegre güç dağıtımı
    Çalışmaya hazır kabin güç dağıtım ünitesi sunucusu ve diğer ekipmanlarla teslim edilir.
  • Kilitlenebilir ön kapılar
    IT ekipmanına istenmeyen erişimi engeller
  • Sökülebilir yan paneller
    Müşterilerin ekipmana rahatça erişmesini sağlar.

NetShelter CX Enclosures Ürün Özellikleri ve Avantajları

Çeviklik

Önceden kabine monte edilmiş ekipmanlarla kabin sevkiyatı için özel paketleme seçenekleri
Çarpmaya dayanıklı ambalajlara sahip panolar, ekipmanın içine monte edildiği panoların sevkiyatı için paketleme tasarımı ve pano tertibatında yer alan standart panolardır. Lider BT üreticileriyle kapsamlı endüstri deneyimi ve Cisco Birleşik Bilgi İşlem Sistemlerinin (UCS) önceden kabine monte edilmesi ve sevkiyatı için yakın zamanda alınan Cisco® sertifikası. Pano boyutu seçenekleri ve kullanılabilirlik için apc.com adresini ziyaret edin.
3 Adımda Tak ve Çalıştır Kurulum
Hızlı ve Kolay kurulum
Aletsiz Kabin Montajı Özellikleri
Sunucu kasalarını NetShelter Bölmelere monte etmek için başka aletlere gerek yoktur, bu yüzden kullanıcılar bölmenin arkasına üniteleri kolaylıkla monte edebilirler
Hafif meşe kaplama cila
Oda tüm ofis ortamları ile uyum sağlar.
Kilitlenebilir ön kapılar
IT ekipmanına istenmeyen erişimi engeller
Gürültü önleme için akustik köpük kaplama
Kurulu olan IT ekipmanı için üstün ses azaltma özelliği sayesinde oda sessiz bir ortama yerleştirilebilir.

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Türkiye, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, XF, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Maximum Total Current Draw
10

Giriş

Giriş Frekansı
50/60 Hz
Giriş Gücü
68.0Watt

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
1275mm, 127.5cm
Maksimum genişlik boyutları
750mm, 75.0cm
Maksimum derinlik boyutları
1130mm, 113.0cm
Net ağırlık
154.5kg
Nakliye ağırlığı
181.7kg
Nakliye Yüksekliği
1490mm, 149.0cm
Nakliye Genişliği
800mm, 80.0cm
Nakliye Derinliği
1200mm, 120.0cm
Renk
Black
Maksimum Montaj Derinliği
880.0mm, 88.01cm
Minimum Montaj Derinliği
720.0mm, 72.01cm
Palet başına Birim
1.0
Weight Capacity (static load)
805.0kg

Uyumluluk

Onaylar
EIA 19 İnç, TAA compliance
Standard garanti
2 yıl (üretici hatası)

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu
REACH
REACH: SVHC İçermez

Seçenekler

Hizmetler