MGE Galaxy 5500 20kVA 400-415V Entegre Paralel UPS Denizcilik IP22 RAL 7035, Başlatma 5X8

MGE Galaxy 5500 20kVA 400-415V Entegre Paralel UPS Denizcilik IP22 RAL 7035, Başlatma 5X8 Ön Sağ
MGE Galaxy 5500 20kVA 400-415V Entegre Paralel UPS Denizcilik IP22 RAL 7035, Başlatma 5X8 Ön Sağ
MGE Galaxy 5500 20kVA 400-415V Entegre Paralel UPS Denizcilik IP22 RAL 7035, Başlatma 5X8 Ön Sağ
MGE Galaxy 5500 20kVA 400-415V Entegre Paralel UPS Denizcilik IP22 RAL 7035, Başlatma 5X8 Ön Sağ
  • UPS, deniz standart koşullarını karşılayacak şekilde üretilmiştir.

  • İçindekiler: Montaj Kılavuzu, Kullanıcı Kılavuzu

Genel Ürün Görünümünü Göster

G55TUPM20HMS Özellikler

Önemli Özellikler

Yük altında çalışma süresi W
Yük altında çalışma süresi
UPS tarafından korunacak tüm cihazların toplam yükünü (güç çekişi) buraya girin. Elektriğin tamamen kesildiği durumda sahip olacağınız çalışma süresini, girilen değere göre hesaplayacağız. Çalışma süresi eklemek, sistemin uzun kesintiler boyunca kapanmadan çalışmaya devam etmesini sağlayarak kullanılabilirliği artırır.

Girilen toplam yük (güç çekişi) bu ürün (18000W) için maksimum değeri aşıyor

Tahmini çalışma süresini görmek için lütfen yükü girin

Kullanılan Maksimum Kapasite
Kullanılan Maksimum Kapasite
Belirtilen yük miktarını desteklemek için kullanılan maksimum UPS kapasitesi yüzdesi.

Hesaplanan "Kullanılan Maksimum Kapasiteyi" görmek için lütfen yük bilgilerini girin

Çıkış güç kapasitesi
18.0Kilowatt / 20.0kVA
Nominal Çıkış Voltajı
400V 3PH
Nominal Giriş Voltajı
400V 3PH
Giriş Bağlantı Tipi
Hard Wire 4-wire (3PH + G)
Maksimum Giriş Akımı
42.0A
MGE Galaxy 5500 20kVA 400-415V Entegre Paralel UPS Denizcilik IP22 RAL 7035, Başlatma 5X8
UPS, deniz standart koşullarını karşılayacak şekilde üretilmiştir.
İçindekiler: Montaj Kılavuzu, Kullanıcı Kılavuzu

Denizcilik Ürün Özellikleri ve Avantajları

Kullanılabilirlik

Otomatik Akü Testi
Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
Güç Şekillendirme
Bağlı yükleri dalgalardan, ani güç çıkışlarından, yıldırımdan ve diğer elektrik arızalarından korur.
UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar
Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.
Batarya üzerinde saf sinüs dalgası çıkışı
Etkin PFC (düzeltilmiş güç faktörü) sunucuları ve hassas elektronik parçalar için en yüksek uyumluluğu sağlamak amacıyla şebeke gücünü simüle eder.
Sıcaklık dengeli akü şarjı
Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.

Yönetilebilirlik

Akıllı akü yönetimi
Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
LED Indicators
Ünitenin durumunun ve şebeke güç koşullarının kolay bir şekilde okunmasını sağlar.
Seri Bağlanabilirlik
Seri port özelliği ile UPS yönetimini sağlayabilirsiniz
SmartSlot
Ağ yönetim kartları ile UPS özelliklerinin konfigüre edilmesini sağlar

Kullanışlılık

Hızlı Değiştirilebilir Aküler
Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
Teknik destek
Deneyimli teknik destek mühendislerimiz, ihtiyacınız olan yardımı zamanında bulmanın rahatlığını sağlayacak şekilde sorularınızı cevaplamak için hazırdır.
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar
Kolay Kurulum
Yenilikçi tasarımı, hızlı ve herkes tarafından kolaylıkla monte edilebilmesini sağlar.

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Oman, Panama, Peru, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Türkiye, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
18.0Kilowatt / 20.0kVA
Nötr Çıkış Akımı
43A
Çıkış Voltajı Notu
400 ya da 415V 3 faz nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir
Tam yükte verimlilik
87.0 %
Çıkış Voltaj Distorsiyonu
%2'dan az
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
50 Hz - programlanabilir +/- %0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8
Çıkış Frekansı (senk yok)
50Hz nominal için 50Hz +/- %0,1
Diğer Çıkış Voltajları
380, 415
Yük Krest Faktörü
3 : 1
Topoloji
Çift Dönüşüm On-Line
Dalga Biçimi Türü
Sinüs dalgası
Aşırı Yükte Çalışma
%125'te 10 dakika ve %150'de 60 saniye
Maksimum Çıkış Akımı
190
Çıkış Voltajı THD
< %1 lineer yük ve < %2,5 lineer olmayan yük
Çıkış Voltajı Toleransı
+/- %2 statik ve %100 yük adımı
Bypass
Dahili Bakım Baypası, Dahili Statik Baypas, İsteğe Bağlı Harici Baypas

Giriş

Giriş Frekansı
45 - 65 Hz
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
Tam yükte verimlilik
87.0 %
Giriş Toplam Harmonik Distorsiyon
Tam yük için %5'ten daha az
Gerekli olan Giriş Koruması Tipi
gL sigorta
Diğer Giriş Voltajı
380, 415
Maksimum Kısa Devre Dayanımı (Icw)
20.0kAmp
Tam Yükte Giriş Gücü Faktörü
1.0

Aküler& Çalışma Zamanı

Batarya tipi
Dahili akü yok- harici akü sistemi kullanır
Beklenen Batarya Ömrü (yıl)
8 - 10
Akü Volt-Amp-Saat Kapasitesi
56

İletişim & Yönetim

Önceden Kurulu SmartSlot KArtlar
Kontrol Paneli
Çok işlevli LCD durum ve kontrol konsolu
Acil Güç Kesme (EPO)
Evet
Mevcut Smart Slot Arayüz Miktarı
3

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
2210mm, 221.0cm
Maksimum genişlik boyutları
712mm, 71.2cm
Maksimum derinlik boyutları
855mm, 85.5cm
Net ağırlık
488.0kg
Nakliye ağırlığı
510.0kg
Nakliye Yüksekliği
2340mm, 234.0cm
Nakliye Genişliği
1080mm, 108.0cm
Nakliye Derinliği
1200mm, 120.0cm
Renk
Light grey
Master Carton Units
1.0
Palet başına Birim
1.0

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 %
İşleyiş Yüksekliği
0-999.9metre
Depolama Sıcaklığı
-20 - 45 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0-3600metre
Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
65.0dBA
Koruma Sınıfı
IP 20, IP 32

Uyumluluk

Onaylar
CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
Standard garanti
1 yıl (sadece parça), 1 yıllık yerinde onarım veya fabrika tarafından yetkilendirilmiş Devreye Alma

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

Proposition 65 Warning
Belgeler sekmesinde bulunmaktadır

Genel

Bypass Bağlantı
4 kablo (3Ph + N) veya 5 kablo (3Ph + N + G)
Bypass Önleme Cihazı
100.0
Maks Bypass Giriş Akımı
29.0A

Seçenekler

Hizmetler