Line-R 1250 VA Otomatik Voltaj Regülatörü

Line-R 1250 VA Otomatik Voltaj Regülatörü Ön Sol
Line-R 1250 VA Otomatik Voltaj Regülatörü Ön Sol
Line-R 1250 VA Otomatik Voltaj Regülatörü Ön Sol
Line-R 1250 VA Otomatik Voltaj Regülatörü Ön Sol
  • Kesintilere ve aşırı voltajlara karşı otomatik voltaj düzenleme

Genel Ürün Görünümünü Göster

LR1250I Özellikler

Line-R 1250 VA Otomatik Voltaj Regülatörü
Kesintilere ve aşırı voltajlara karşı otomatik voltaj düzenleme
  • Durum Gösterge LED’leri
    Ünitenizin durumunuzun hızlı görsel gösterimini sağlar.

Line-R Ürün Özellikleri ve Avantajları

Koruma

Yıldırım ve Dalgalanma Koruması
Ekipmanınızı elektrik dalgalanmalarından ve ani voltaj yükselmlerinden kaynaklanan hasardan korumaya sağlar.
Sıfırlanabilir devre kesici
Kolay aşırı yük onarımı; sigorta değiştirmeye gerek yoktur.
Otomatik Gerilim Düzenleme (AVR)
Gerilim seviyesini bağlı olan ekipman için uygun olan düzeye getirir. (Düşük voltajı yükseltir, yüksek voltajı da düşürür)

Kolaylık

Transformatör Blok Alanı Belirleme
Hantal transformatör blok fişlerini, diğer çıkışları örtmeden bağlar.
Durum Gösterge LED’leri
Ünitenizin durumunuzun hızlı görsel gösterimini sağlar.

Ürün Dağıtımı

Andorra, United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Türkiye, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Ürün Teknik Özellikleri

Çıkış

Number of Outlets
4.0
Receptacle Style
IEC 320-C13

Giriş

Nominal Giriş Voltajı
230V
Giriş Frekansı
50/60 Hz +/- 3 Hz (otomatik algılama)
Giriş Bağlantı Tipi
IEC-320 C14
Güç kablolarının sayısı
1
Maximum Line Current
8A

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

Darbe Gerilim Koruma Derecesi
320Jul

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
127mm, 12.7cm
Maksimum genişlik boyutları
171mm, 17.1cm
Maksimum derinlik boyutları
213mm, 21.3cm
Net ağırlık
7.41kg
Nakliye ağırlığı
8.09kg
Nakliye Yüksekliği
203mm, 20.3cm
Nakliye Genişliği
254mm, 25.4cm
Nakliye Derinliği
292mm, 29.2cm
Renk
Beige

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 45 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 %
İşleyiş Yüksekliği
0-3000metre
Depolama Sıcaklığı
-15 - 45 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0-3000metre

Uyumluluk

Onaylar
TUV
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme

Seçenekler

Hizmetler